FLOWSIC100 er utviklet for utslippsovervåking. "H"-versjonene er egnet for skorsteiner med stor diameter og anvendelser med høyt støvinnhold. Ultralydtransduserne i "PR"-sondetypen er montert med fast banelengde på én sender-/mottakerenhet (målesonde). "AC"-versjonene har en innovativ intern kjøling og er egnet for gasstemperaturer opp til 450 °C. De rensede "Px"-versjonene brukes til gasser med høye konsentrasjoner av klebrig eller vått støv.
Utslippsovervåking i kjemisk industri og hydrokarbonprosessindustrien (HPI)
Utslippsmåling i prosessindustrien (sement, jern og stål, glass)
Egenskaper ved enheten:
Robuste titankonverterere for lang levetid
Korrosjonsbestandig materiale for bruk med aggressive gasser (tilvalg)
Integrert måling via kanaldiameter for typene H, M og S
Sondeversjon PR for kostnadsbesparende, ensidig installasjon i kanalen
Automatisert driftskontroll med null- og referansepunktstest
Fordeler
Pålitelig strømningsmåling for kanaler med små til svært store diametre
Ingen spyleluft nødvendig for applikasjoner med gasstemperaturer opp til 260 °C
Minimale drifts- og vedlikeholdskostnader
Nøyaktige måleresultater under vanskelige måleforhold
Måling uten trykktap, og dermed ingen påvirkning på prosessen
A waste-to energy (WtE) plant in Sant Adrià del Besòs near Barcelona in Spain has rolled out an innovative system for ensuring better environmental practices.
Learn how InPipe Energy converts excess pipeline pressure into renewable power using its energy recovery system, supported by Endress+Hauser’s electromagnetic flow technology.
Schluchseewerk AG ønsket å registrere og optimalisere effektiviteten til turbinene sine ved pumpekraftverket i Wehr. Endress+Hauser tilbyr den optimale løsningen med sin ultrasoniske clamp-on-strømningsmåler.
Volume flow in actual conditions, volume flow in standard conditions, gas velocity, speed of sound, gas temperature
Measuring range
Gas Velocity: 0 ... ± 40 m/s
Medium temperature range
–40 °C ... +450 °C
Operating pressure range
–100 hPa ... 100 hPa
Nominal pipe size
0,15 ... 13m
Degree of protection
IP66 / TYPE4X
Conformities
2001/80/EC (13. BImSchV) 2000/76/EC (17. BImSchV) 27. BImSchV 30. BImSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 EN 16911-2 MCERTS GOST
Outputs
1 output: 0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω Electrically isolated, up to five outputs when add-on modules are used (option)
Digital Outputs
5 relay outputs (change-over contacts), potential-free: + 48 V, 1 A Safety extra-low voltage; for status signals "operation/malfunction", "limit value", "warning", "maintenance" and "check cycle"
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to combustion efficiency to emissions monitoring.
Fortsett for å velge blant alle mulige alternativer
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.