Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
produktbilde av ultralydmengdemåleren FLOWSIC550

FLOWSIC550
ultralydmengdemåler

Gassmengdemåler for høyt trykk for distribusjon av naturgass

IFL550
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Measured variables

    Volume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*)
    (*) additional function included with integrated volume correction

  • Measuring Medium

    Natural gas (dry, odorized), air

  • Nominal pipe size

    DN 50 (2") … DN 150 (6")

Bruksområde

Topp moderne teknologi for maksimal nøyaktighet: Den kompakte FLOWSIC550 ultralyd-gassmengdemåler sørger for svært nøyaktig fakturering av lave volumstrømmer i høytrykksnettverk – et perfekt supplement til FLOWSIC500. Den er overbelastningssikker, nøyaktig og overvåkes av et intelligent diagnosesystem. FLOWSIC550 kan enkelt integreres i eksisterende målestasjoner. Ved bruk i overførings- og målestasjoner sørger FLOWSIC550 for en kontinuerlig og blokkeringsfri gassforsyning.

  • Gassmåling av lavvolumapplikasjoner ved høye trykk

  • Eierskifte: gassforsyning, lagring og overføringssystemer

  • Småbyanlegg og storbyanlegg

Egenskaper ved enheten:

  • Diagnose og kontinuerlig automatisk driftsovervåking

  • Varig og pålitelig uten bevegelige deler

  • Installasjon av kompakt måler

  • Integrert volumkorrigering

  • Batteri eller egensikker strømforsyning

  • Bluetooth Low Energy (BLE)

Fordeler

  • Ultimat målesikkerhet og sikkerhet for kontinuerlig gassforsyning

  • Enkel installasjon, utskifting av turbingassmålere

  • Reduserte installasjonskostnader takket være integrert volumkorrigering

  • Enkel idriftsetting og dataavlesning via FLOWgateTM (PC og app)

  • Minimale driftskostnader, da den er nesten vedlikeholdsfri

  • Pålitelig også når gasstrømmen svinger (av/på-applikasjoner)

  • Selvforsynt drift mulig