HART Communication Protocol
HART is a communication protocol used in process automation that transmits a 4-20 mA analog signal and digital communication over the same pair of wires.
Volumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, sound velocity
Gas velocity 0.3 ... 60 m/s
Depending on the nominal size of the pipe
FLOWSIC300 ultralydmengdemåler har en unik kombinasjon av komponenter av høy kvalitet, stort måleområde, enkel installasjon og lave installasjonskostnader. Den kan brukes overalt der det ikke kreves debiteringsmåling: For interne målinger i naturgassnettet og for prosessmålinger i petrokjemisk industri. FLOWSIC300 inneholder velprøvd teknologi og komponenter fra de robuste gassmengdemålerne for kjøp og salg.
Gassmengdemåling ved overføringer uten debitering
Kontrollmålinger innen overføring og lagring av naturgass
Interne målinger for balanseringsformål
Egenskaper ved enheten:
Modulær, fleksibel installasjon
Berøringsfri ultralydteknologi uten trykktap
Måleområde spenner over mer enn 100:1
Sensorene kan skiftes ut under trykk
Lav følsomhet for pulsering og støy fra trykkregulatorer
Fjernstyrt elektronikk (maks. 15 m)
Toveismåling med automatisk diagnostikk
Enkel installasjon i eksisterende rørledninger
Effektiv løsning, spesielt for rørdiameter over 12 tommer, takket være installasjon på eksisterende rørledninger og uten behov for målerhus
Reduserte anskaffelseskostnader – verktøyet for uttak av sensoren kan brukes til flere enheter
Lite vedlikehold, lite slitasje og ingen forringelse
Lave driftskostnader takket være automatisert diagnostikk og tilstandsbasert vedlikehold
Egnet for installasjon i underjordiske rom via ekstern elektronikk og sensorer med beskyttelsesklasse IP 68
Rask og enkel idriftsetting via FLOWgate™
High- end produkter
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Standardprodukter
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Spesialprodukter
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
The FLOWgate™ software provides a user-friendly access to
measurement data, configuration, and diagnostic of the flow meter.
The software supports i-diagnostics™ features for FLOWSIC gas meters.
| EN | NO | ||
|
01/03/2025
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
01/03/2025 |
|
Filstørrelse: |
1.6 MB |
|
Filnavn: |
8030458_AE00_OI_FLOWgate_en_V1-5_2025-03_EHS.pdf |
Ultrasonic Gas Flow Meter
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
01/12/2025 |
|
Filstørrelse: |
11 MB |
|
Filnavn: |
8029798_AE00_OI_FLOWSIC300_en_V2-2_2025-12_EHS.pdf |
Installation of FLOWgate™
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
01/03/2025 |
|
Filstørrelse: |
327.3 KB |
|
Filnavn: |
8030460_AE00_KA_FLOWgate_Installation_en_V1-4_2025-03_EHS.pdf |
Endress+Hauser offers the best solutions through a huge range of
products and systems to measure and perform even under the
most rigorous operating conditions.
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
01/01/2025 |
|
Filstørrelse: |
3.3 MB |
|
Filnavn: |
8030418_SO_Ol_and_Gas_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf |
Precise quantity measurement – for accurate billing and process control
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
01/05/2026 |
|
Filstørrelse: |
3.1 MB |
|
Filnavn: |
8030079_CP_Flow_meters_en_V3-0_2026.05_EHS_WEB.pdf |
精密な計量— 正確な請求とプロセス制御のために
|
Språk: |
Japansk |
|
Versjon: |
27/09/2025 |
|
Filstørrelse: |
1.9 MB |
|
Filnavn: |
CP01584DJA_0225_0226_Flowsic_flow_meters.pdf |
MISURATORI E STRUMENTI PER
LA PORTATA FLOWSIC
Misura precisa delle quantità –
fatturazione precisa e controllo di
processo
|
Språk: |
Italiensk |
|
Versjon: |
27/05/2025 |
|
Filstørrelse: |
6.1 MB |
|
Filnavn: |
CP01584D16IT_02.25-00.pdf |
Providing cost-effectiveness and quality
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
01/02/2026 |
|
Filstørrelse: |
2.6 MB |
|
Filnavn: |
8029946_IN_FLOWSIC300_en_V4-1_2026.02_EHS_WEB.pdf |
Software for configuration and parameterization of Endress+Hauser SICK FLOWSIC gas meters. FLOWgate™ supports i-diagnostics™ for FLOWSIC gas meters.
|
Språk: |
Language neutral |
|
Versjon: |
24/06/2026 |
|
Filstørrelse: |
350 MB |
|
Filnavn: |
FLOWgate™ |