Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measured variables
Volume a. c., volumetric flow a. c., Fluid velocity, Speed of sound
-
Measuring Medium
LNG (Liquefied Natural Gas)
-
Nominal pipe size
8 ″ ... 36 ″
DN200 ... DN900, Schedule 40S/STD acc. ASME B36.19 / B36.10, others on request
Bruksområde
FLOWSIC900 er resultatet av vår mangeårige erfaring innen naturgassmåling: en mengdemåler som er spesielt tilpasset kravene i LNG-industrien. Det gir den nøyaktigheten som kreves ved fiskal måling av volumstrøm, og oppfyller de strengeste metrologiske standardene. Med FLOWSIC900 og de velprøvde produktene FLOWSIC600-XT og FLOWSIC100 Flare-XT tilbyr vi avanserte målingsløsninger fra én enkelt leverandør for å løfte måleytelsen og påliteligheten i LNG-anlegg til et nytt nivå.
Fiskal måling av LNG
Anvendelser på land og til havs
Flytendegjøring, transport og lagring av LNG
Egenskaper ved enheten:
Egensikre og pålitelige ultralydstransdusere
I samsvar med OIML R117 kl. 0,3 og API MPMS kap. 5.8
Måling og diagnostikk i sanntid
Konstruksjon som omfatter hele tverrsnittet uten trykkfall eller behov for strømningsregulator
Fabrikkmontert termisk forisolering
Fjernstyrt signalbehandlingsenhet
Fordeler
Lav måleusikkerhet direkte ved overføringspunket reduserer økonomisk risiko ved LNG-transaksjoner
Økt transparens under LNG-transaksjoner gjennom dynamisk måling og
diagnostikk i sanntidBesparelser i driftsutgifter gjennom reduserte tap av avdampningsgass og effektiv LNG-overføring på grunn av minimert trykkfall
Lavere investeringskostnader gjennom forenklet målerintegrasjon og installasjon takket være kompakt design og fabrikkforhåndsisolering
Enkel og rask tilgang under igangkjøring og regelmessige kontroller med ekstern SPU og FLOWgate™
Videoer
Xpert utvalg
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
FLOWgate™ – Software Manual
The FLOWgate™ software provides a user-friendly access to
measurement data, configuration, and diagnostic of the flow meter.
The software supports i-diagnostics™ features for FLOWSIC gas meters.EN NO 01/03/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/03/2025
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
8030458_AE00_OI_FLOWgate_en_V1-5_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
FLOWSIC900
Flow meter
EN NO 01/06/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2025
Filstørrelse:
4.6 MB
Filnavn:
8029778_1SNC_OI_FLOWSIC900_en_V2-0_2025-06_EHS.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
CDUSB100
Connection device for commissioning and service
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2025
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
8029508_AE00_KA_CDUSB100_en_V1-2_2025.08_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
FLOWgate™ – Quickstart
Installation of FLOWgate™
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/03/2025
Filstørrelse:
327.3 KB
Filnavn:
8030460_AE00_KA_FLOWgate_Installation_en_V1-4_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
CID100
Display Unit
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/02/2025
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
8030815_AE00_KA_CID100_en_V1-0_2025.02_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
CDBT100
Connection device for commissioning and service
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/02/2025
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
8029783_AE00_KA_CDBT100_en_V2-1_2025.02_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
FLOWSIC900 Technical Bulletin
MODBUS interface V1.4.0
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/02/2025
Filstørrelse:
606.1 KB
Filnavn:
9413703_AE00_SD_FLOWSIC900_TechBulletin_en_V1-4_2025-02_EHS.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
FLOWSIC流量メータと流量測定機器
精密な計量— 正確な請求とプロセス制御のために
Språk:
Japansk
Versjon:
27/09/2025
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
CP01584DJA_0225_0226_Flowsic_flow_meters.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
FLOWSIC Flow Meters and Instruments
Precise quantity measurement – for accurate billing and process control
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/05/2026
Filstørrelse:
3.1 MB
Filnavn:
8030079_CP_Flow_meters_en_V3-0_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
MISURATORI E STRUMENTI PER LA PORTATA FLOWSIC
MISURATORI E STRUMENTI PER
LA PORTATA FLOWSIC
Misura precisa delle quantità –
fatturazione precisa e controllo di
processoSpråk:
Italiensk
Versjon:
27/05/2025
Filstørrelse:
6.1 MB
Filnavn:
CP01584D16IT_02.25-00.pdf
-