HART-kommunikasjonsprotokoll
HART er en kommunikasjonsprotokoll som brukes innen prosessautomasjon og som overfører et analogt signal på 4–20 mA samt digital kommunikasjon via det samme ledningsparet.
Support up to 4 gas or 4 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
6x analog transmitter input, high accuracy
Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V
Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C (69.8 °F), 0.008% at full ambient range of 0 ... 60 °C (32 °F ... 140 °F), long-term stability 0.01% per year
Resolution 24 bits. Analog inputs share same ground floating in relation to all other electronics.
2x resolution 0.02 °C (0.04 °F) for 100 ohms input. Error depending on range 0 ... 50 °C (32 °F ... 122 °F): Error <0.05 °C (0.09 °F) or better; -220 to +220 °C (–396 °F ... +428 °F): Error <0.5 °C (<0.9 °F.) or better
4x Independent HART loop inputs, on top of 4 to 20 mA signals
Support includes multi-drop for each transmitter loop, as well as support for redundant FC operation
4x Single or dual pulse input. Adjustable trigger level at various voltages. Frequency range up to 10 kHz for single and dual pulse. Compliant with ISO6551, IP252, and API 5.5. True Level A and level B implementation.
4x Periodic time input, 100μs to 5000μs. Resolution < 1ns
16x Digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
4x Supports 1, 2 and 4 sphere detector configurations mode. Resolution 100ns (10MHz)
2x RS485 / RS232 serial port for ultrasonic meter, printer or generic, 115kb
Flow-X/P: 4x RS485 / RS232 and 1x RS232
Flow-X/C: 2x RS485 / RS232 and 1x RS485
optional 2x RS485 / RS232 and 2x RS485
2x RJ45 Ethernet interface, TCP/IP
4x Analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS.
Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x Digital output, open collector. Rating 100mA @24V
4x Pulse outputs open collector, 0.01 to 500 Hz
1x Meter pulse output for remote proving flow computers. Resolution 100ns (1MHz)
4x Frequency outputs for emulation of flowmeter signals. Maximum frequency 10KHz, accuracy 0.1%
Flow-X flow-computer tilbyr omregning av volum, masse og energi for gass og væske, hendelsesloggføring, parameterloggføring og rapportering ved hjelp av den nyeste teknologien. Identiske moduler kombineres i ulike hus, noe som gir en flerkanalsversjon, Flow-X/P, for 1–4 målekanaler med lokal berøringsskjerm, eller Flow-X/S-versjonen for kostnadseffektive installasjoner. Flow-X oppfyller kravene til selv de mest krevende bruksområdene og er den ideelle løsningen for målinger i forbindelse med custody transfer (handelsavregning).
Måling av gass og væske ved custody transfer, skattemessig måling og fordelingsmåling
På land og til havs, naturgass, LNG, fakkelgass, prosessvæsker, CO₂, H₂
Lasting og lossing
Egenskaper ved enheten:
Konfigurasjoner i samsvar med internasjonale standarder, inkl. MID, OIML, AGA
Kraftige moduler for krevende bruksområder
Hver modul har CPU, minne og like mange innganger/utganger
Intuitivt brukergrensesnitt for grafisk skjerm og nettleser
Ekte ekstern tilgang via Ethernet
Stasjonsdatamaskin for opptil 8 målekjeder
Reduserte planleggings- og installasjonskostnader gjennom standardkonfigurasjoner
Svært nøyaktig volumkonvertering med flere beregningssykluser per sekund
Høy pålitelighet gjennom uavhengige moduler med egen volumkonvertering og lagring av måleverdier, tellerstand og hendelser
Enkel utvidelse av installasjoner med moduler med like innganger/utganger og 100 % programvarekonfigurasjon
Reduserte service- og vedlikeholdskostnader med manipulasjonssikkert fjernvedlikehold
Kostnadseffektiv og fleksibel systemintegrasjon av flere strømmer
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
Gas Flow Computer
| EN | NO | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
01/01/2025 |
|
Filstørrelse: |
3.8 MB |
|
Filnavn: |
8029781_1EEU_OI_Flow-X_en_V2-0_2021-12_EHS.pdf |
精密な計量— 正確な請求とプロセス制御のために
|
Språk: |
Japansk |
|
Versjon: |
27/09/2025 |
|
Filstørrelse: |
1.9 MB |
|
Filnavn: |
CP01584DJA_0225_0226_Flowsic_flow_meters.pdf |
Precise quantity measurement – for accurate billing and process control
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
01/05/2026 |
|
Filstørrelse: |
3.1 MB |
|
Filnavn: |
8030079_CP_Flow_meters_en_V3-0_2026.05_EHS_WEB.pdf |
MISURATORI E STRUMENTI PER
LA PORTATA FLOWSIC
Misura precisa delle quantità –
fatturazione precisa e controllo di
processo
|
Språk: |
Italiensk |
|
Versjon: |
27/05/2025 |
|
Filstørrelse: |
6.1 MB |
|
Filnavn: |
CP01584D16IT_02.25-00.pdf |
Flow computing excellence
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
01/06/2026 |
|
Filstørrelse: |
2.9 MB |
|
Filnavn: |
8030093_IN_Flow-X_en_V6-1_2026.06_EHS_WEB.pdf |
高度な流量演算機能
|
Språk: |
Japansk |
|
Versjon: |
23/07/2026 |
|
Filstørrelse: |
3.1 MB |
|
Filnavn: |
IN01399KJA_0426_FlowComp_Custody_Flow-X.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13096, revision 0
Metrology type: Metrology
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
02/10/2025 |
|
Filstørrelse: |
1.3 MB |
|
Filnavn: |
9426621_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13096_Rev00.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13095, revision 0
Metrology type: Metrology
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
02/10/2025 |
|
Filstørrelse: |
1.3 MB |
|
Filnavn: |
9426620_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13095_Rev00.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: T11449, revision 13
Metrology type: Metrology
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
23/12/2024 |
|
Filstørrelse: |
1.1 MB |
|
Filnavn: |
9319490_09_AP_Flow-X_en_NMi_T11449_Rev13.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: T10548, revision 17
Metrology type: Metrology
|
Språk: |
Engelsk |
|
Versjon: |
23/12/2024 |
|
Filstørrelse: |
1.1 MB |
|
Filnavn: |
9317206_11_AP_Flow-X_en_NMi_T10548_Rev17.pdf |