Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
iTHERM ModuLine TM131, et modulært RTD- og TC-termometer

iTHERM ModuLine TM131
Industrielt modulært termometer

Metrisk RTD/TC-termometer med beskyttelsesrør for et bredt spekter av industrielle applikasjoner

TM131
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Accuracy

    Class AA acc. to IEC 60751
    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class special or standard acc. to ASTM E230
    Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2

  • Response time

    fastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s
    depending on configuration

  • Max. process pressure (static)

    depending on the configuration up to 100 bar

  • Operating temperature range

    PT100 TF iTHERM StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 TF iTHERM QuickSens:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Typ J:
    max. 800 °C
    (max. 1.472 °F)
    Typ N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 4.500,0 mm (177'')

Bruksområde

iTHERM ModuLine TM131 er et modulært metrisk RTD- eller TC-termometer med beskyttelsesrør eller for bruk med termolomme på stedet. Det passer for alle bruksområder, fra grunnleggende funksjonalitet til avansert ytelse i alle bransjer.

  • For universell bruk i alle industrier: Fra tungindustri (kraft og energi, kjemi, olje og gass) til forsyningsapplikasjoner.

  • Internasjonal sertifisering: f.eks. eksplosjonsbeskyttelse i henhold til ATEX, IECEx, CSA C/US og NEPSI.

  • iTEMP temperaturtransmitter med alle vanlige kommunikasjonsprotokoller og valgfri Bluetooth®-tilkobling.

Fordeler

  • Modulær konfigurasjon for alle bruksområder: Et bredt utvalg av komponenter og innovasjoner, alt samlet under én bestillingskode.

  • Økt effektivitet: Raskeste responstider med QuickLink-termolomme og optimal termisk kobling eller iTHERM QuickSens-sensordesign.

  • Forbedret sikkerhet: Pålitelighet i krevende bruksområder med iTHERM StrongSens og høyeste vibrasjonsmotstand eller Dual Seal andre prosessbarriere.

  • Uanstrengt håndtering: iTHERM QuickNeck delbar forlengelseshals for minimalisert nedetid for vedlikehold.