Teknologi, konstruksjon og fordeler med motstandstemperaturdetektorer (RTD)
Når man måler temperatur, er valg av sensor en av de viktigste avgjørelsene man må ta. Termoelementer (TC-er) og motstandstemperaturdetektorer (RTD-er) brukes ofte i industrielle applikasjoner. RTD-er, som har vært velprøvd i prosessindustrien i flere tiår, fungerer etter prinsippet om at den elektriske motstanden i sensormetallet øker når temperaturen stiger. Denne endringen i motstand måles og konverteres til temperaturavlesninger.
Nesten lineær respons, noe som gjør dem enkle å kalibrere og tolke
Egnet for et moderat temperaturområde: -200 °C (300 °F) til +850 °C (1562 °F)
God langsiktig stabilitet og repeterbarhet
Lav selvoppvarmingseffekt, noe som resulterer i minimale målefeil
Pt100-sensoren er også kjent som en PTC, som står for "positiv temperaturkoeffisient", som betyr at motstanden øker når temperaturen stiger. En Pt100 RTD er egnet for måling av temperaturer mellom -200 °C (300 °F) og +850 °C (1562 °F), avhengig av sensoren og designen. Det er viktig å merke seg at RTD-sensorer ikke følger en ideell lineær temperatur-motstandskurve, og dessverre blir RTD-en mindre lineær når temperaturen stiger. Bruk av temperaturtransmittere kan kompensere for disse ikke-linearitetene. Endress+Hauserutviklet innovative, patenterte sensorteknologier som iTHERM StrongSensmed høyest vibrasjonsmotstand, den raskt reagerende sensoren iTHERM QuickSens og iTHERM TrustSens med selvkalibreringsfunksjon. Endress+Hausers RTD-instrumenter oppfyller IEC 60751 nøyaktighetsklasse A som standard.
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Accuracydepending on application Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on application
Operating temperature range-196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timefastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 100 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.500,0 mm (177'')
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timet90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.500,0 mm (177'')
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 1.500,0 mm (59,06'')
Kompakt RTD temperaturføler i 316L for industrielle og hygieniske prosesser. Pt100, IO‑Link eller 4–20 mA, TipSens for
svært rask responstid, −50…+200 °C, IP69, maks 50 bar
En unik temperatursensorteknologi basert på et integrert fastpunktreferanseelement som muliggjør pålitelig og nøyaktig rekalibrering av den primære Pt100 RTD-sensoren.
Innovativ temperaturmåling – temperatursensoren med uslåelig kort responstid for høypresisjonsmålinger og nøyaktig prosesskontroll.Vibrasjonsbestandig opptil 60 g.
/
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.