Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response time
depending on configuration
Max. process pressure (static)
depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
iTHERM ModuLine TM152 er et modulært RTD- eller TC-termometer med barstock-termolomme eller for bruk med termolomme på stedet. Det er egnet for alle bruksområder, fra grunnleggende funksjonalitet til avansert ytelse i alle bransjer og applikasjoner.
For universell bruk i alle bransjer: Fra tungindustri (kraft og energi, kjemisk industri, olje og gass) til bruksområder innenfor forsyningssektoren.
Internasjonal sertifisering: f.eks. eksplosjonsbeskyttelse i henhold til ATEX, IECEx, CSA C/US og NEPSI.
iTEMP temperaturtransmitter med alle vanlige kommunikasjonsprotokoller og valgfri Bluetooth®-tilkobling.
Fordeler
Modulær konfigurasjon for alle bruksområder: Et bredt utvalg av komponenter og innovasjoner, alt samlet under én bestillingskode.
Økt effektivitet: Raskeste responstid med QuickSleeve-innsats og optimal termisk kobling eller iTHERM QuickSens-sensordesign.
Forbedret sikkerhet: Pålitelighet i krevende applikasjoner med iTHERM StrongSens og høyeste vibrasjonsmotstand eller Dual Seal andre prosessbarriere eller iTHERM TwistWell termolomme med spiralformet design.
Enkel håndtering: iTHERM QuickNeck delbar forlengelseshals for minimert vedlikeholdsstans.
Rask, ikke-invasiv temperaturmåling uten å fjerne isolasjonen for kalibrering: iTHERM SurfaceLine TM611 reduserer driftsstans, forbedrer sikkerheten og gir nøyaktige resultater selv i farlige områder.
Torishima utvikler og bygger store kjølevannssystemer for kunder i Midtøsten, og stoler på instrumentering fra Endress+Hauser når det gjelder produktenes kvalitet og ytelse.
Explore iTHERM ModuLine industrial thermometers and thermowells. Learn more about the technical differences between the different models and discover included Endress+Hauser innovations.
iTHERM ModuLine tilbyr full fleksibilitet for industriell temperaturmåling. De modulære industrielle termometrene kan konfigureres individuelt for å oppfylle dine prosesskrav.
imperial style modular temperature assembly universal range of application suitable for hazardous areas suitable for high process pressures with neck or iTHERM QuickNeck incl. thermowell / protection tube (metal) or to be installed into thermowell can be used with iTHERM StrongSens
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. process pressure (static)
depending on the configuration up to 500 bar
Accuracy
Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response time
depending on configuration
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Ex - approvals
ATEX Ex ec ATEX IECEx Ex ia CSA C/US IS, NI, XP, DIP INMETRO Ex ia
Sløyfedrevet prosessindikator for 4–20 mA og HART®. Kompakt, robust og ideell for lokal visning i felt- og panelmontasje, med klart 5 sifret LCD display (17 mm)
WirelessHART communication interface Transmission rate: Nominal 250 kBits/s Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band) Transmission range under reference conditions: Outdoor 250 m, indoor 50 m
Sløyfedrevet prosessindikator for 4–20 mA og HART®. Kompakt, robust og ideell for lokal visning i felt- og panelmontasje, med klart 5 sifret LCD display (17 mm)
WirelessHART communication interface Transmission rate: Nominal 250 kBits/s Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band) Transmission range under reference conditions: Outdoor 250 m, indoor 50 m
Sløyfedrevet prosessindikator for 4–20 mA og HART®. Kompakt, robust og ideell for lokal visning i felt- og panelmontasje, med klart 5 sifret LCD display (17 mm)
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.