Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

TC-temperaturmåling

Hva er en termoelementsensor, og hvordan fungerer et termoelement?

To av de vanligste sensorteknologiene i temperaturmåleinstrumenter er motstandstemperaturdetektorer (RTD-er) og termoelementer (TC-er). Teknologien bak dem er forskjellig, og hver har sine egne fordeler som styrer valget. I en termoelementsensor er to forskjellige metaller forbundet i den ene enden. Ved dette knutepunktet induserer temperaturendringer en spenning/elektromotorisk kraft som måles. TC-er måler ikke en absolutt temperatur, men temperaturforskjellen mellom målepunktet (T1) og et referansepunkt (Tref).

Fordeler

  • Bredt temperaturområde fra -270 °C (454 °F) til +1820 °C (3308 °F)
  • Rask responstid, egnet for dynamiske temperaturmålinger
  • Høy vibrasjonsmotstand
  • Lavere kostnader sammenlignet med RTD-er
  • Robust og slitesterk, spesielt nyttig i tøffe miljøer

Termoelementtyper
Seebeck-effekten, som brukes for termoelementer, sier at det genereres en spenning når to forskjellige metaller kobles sammen. Den genererte spenningen kan deretter måles og konverteres til temperaturavlesninger ved hjelp av en kalibreringskurve eller tabell. Det finnes forskjellige typer termoelementer, basert på forskjellige ledningspar og måleområder. Hver type termoelement har et unikt forhold mellom den genererte spenningen og temperaturen. Typen kan identifiseres med en tildelt bokstav, f.eks. termoelement type K, type J eller type T.

Endress+Hauser har utviklet en unik sensor kalt iTHERM ProfileSens for høye temperaturer, trykk og aggressive medier, bestående av en robust dobbelt metallmantel MI-kabel og temperaturprofilering med opptil fire TC-er i én kabel.

35 Produkter
Sorter etter:
Filter

Nedlastinger

Utforsk flere ressurser

document icon
Endress+Hauser temperature sensor technologies PDF, 557.3 KB
download icon Nedlasting
document icon
Temperaturmåling for prosessindustrien
Temperaturmåling - Termometre og transmittere for prosessindustrien
download icon Nedlasting