Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
iTHERM ModuLine TM121 Termometer med RTD- eller TC-innsats komplett med produsert termobrønn laget av rørmateriale

iTHERM ModuLine TM121
Temperatursensor med termolomme

Sensoren leveres med RTD (Pt100) eller termoelement (Type K) og er egnet for temperaturmåling fra –50 til +650 °C, avhengig av valgt sensortype

TM121
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
5 års garanti

Laget for tillit

Våre Fundamental Selection-instrumenter har en utvidet 5-års garanti – et tydelig tegn på vår tillit til produktets langsiktige pålitelighet og ytelse.

Skulle det oppstå en garantisak kan du forvente en rask utskiftingsprosess og minimal administrasjon – noe som gir deg trygghet når det gjelder som mest og hjelper deg med å holde driften i gang.

Garantivilkår gjelder

Den utvidede garantien er underlagt spesifikke vilkår. For fullstendige detaljer, se de gjeldende generelle vilkårene (GTC) på den aktuelle landingssiden på våre hjemmesider.

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Accuracy

    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class standard acc. to ASTM E230
    Class 2 acc. to IEC 60584-2

  • Response time

    t90 around 100 s
    depending on configuration

  • Max. process pressure (static)

    depending on the configuration

  • Operating temperature range

    Basic PT100 TF:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 1.000,0 mm (39'')

Bruksområde

iTHERM ModuLine TM121 er en robust og kostnadseffektiv temperatursensor for pålitelig temperaturmåling i ikke‑Ex‑områder. Sensoren er utviklet for generelle industrielle applikasjoner der det stilles krav til god nøyaktighet, enkel installasjon og lang levetid. TM121 inngår i Endress+Hausers Fundamental Selection og kombinerer velprøvd RTD‑ eller termoelementteknologi med en sveiset termolomme, noe som gir trygg prosessintegrasjon og enkel utskifting av føler uten inngrep i prosessen. TM121 kan leveres med et bredt utvalg av gjengede, flensede og kompresjonsbaserte prosesstilkoblinger.

Egnet for applikasjoner i:

  • Vann og avløp

  • Energi og kraftproduksjon

  • Prosessindustri

  • Maskin‑ og anleggsbygging

  • Generell automasjon og for universell bruk i alle bransjer: Ideell for standardapplikasjoner og bruk i ikke-farlige områder.

Fordeler

  • Pålitelig og økonomisk temperatursensor for standard applikasjoner

  • RTD (Pt100) eller termoelement (Type K)

  • Sveiset termolomme i 316L for sikker prosessinstallasjon

  • Utskiftbar følerinnsats uten prosessavbrudd

  • Opptil IP68 kapslingsgrad

  • Bredt utvalg av prosesstilkoblinger

  • Valgfri 4–20 mA / HART® og Bluetooth®

Fundamental utvalg

  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products