Våre Fundamental Selection-instrumenter har en utvidet 5-års garanti – et tydelig tegn på vår tillit til produktets langsiktige pålitelighet og ytelse.
Skulle det oppstå en garantisak kan du forvente en rask utskiftingsprosess og minimal administrasjon – noe som gir deg trygghet når det gjelder som mest og hjelper deg med å holde driften i gang.
Garantivilkår gjelder
Den utvidede garantien er underlagt spesifikke vilkår. For fullstendige detaljer, se de gjeldende generelle vilkårene (GTC) på den aktuelle landingssiden på våre hjemmesider.
iTHERM TST434B er en RTD-temperaturføler spesielt utviklet for overvåking av romtemperatur i nær sagt alle bransjer. Den leveres som komplett enhet med Endress+Hauser-transmittere, som gir bedre målenøyaktighet og pålitelighet enn direkte tilkoblede sensorer. Løsningen er fleksibel og enkel å tilpasse, med et bredt utvalg av analoge og digitale grensesnitt.
Typiske bruksområder:
Måling av utendørs og innendørs omgivelsestemperatur
Temperaturområde: –50 til +150 °C (–58 til +302 °F)
Beskyttelsesgrad: IP66/68 (NEMA Type 4X)
Fordeler
Robust konstruksjon: Terminalhus i henhold til DIN EN 50446 eller slitesterkt plastmateriale gir optimal beskyttelse i krevende miljøer
Langsiktig stabilitet: Nøyaktig og pålitelig måling av omgivelsestemperatur, både inne og ute
Enkel installasjon: Rask og problemfri montering på vegg
Fleksibel kommunikasjon: Tilgjengelig med opsjon for hode-transmitter med 4–20 mA analog signal, HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™, IO-Link, PROFINET® over Ethernet-APL/SPE
Rask, ikke-invasiv temperaturmåling uten å fjerne isolasjonen for kalibrering: iTHERM SurfaceLine TM611 reduserer driftsstans, forbedrer sikkerheten og gir nøyaktige resultater selv i farlige områder.
Torishima utvikler og bygger store kjølevannssystemer for kunder i Midtøsten, og stoler på instrumentering fra Endress+Hauser når det gjelder produktenes kvalitet og ytelse.
Aktiv barriere med 24V DC-strømforsyning og HART-transparent signaldobling. Sikker, pålitelig og kompakt løsning for 0/4–20 mA instrumenteringssløyfer.
Sløyfedrevet prosessindikator for 4–20 mA og HART®. Kompakt, robust og ideell for lokal visning i felt- og panelmontasje, med klart 5 sifret LCD display (17 mm)
Aktiv barriere med 24V DC-strømforsyning og HART-transparent signaldobling. Sikker, pålitelig og kompakt løsning for 0/4–20 mA instrumenteringssløyfer.
Sløyfedrevet prosessindikator for 4–20 mA og HART®. Kompakt, robust og ideell for lokal visning i felt- og panelmontasje, med klart 5 sifret LCD display (17 mm)
Aktiv barriere med 24V DC-strømforsyning og HART-transparent signaldobling. Sikker, pålitelig og kompakt løsning for 0/4–20 mA instrumenteringssløyfer.
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.