Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
-
Response time
t50 = 1 s
t90 = 2 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
-
Operating temperature range
PT 100:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 600,00 mm (23,62'')
Bruksområde
TMR31 er vår mest prisgunstige temperaturføler for måling av temperaturer opp til 200 °C. Definerte temperaturområder med 4-20mA utsignal, eller Pt100-4 leder. Transmitteren
har et godt utvalg i prosesstilkoblinger samt og leveres med M12-connector (IP66/67/69K). Kompakte design, rask responstid og enkel igangkjøring.
Fordeler
Enkel og tidsbesparende installasjon med sitt kompakte design
Definerte temperaturområder
Kort responstid
Konfigurasjon og visualisering med ReadWin® 2000 PC programvare, som er gratis
Kan leveres med sertifikater som for eksempel DNV Marine, materialsertifikat 3.1 med mer
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN NO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Compact thermometer TMR31, TMR35
Metric RTD 4-20 mA compact thermometer for industrial and hygienic applications
EN NO 04/08/202528/02/202501/04/202431/10/202211/01/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
04/08/2025
Filstørrelse:
949.9 KB
Filnavn:
TI00123REN_2325-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
ReadWin® Quick Setup
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC SoftwareEN NO 02/02/2005Språk:
Engelsk
Versjon:
02/02/2005
Filstørrelse:
883.5 KB
Filnavn:
Ba213ra2.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Kompakt termometer TMR31, TMR35
Metrisk, kompakt RTD 4–20 mA termometer for industrielle og hygieniske bruksområder
EN NO 18/08/202528/02/202501/04/202431/10/202211/01/2021Språk:
Norsk
Versjon:
18/08/2025
Filstørrelse:
967.5 KB
Filnavn:
BA00215RNO_2125-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Kabel Steckverbinder M12 IP69k 5m
Kabel Steckverbinder M12 IP69k 5m
EN NO 21/04/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
21/04/2026
Filstørrelse:
103.6 KB
Filnavn:
71589963.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Kupplung für Anschlusskabel M12
Kupplung für Anschlusskabel M12
IP67,PG7, 4pol.M12, KabelkonfektionierungEN NO 21/04/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
21/04/2026
Filstørrelse:
109 KB
Filnavn:
71535693.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
PCV Kabelset 4p D18 IP69K
PCV Kabelset 4p D18 IP69K
EN NO 24/04/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
24/04/2026
Filstørrelse:
120.4 KB
Filnavn:
71217708.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Adapterkabel M12 TM311, TMR31, TMR35
Adapterkabel M12 TM311, TMR31, TMR35
EN NO 21/04/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
21/04/2026
Filstørrelse:
150.5 KB
Filnavn:
71449142.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Språk:
Engelsk
Versjon:
14/07/2021
Filstørrelse:
478.5 KB
Filnavn:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (publikasjon)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
EN NO 24/07/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
24/07/2026
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
PU01643T09EN01.26.pdf
-