Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde av RTD- eller TC-termometer TM101

iTHERM ModuLine TM101
Industrielt modulært termometer

Fundamentalt metrisk RTD/TC-termometer med direkte kontakt for et bredt spekter av industrielle applikasjoner

TM101
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
5 års garanti

Laget for tillit

Våre Fundamental Selection-instrumenter har en utvidet 5-års garanti – et tydelig tegn på vår tillit til produktets langsiktige pålitelighet og ytelse.

Skulle det oppstå en garantisak kan du forvente en rask utskiftingsprosess og minimal administrasjon – noe som gir deg trygghet når det gjelder som mest og hjelper deg med å holde driften i gang.

Garantivilkår gjelder

Den utvidede garantien er underlagt spesifikke vilkår. For fullstendige detaljer, se de gjeldende generelle vilkårene (GTC) på den aktuelle landingssiden på våre hjemmesider.

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Accuracy

    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class standard acc. to ASTM E230
    Class 2 acc. to IEC 60584-2

  • Response time

    t90 around 17 s
    depending on configuration

  • Max. process pressure (static)

    depending on the configuration

  • Operating temperature range

    Basic PT100 TF:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 1.000,0 mm (39'')

Bruksområde

iTHERM ModuLine TM101 er et modulært metrisk RTD- eller TC-termometer med direkte kontakt (uten termolomme). Med det beste pris-ytelsesforholdet er det egnet for grunnleggende måleoppgaver i ikke-farlige områder i alle bransjer.

  • For universell bruk i alle bransjer: Ideell for standardapplikasjoner og bruk i ikke-farlige områder.

  • iTEMP temperaturtransmitter med mye brukte kommunikasjonsprotokoller (4–20 mA, HART, IO-Link).

Fordeler

  • Modulær konfigurasjon for alle bruksområder: Et bredt utvalg av komponenter, alle samlet under én bestillingskode.

  • Utmerket pris-ytelsesforhold: Spesialkonstruert, pålitelig temperaturmåling med grunnleggende funksjoner.