Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751 -
Response time
t50 = 2 s
t90 = 5 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 80 bar (1.160 psi)
-
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F) -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1.181,10'')
Bruksområde
The robust thermometer designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. The sensor may be used in direct contact without thermowell.
Fine Chemicals
Petrochemical industry
Power stations
Environmental engineering
Measuring range: -200 to +600 °C (-328 to 1112 °F)
Static pressure range up to 75 bar dependent on the used process connection
Protection class: IP68
Fordeler
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex i.a.), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
Forgjenger
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Omnigrad S TR65, TC65 Technical Information
Modular thermometer, with optional RTD or TC insert, optional with
adjustable
compression fittingEN NO 18/01/201618/04/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
18/01/2016
Filstørrelse:
847.3 KB
Filnavn:
TI01031TEN_0216.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Technical Information Omnigrad S TR65
RTD thermometer EEx-d or EEx-ia certified, no replaceable insert,
process connection: threaded welded and threaded compression fitting.
PCP (4...20 mA), HART® or PROFIBUS-PA® electronicsEN NO 01/07/2005Språk:
Engelsk
Versjon:
01/07/2005
Filstørrelse:
886.9 KB
Filnavn:
TI283Ten_0705.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA iTHERM ModuLine termometer
Universelle, modulære RTD/TC-termometre for et bredt spekter av industrielle bruksområder
EN NO 04/08/202530/11/202431/08/2018Språk:
Norsk
Versjon:
30/11/2024
Filstørrelse:
802.7 KB
Filnavn:
BA01915TNO_0224-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Safe unpacking of iTHERM Moduline thermometers
iTHERM Moduline TM101 and TM111
EN NO 27/03/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
27/03/2024
Filstørrelse:
275.4 KB
Filnavn:
KA01708TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA Klemmenblock für TS211
EA Klemmenblock für TS211
Språk:
Engelsk
Versjon:
02/12/2025
Filstørrelse:
322.1 KB
Filnavn:
EA_TS211_Klemmblock _ 7166054x _en_we.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Feldgehäuse TA30H
Feldgehäuse TA30H
Språk:
Engelsk
Versjon:
07/05/2026
Filstørrelse:
233.2 KB
Filnavn:
Bild TA30H.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
iTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
iTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
Bild für SFTSpråk:
Engelsk
Versjon:
06/05/2026
Filstørrelse:
263.2 KB
Filnavn:
Bild TMT84.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN NO 28/03/202320/12/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
28/03/2023
Filstørrelse:
450.8 KB
Filnavn:
XA00072REN_1623-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
TR/TC6x
RTD / TC Thermometer
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN NO 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
20/02/2023
Filstørrelse:
471.3 KB
Filnavn:
XA00084REN_0423-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN NO 30/08/202315/05/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
30/08/2023
Filstørrelse:
474.5 KB
Filnavn:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-