Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Max. measurement error
2% - 10% (per measurement range)
-
Measuring range
1"...40"
-
Medium temperature range
-20...+85°C
(-4...+185°F)
CIP able to 130°C / 266°F -
Max. process pressure
100 bar (1.740 psi)
Bruksområde
Bryteren er designet for sikker overvåking og visning av relative massestrømningshastigheter for flytende medier i hygieniske applikasjoner, for eksempel overvåking av kjølevannssirkulasjonssystemer og filterovervåking i drikkevareindustrien. Det kan velges mellom én eller to bryterutganger, samt én bryterutgang og én standardisert analog utgang for strømningshastigheter eller temperaturverdier. En rekke hygieniske prosessforbindelser gir fleksibel bruk.
Flowbryter for overvåking og visning av relative massestrømningshastigheter for flytende medier i området fra 0,03 til 3 m/s (0,1 til 9,84 ft/s). Flowphant T DTT35 – med prosessforbindelser for hygieniske applikasjoner.
Eksempler på anvendelse:
Overvåking av kjølevannssirkulasjonssystemer for pumper, turbiner, kompressorer og varmevekslere.
Lekkasjeovervåking i prosesslinjer.
Overvåking av pumpens funksjonalitet.
Overvåking av smøresystemer.
Filterovervåking i drikkevareindustrien.
Fordeler
Praktisk talt ingen trykktap
Konfigurasjonsprogramvare FieldCare for rask konfigurering og pålitelig lagring av enhetsinnstillinger
Valgfritt: andre bryterutgang eller 4 til 20 mA analog utgang for temperaturovervåking eller for å vise strømningen som en prosentandel
Funksjonskontroll og prosessinformasjon på stedet takket være digitalt display på enheten
Toppdekselet kan roteres 310° og det roterbare displayet gjør det mulig å lese måleverdiene i alle retninger
3-A-godkjenning
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NO 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
06/12/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Flowphant T DTT31, DTT35
Flow switch for the safe and reliable monitoring of mass flow rates and
temperature in industrial processesEN NO 30/11/202015/02/201809/04/201416/08/201110/06/2009Språk:
Engelsk
Versjon:
30/11/2020
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
TI00125REN_0420.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Flowphant T DTT31, DTT35
Gjennomstrømningsbryter
EN NO 30/11/202015/02/201802/04/201416/01/201404/07/2013Språk:
Norsk
Versjon:
30/11/2020
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
BA00235RNO_1820-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Operating Instructions Flow switch Flowphant T DTT31, DTT35
Flow switch for safe measurement and monitoring of mass flow and
temperature in industrial processesEN NO 08/02/2006Språk:
Engelsk
Versjon:
08/02/2006
Filstørrelse:
1023.5 KB
Filnavn:
Ba218ren.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
ReadWin® Quick Setup
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC SoftwareEN NO 02/02/2005Språk:
Engelsk
Versjon:
02/02/2005
Filstørrelse:
883.5 KB
Filnavn:
Ba213ra2.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Språk:
Engelsk
Versjon:
14/07/2021
Filstørrelse:
478.5 KB
Filnavn:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
UKCA marking
Flow, density, concentration, viscosity
EN NO 04/11/202201/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
04/11/2022
Filstørrelse:
357.4 KB
Filnavn:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Språk:
Engelsk
Versjon:
15/09/2023
Filstørrelse:
800.3 KB
Filnavn:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
Kompetansebrosjyre (CP)
Catálogo soluciones esenciales
Alta calidad a precios competitivos
Språk:
Spansk
Versjon:
16/01/2017
Filstørrelse:
8.9 MB
Filnavn:
CP01266Z.pdf
-
-
-
Produsentdeklarasjon
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Magphant, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT35-, TK40-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TT411-, TT412-, TTR35-
Declaration number: HE_01097_03.24
Manufacturer specification: Food hygieneSpråk:
Engelsk
Versjon:
24/10/2024
Filstørrelse:
112.3 KB
Filnavn:
HE_01097_03.24_en.pdf
-