Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Max. measurement error
Gas: 1.0% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)
-
Measuring range
0.5 to 3750 kg/h (1.1 to 8250 lb/h)
-
Medium temperature range
-40 °C to +180°C (-40 °F to +356 °F)
-
Max. process pressure
PN40 / Cl. 300 / 20K
-
Wetted materials
Measuring tubes
DN 15 to 50 (½ to 2"): stainless cast steel, CF3M/1.4408
DN 65 to 100 (2½ to 4"): stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Process connections
Flange connections
Stainless steel, 1.4404 (F316/F316L)
Threaded connections
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Sensing element
Unidirectional
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
Bidirectional
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Reverse flow detection
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Bruksområde
Den patenterte sensordesignen til t-mass F gir enestående målestabilitet ved termisk inline massestrømmåling. Den kompenserer i sanntid for endringer i prosessforholdene: temperatur, trykk, strømningsretning og gasstype. Den kompakte transmitteren gir stor fleksibilitet når det gjelder drift og systemintegrasjon: tilgang fra én side, fjernvisning og forbedrede tilkoblingsmuligheter. Heartbeat Technology muliggjør pålitelige målinger og kompatibel verifisering.
Måleprinsippet er preget av et høyt driftsområde og direkte massestrømmåling.
Måling av bruks- og prosessgasser samt gassblandinger i små rørstørrelser.
Enhetens egenskaper
Inline-versjon med DN 15 til 100 (1/2 til 4")
Toveis måling; høy måleytelse
Patentert driftfri sensor med SIL 2
Kompakt hus med to kamre og opptil 3 I/O-er
Bakgrunnsbelyst display med berøringskontroll og WLAN-tilgang
Fjernvisning tilgjengelig
Fordeler
Fleksibel, praktisk programmering basert på 21 standardgasser eller fritt definerbare gassblandinger av disse.
Høy grad av prosesskontroll – førsteklasses målenøyaktighet og repeterbarhet.
Pålitelig overvåking – deteksjon av prosessforstyrrelser og reversert strømning.
Enkel vedlikehold – avtakbar sensor.
Full tilgang til prosess- og diagnostisk informasjon – mange fritt kombinerbare I/O-er og feltbusser.
Redusert kompleksitet og variasjon – fritt konfigurerbar I/O-funksjonalitet
Integrert verifisering – Heartbeat Technology
Videoer
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Proline t-mass F 300
Engelsk versjon - 07/2023
Thermal mass flowmeter
EN NO 28/07/202305/07/202117/09/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
28/07/2023
Filstørrelse:
5.4 MB
Filnavn:
TI01500DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Proline t-mass F 300
Engelsk versjon - 07/2023
Thermal mass flowmeter HART
EN NO 28/07/202305/07/202117/09/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
28/07/2023
Filstørrelse:
7.7 MB
Filnavn:
BA01992DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Proline t-mass F 300
Thermal mass flowmeter
EN NO 28/07/202305/07/202117/09/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
28/07/2023
Filstørrelse:
5.4 MB
Filnavn:
TI01500DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Proline t-mass F 300
Thermal mass flowmeter
Modbus RS485EN NO 28/07/202305/07/202117/09/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
28/07/2023
Filstørrelse:
6.8 MB
Filnavn:
BA01994DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Proline t-mass F 300
Thermal mass flowmeter
HARTEN NO 28/07/202305/07/202117/09/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
28/07/2023
Filstørrelse:
7.7 MB
Filnavn:
BA01992DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Proline t-mass 300 HART
Thermal mass flowmeter
EN NO 01/07/202117/09/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
01/07/2021
Filstørrelse:
2.1 MB
Filnavn:
GP01143DEN_0221.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Proline t-mass 300 Modbus RS485
Thermal mass flowmeter
EN NO 15/03/202401/07/202117/09/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
15/03/2024
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
GP01144DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Proline 300 HART
Giver med termisk masseflowsensor
EN NO 05/07/202101/07/202117/09/2020Språk:
Norsk
Versjon:
01/07/2021
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
KA01444DNO_0221-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Proline 300 Modbus RS485
Giver med termisk masseflowsensor
EN NO 05/07/202101/07/202117/09/2020Språk:
Norsk
Versjon:
01/07/2021
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
KA01445DNO_0221-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Proline t-mass F
Termisk masseflowsensor
EN NO 05/07/202101/07/202117/09/2020Språk:
Norsk
Versjon:
01/07/2021
Filstørrelse:
940.4 KB
Filnavn:
KA01442DNO_0221-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA Replacing the electronics
Proline 300, 500, 500-digital
EN NO 30/09/202501/01/202401/07/202301/06/202131/07/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2025
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
EA01145DA2_0925-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA Alteration with Display and operating module DKX001
Proline 300
EN NO 15/03/202501/01/202431/07/202002/08/201915/09/2018Språk:
Engelsk
Versjon:
15/03/2025
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
EA01163DA2_0625-00.pdf
-