Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
+/- 3 mm (0.12 in)
-
Process temperature
-40 … +130 °C (-40 … +266 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...16 bar (232 psi)
-
Max. measurement distance
50 m (164 ft)
-
Main wetted parts
PVDF or PTFE
Bruksområde
Micropilot FMR66B tilhører den nye generasjonen av 80 GHz-radarsensorer. Den er egnet for kontinuerlig, kontaktfri nivåmåling i enkle anvendelser med faste stoffer. Veivisere leder deg gjennom igangsetting, gjentatt testing og verifisering av instrumentet og sikrer enkel håndtering. Den smale strålevinkelen er perfekt for målinger i trange siloer. Heartbeat-teknologien oppdager uønskede avvik, for eksempel avleiringer, og bidrar dermed til økt produktivitet.
Micropilot FMR66B er beregnet på frifeltsanvendelser opp til 50 m og gir høy strålefokus for beholdere med mange innvendige deler.
Prosesstilkoblinger: gjenger eller monteringsbrakett
Temperatur: -40 til +130 °C (-40 til +266 °F)
Trykk: -1 til +16 bar (-14,5 til +266 psi)
Maksimalt måleområde: 50 m (164 ft)
Nøyaktighet: ±3 mm (0,12 in)
W-bånd: 80 GHz
Internasjonale eksplosjonsvernsertifikater, SIL, godkjenninger for bruk på skip, 5- eller 10-punkts fabrikkalibreringssertifikat
Fordeler
Enkel håndtering gjennom intuitiv betjening og veivisere, for igangsetting og verifisering
Enklere feilsøking takket være anbefalte handlinger på skjermen
Innebygd sikkerhet: utviklet i henhold til IEC 61508
Økt produktivitet takket være prosessovervåking, verifisering og diagnostikk under drift med Heartbeat-teknologi
Enkel integrering av enheten i ressursadministrasjonssystemer gjennom digital kommunikasjon
Videoer
-
Den nye generasjonen 80 GHz-radarsensorer
-
Deteksjon av avleiring med Heartbeat-teknologi
Forgjenger
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
Measuring principle
Level radar solid
-
Characteristic / Application
For simple applications:
Reliable, non-contact measurement of levels
in silos or storage tanks for bulk solids -
Specialities
Heartbeat Verification + Monitoring, Bluetooth® Commissioning,
operation and maintenance with SmartBlue App,
HistoROM, RFID TAG for easy identification -
Supply / Communication
2-wire (HART/ PROFIBUS PA)
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless technology -
Frequency
W-Band (~80 GHz)
-
Antenna
1-1/2" / 40mm encapsulated, PVDF
2" / 50mm Drip-off, PTFE -
Accuracy
+/- 3 mm (0.12 in)
-
Ambient temperature
-40 … +85 °C (-40 … +185 °F)
-
Process temperature
-40 … +130 °C (-40 … +266 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...16 bar (232 psi)
-
Main wetted parts
PVDF or PTFE
-
Process connection
Thread:
G1-1/2", MNPT1-1/2"
Flange:
UNI DN80...DN150
Mounting bracket -
Max. measurement distance
50 m (164 ft)
-
Communication
4...20 mA HART
Additional analog or switch output
PROFIBUS PA
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless
technology and app (optional) -
Certificates / Approvals
IEC Ex, ATEX, CSA C/US, EAC Ex, JPN Ex,
KC Ex, INMETRO Ex, NEPSI Ex, UK Ex -
Safety approvals
SIL
-
Design approvals
Declaration of Conformity ASME B31.3;
CRN approval -
Hygienic approvals
EU Food Contact Material (EC) 1935/2004
US Food Contact Material FDA CFR 21 -
Marine approval
ABS, LR, BV, RINA, DNV
-
Options
Display, Customized settings,
App 'SmartBlue' for commissioning and operation via Bluetooth
Heartbeat for batch detection; Gas-tight implementation;
Overvoltage protection; PWIS free -
Application limits
DK < 1.6
Reduction of the max. possible measuring range due to:
Media with poor reflective properties cone of repose
extremely loose surface of bulk solids, e.g. bulk solids with a
low bulk density during pneumatic filling buildup, especially of
moist products.
Alternative for these applications: FMR67B
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR66B PROFIBUS PA
-
Teknisk informasjon (TI)
Engelsk versjon - 05/2025New version available in EnglishFree-space radar
EN NO 09/05/202510/01/202501/09/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
09/05/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
TI01696FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR66B PROFINET over Ethernet-APL
-
Teknisk informasjon (TI)
Engelsk versjon - 01/2025New version available in EnglishFree-space radar
EN NO 10/01/202522/04/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
10/01/2025
Filstørrelse:
2.7 MB
Filnavn:
TI01701FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR66B HART
-
Teknisk informasjon (TI)
Engelsk versjon - 01/2025New version available in EnglishFree-space radar
EN NO 10/01/202520/02/202301/06/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
10/01/2025
Filstørrelse:
2.3 MB
Filnavn:
TI01686FEN_0524-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR66B PROFIBUS PA
-
Driftsinstruksjon (BA)
Engelsk versjon - 05/2025New version available in EnglishFree-space radar
EN NO 09/05/202510/01/202501/09/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
09/05/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
BA02264FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR66B PROFINET over Ethernet-APL
-
Driftsinstruksjon (BA)
Engelsk versjon - 01/2025New version available in EnglishFree-space radar
EN NO 13/01/202522/04/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
13/01/2025
Filstørrelse:
3.3 MB
Filnavn:
BA02269FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR66B
-
Driftsinstruksjon (BA)
Engelsk versjon - 04/2025New version available in EnglishFree-space radar
HARTEN NO 17/04/202510/01/202520/02/202301/08/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
17/04/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
BA02250FEN_0625-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Micropilot FMR60B - FMR67B
-
Enhetsparameter (GP)
Engelsk versjon - 10/2024New version available in EnglishFree-space radar
PROFINET over Ethernet-APLEN NO 31/10/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
31/10/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
GP01224FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B; Operating tool
-
Enhetsparameter (GP)
Engelsk versjon - 04/2025New version available in EnglishFree-space radar
HARTEN NO 17/04/202512/01/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
17/04/2025
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
GP01202FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B
-
Enhetsparameter (GP)
Engelsk versjon - 12/2024New version available in EnglishFree-space radar
PROFIBUS PAEN NO 18/12/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
18/12/2024
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
GP01241FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Micropilot FMR66B
-
Kort instruksjon (KA)
Norsk versjon - 04/2025New version available in EnglishBerøringsfri radar
HARTEN NO 17/04/202510/01/202520/02/202301/08/2022Språk:
Norsk
Versjon:
17/04/2025
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
KA01590FNO_0525-00.pdf
-
Velg en av våre foreslåtte alternativer
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Leter du etter flere alternativer? Bruk det individuelle konfigurasjonsverktøyet for å fortsette.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Leter du etter flere alternativer? Bruk det individuelle konfigurasjonsverktøyet for å fortsette.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tegninger CAD-tegninger
- CAD-tegninger
-
Pris per enhet
-
<%range%><%price%>
-
- Valgfritt tilbehør
individuell konfigurasjon
Ofte kjøpt sammen
Tilbehør
Beslektede produkter