Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
+/- 3 mm (0.12 in)
-
Process temperature
-40 … +450 °C (-40 … +842 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...160 bar (2320 psi)
-
Max. measurement distance
125 m (410 ft)
-
Main wetted parts
Horn antenna: 316L / 1.4404, Al2O3 (ceramic),
graphite Flush / Drip-off antenna: PTFE
Bruksområde
Micropilot FMR67B er en del av den nye generasjonen 80 GHz-radarsensorer. Den egner seg for kontinuerlig, berøringsfri nivåmåling i krevende, faste applikasjoner - selv ved ekstreme prosesstemperaturer. Veivisere veileder brukerne gjennom idriftsetting, proof-tester og verifisering av enhetene og garanterer dermed enkel betjening. Den smale strålevinkelen er egnet for målinger i trange siloer. Heartbeat Technology identifiserer uregelmessigheter for økt sikkerhet og produktivitet.
Micropilot FMR67B egner seg for bruk i fritt rom opp til 125 m, og tilbyr høy strålefokusering for siloer med mange innvendige innredninger.
Prosesstilkoblinger: Flenser
Temperatur: -40 til +450 °C (-40 til +842° F)
Trykk: -1 til +160 bar (-14,5 til +2320,6 psi)
Maksimalt måleområde: 125 m (1410 ft)
Nøyaktighet: ±3 mm (0,12 in)
W-bånd: 80 GHz
Internasjonale sertifikater for eksplosjonsbeskyttelse, SIL, 5- eller 10-punkts fabrikkalibreringssertifikat
Fordeler
Enkel håndtering gjennom intuitiv betjening og veivisere, for igangkjøring og verifisering
Økt produktivitet takket være prosessovervåking, verifisering og diagnostikk i den pågående prosessen med Heartbeat-teknologi
Sikkerhet gjennom design: Enhetsutvikling i henhold til IEC 61508
Enkel integrering av enheten i anleggsstyringssystemer gjennom digital kommunikasjon
Svært pålitelig måling takket være smal strålevinkel og intelligent evaluering, selv i fartøy med forstyrrende installasjoner
Videoer
-
Video: Den nye generasjonen 80 GHz radarsensorer
-
Oppbyggingsdeteksjon med Heartbeat-teknologi
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
Measuring principle
Level radar solid
-
Characteristic / Application
Reliable, non-contact level measurement for high silos,
bunkers or stockpiles, especially with many installations,
long measuring ranges and heavy buildup -
Specialities
Heartbeat Verification + Monitoring, SIL 2/3 according to IEC 61508,
Bluetooth® commissioning, operation and maintenance with
SmartBlue App, HistoROM, RFID TAG for easy identification
Very narrow beam angle, Purge air connection, Alignment device -
Supply / Communication
2-wire (HART/ PROFIBUS PA)
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless technology -
Frequency
W-Band (~80 GHz)
-
Antenna
2" / 50mm drip-off, PTFE
3" / 80mm flush, PTFE
2.6" / 65mm horn antenna, 316L -
Accuracy
+/- 3 mm (0.12 in)
-
Ambient temperature
-40 … +85 °C (-40 … +185 °F)
-
Process temperature
-40 … +450 °C (-40 … +842 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...160 bar (2320 psi)
-
Main wetted parts
Horn antenna: 316L / 1.4404, Al2O3 (ceramic),
graphite Flush / Drip-off antenna: PTFE -
Process connection
Flange:
Standard or UNI DN80...DN250 -
Max. measurement distance
125 m (410 ft)
-
Communication
4...20 mA HART
Additional analog or switch output
PROFIBUS PA
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless
technology and app (optional) -
Certificates / Approvals
IEC Ex, ATEX, CSA C/US, EAC Ex, JPN Ex, KC Ex,
INMETRO Ex, NEPSI Ex, UK Ex -
Safety approvals
SIL2, SIL3
-
Design approvals
Acceptance test certificate 3.1, EN10204;
NACE MR0175 / ISO 15156;
Declaration of Conformity ASME B31.3;
CRN approval -
Hygienic approvals
EU Food Contact Material (EC) 1935/2004
US Food Contact Material FDA CFR 21 -
Marine approval
ABS, LR, BV, RINA, DNV
-
Options
Display, Customized settings,
App 'SmartBlue' for commissioning and operation via Bluetooth
Heartbeat for batch detection; Gas-tight implementation;
Overvoltage protection; PWIS free
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR67B
Engelsk versjon - 04/2025
New version available in English
Free-space radar HART
EN NO 17/04/202510/01/202520/02/202301/08/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
17/04/2025
Filstørrelse:
2.3 MB
Filnavn:
BA02251FEN_0625-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR67B PROFINET over Ethernet-APL
Engelsk versjon - 01/2025
New version available in English
Free-space radar
EN NO 10/01/202522/04/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
10/01/2025
Filstørrelse:
2.8 MB
Filnavn:
TI01702FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR67B PROFINET over Ethernet-APL
-
Teknisk informasjon (TI)
Engelsk versjon - 01/2025New version available in EnglishFree-space radar
EN NO 10/01/202522/04/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
10/01/2025
Filstørrelse:
2.8 MB
Filnavn:
TI01702FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR67B HART
-
Teknisk informasjon (TI)
Engelsk versjon - 01/2025New version available in EnglishFree-space radar
EN NO 10/01/202520/02/202301/06/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
10/01/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
TI01687FEN_0524-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR67B PROFIBUS PA
-
Teknisk informasjon (TI)
Engelsk versjon - 05/2025New version available in EnglishFree-space radar
EN NO 09/05/202510/01/202501/09/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
09/05/2025
Filstørrelse:
2.5 MB
Filnavn:
TI01697FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR67B PROFIBUS PA
-
Driftsinstruksjon (BA)
Engelsk versjon - 05/2025New version available in EnglishFree-space radar
EN NO 09/05/202510/01/202501/09/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
09/05/2025
Filstørrelse:
2.2 MB
Filnavn:
BA02265FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR67B
-
Driftsinstruksjon (BA)
Engelsk versjon - 04/2025New version available in EnglishFree-space radar
HARTEN NO 17/04/202510/01/202520/02/202301/08/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
17/04/2025
Filstørrelse:
2.3 MB
Filnavn:
BA02251FEN_0625-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR67B PROFINET over Ethernet-APL
-
Driftsinstruksjon (BA)
Engelsk versjon - 01/2025New version available in EnglishFree-space radar
EN NO 13/01/202522/04/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
13/01/2025
Filstørrelse:
3.2 MB
Filnavn:
BA02270FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Micropilot FMR60B - FMR67B
-
Enhetsparameter (GP)
Engelsk versjon - 10/2024New version available in EnglishFree-space radar
PROFINET over Ethernet-APLEN NO 31/10/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
31/10/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
GP01224FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B
-
Enhetsparameter (GP)
Engelsk versjon - 12/2024New version available in EnglishFree-space radar
PROFIBUS PAEN NO 18/12/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
18/12/2024
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
GP01241FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B; Operating tool
-
Enhetsparameter (GP)
Engelsk versjon - 04/2025New version available in EnglishFree-space radar
HARTEN NO 17/04/202512/01/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
17/04/2025
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
GP01202FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Micropilot FMR67B
-
Kort instruksjon (KA)
Norsk versjon - 05/2025New version available in EnglishBerøringsfri radar
PROFIBUS PAEN NO 09/05/202510/01/202501/09/2023Språk:
Norsk
Versjon:
09/05/2025
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
KA01610FNO_0425-00.pdf
-
Velg en av våre foreslåtte alternativer
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Leter du etter flere alternativer? Bruk det individuelle konfigurasjonsverktøyet for å fortsette.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Leter du etter flere alternativer? Bruk det individuelle konfigurasjonsverktøyet for å fortsette.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tegninger CAD-tegninger
- CAD-tegninger
-
Pris per enhet
-
<%range%><%price%>
-
- Valgfritt tilbehør
individuell konfigurasjon
Ofte kjøpt sammen
Tilbehør
Beslektede produkter