Den nye serien Micropilot 80 GHz radar
Tiltenkt spesielle behov: Dine.
Vår nye generasjon Micropilot 80 GHz berøringsfrie radarmåler oppfyller dine krav til enkelhet, smart sikkerhet og forbedret effektivitet. Ny kommunikasjonsteknologi som Ethernet-APL klargjør anlegget ditt for fremtiden. Heartbeat Technology forbedrer produktiviteten til prosessene. Den brede produktporteføljen tilbyr løsninger for enhver applikasjon: i primærindustrien, kjemi- og olje og gass-industrien samt i kraftverk og energisektoren.
Fordeler
Enkelt: Det kreves kun en kort opplæring for å bruke Micropilotinstrumentene. Betjening er enkelt og intuitivt og skjer i sanntid. Wizard-guide hjelper deg med idriftsetting og funksjonskontroll.
Smart sikkerhet: Radarserien har sikre funksjoner og gir personalet trygghet, takket være veiledet idriftsetting og testutprøving med veivisere og enkel overføring av parametere via HistoROM. Du vil også nyte godt av over 20 års erfaring med SIL.
Forbedret produktivitet: Heartbeat Technology har funksjoner for prosessovervåkning, diagnostikk og verifisering. Permanent prosessdiagnostikk og egendiagnostikk samt forebyggende vedlikehold reduserer anleggets nedetid.
Ytelse: Vår nye generasjon 80 GHz radarsensorer kombinerer maksimal nøyaktighet fra en ny radarbrikke med 80 GHz radarteknologi for å levere strålende radarmåleteknologi som kan brukes i et bredt spekter av applikasjoner.
Fremtidssikker: Enhetene er klargjort for digital forvandling og Industry 4.0, blant annet takket være moderne kommunikasjonsalternativer som Ethernet-APL, som muliggjør høyhastighetsoverføringer, samt forbedret oppetid for anlegget.
Mange bruksområder
Klar for fremtiden og hvilket som helst bruksområde: Vår 80 GHz radar oppfyller behovene og kravene til brukere i et bredt spekter av sektorer og industrier. For kunder innen industrien for gruvedrift, mineraler og metaller gjør 80 GHz-sensorene arbeidet med å drive et anlegg lettere på alle måter. Du vil kunne nyte godt av enheter som er allsidige og enkle å bruke.
>> Oppdag hvor godt 80 GHz-radaren fungerer i bruksområder med faststoffer
I kjemi- og olje og gass-industrien er funksjonssikkerhet, personalsikkerhet og forebygging av feil svært viktig. Ved nivåmåling av farlige stoffer ved ekstreme temperaturer eller i aggressive medier vil du nyte godt av våre 20 år med erfaring med SIL. Våre 80 GHz radarsensorer kan brukes ved opptil 450 °C og 160 bar, og er utformet i henhold til IEC 61508.
>> Oppdag hvor godt 80 GHz-radaren fungerer for krevende bruksområder
Brukervennlig
Ønsker du prosesser som er så enkle som mulig? Det kreves kun en kort opplæring for å bruke Micropilot-instrumentene. Betjening via Endress+Hauser SmartBlue-appen og smarttelefon eller nettbrett er enkelt og intuitivt og skjer i sanntid. Det nye brukergrensesnittet gir deg trinnvis veiledning gjennom idriftsettingsprosess eller funksjonskontroll. Den større rekkevidden til måleenheter med 80 GHz radar oppfyller kravene i et praktisk talt hvilket som helst bruksområde.
Økt sikkerhet
Er kompromissløs sikkerhet viktig for deg? Våre 20 år med erfaring innen SIL, som vi har benyttet oss av under utviklingen av vår nye 80 GHz radarmålere, reduserer sikkerhetsrisikoene betraktelig og systematisk. Du kan minimere testekostnadene og beskytte personalet og miljøet på en bærekraftig måte. Systematiske feil reduseres gjennom bruken av veivisere for idriftsetting, SIL-låsing og proof-testing. Lett ekstern tilgang til måleinstrumentene sikrer at personalet ikke trenger å gå inn i eksplosjonsfarlige områder.
Forbedret produktivitet
Har du strenge krav til effektivitet? Forbedre effektiviteten ytterligere med kommunikasjonsteknologi som Ethernet-APL. Videre øker Heartbeat Technology påliteligheten og produktiviteten gjennom diagnostikk. Verifisering er mulig direkte ved målepunktet uten å forstyrre prosessen eller måtte fjerne enheten. Overvåkningsfunksjonene gir deg data for forebyggende vedlikehold samtidig som de forlenger vedlikeholdsintervallene.
Tiltenkt spesielle behov: Dine.
Den nye generasjonen 80 GHz Micropilot radarmålere.
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Nedlastinger
-
-
Selskapsfakta
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Filstørrelse:
Filnavn:
-
-
-
Selskapsfakta
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Filstørrelse:
Filnavn:
-
-
-
Selskapsfakta
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
Filstørrelse:
Filnavn:
-