Bruksområde
HAW569 brukes til å beskytte elektroniske komponenter i feltenheter mot ødeleggelse som følge av overspenning. Enheten sørger for at overspenninger som oppstår i signalkabler (f.eks. 4–20 mA), kommunikasjonslinjer i feltbussystemer og strømforsyningslinjer enten begrenses eller ledes trygt til jord.
Funksjonaliteten til den elektroniske komponenten som beskyttes påvirkes ikke, ettersom den impedansfrie tilkoblingen i verneenheten forhindrer at forstyrrelsesspenninger introduseres i systemet.
HAW569-enheter brukes primært innen prosessautomatisering samt måle- og kommunikasjonsteknologi i vann- og avløpssektoren, kjemisk industri, olje og gass, samt kraft- og energibransjen.
Fordeler
Kompakt enhet for beskyttelse av signal- og kommunikasjonslinjer (Ex ia-godkjenning som alternativ), eller for samtidig beskyttelse av signal-, kommunikasjons- og forsyningslinjer (Ex d-godkjenning som alternativ).
Valgfritt tilgjengelig med SIL2-godkjenning for egensikkerhet.
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
HAW569
Surge arrester
EN NO 06/04/202221/12/201530/06/201412/06/201431/12/2010Språk:
Engelsk
Versjon:
06/04/2022
Filstørrelse:
865.7 KB
Filnavn:
TI01013KEN_1722-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Instrukcja obsługi HAW569-AA2B / -DA2B
Zastosowanie dla linii sygnałowych. Montaż w miejsce dławika
urządzenia obiektowegoSpråk:
Polsk
Versjon:
31/12/2010
Filstørrelse:
526.4 KB
Filnavn:
BA00304Ka2_1310_pl.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Betriebsanleitung HAW569-CB2C Operating instructions HAW569-CB2C
HAW569-CB2C Überspannungsschutz für Signal-/Versorgungsleitungen
zur Montage in Feldgehäusen
HAW569-CB2C Surge arrester for signal /supply lines for mounting in
field housingEN NO 04/12/201531/12/2010Språk:
Engelsk
Versjon:
04/12/2015
Filstørrelse:
837.5 KB
Filnavn:
BA00305KA2_1415.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
HAW569-AA2B, HAW569-DA2B
Overspenningsavledere for feltmontering
EN NO 11/03/2022Språk:
Norsk
Versjon:
11/03/2022
Filstørrelse:
533 KB
Filnavn:
KA01576KNO_0122-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
HAW562-DA2B CSA
HAW562-DA2B CSA
Språk:
Engelsk
Versjon:
29/04/2020
Filstørrelse:
49.7 KB
Filnavn:
10000011324.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA HAW569
Surge arrester
ATEX, IECEx:
Ex ia [ia Ga] IIC T6 GbEN NO 15/02/202301/12/201604/12/201502/05/2011Språk:
Engelsk
Versjon:
15/02/2023
Filstørrelse:
440 KB
Filnavn:
XA01003KEN_0423-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
ATEX Safety instructions Surge arrester HAW569Z
ATEX safety instructions for surge arrester HAW569Z, Designation
according to II 2(1)G (FISCO-Model)EN NO 07/07/200501/10/2003Språk:
Engelsk
Versjon:
07/07/2005
Filstørrelse:
349.2 KB
Filnavn:
Xa036ra3.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA HAW569
Surge arrester
ATEX, IECEx: Ex db IIC T6 Gb
CSA: AEx d IIC T6, Ex d IIC T6EN NO 14/02/202321/03/201801/12/201604/12/201502/05/2011Språk:
Engelsk
Versjon:
14/02/2023
Filstørrelse:
457.2 KB
Filnavn:
XA01004KEN_0523-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA HAW566/568
Surge Protective Device
Ex ia IIC T6...T4 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200
</sub>135 °C Da
Ex db IIC T6...T4 GbEN NO 30/08/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/08/2024
Filstørrelse:
521.9 KB
Filnavn:
XA03350KEN_0124-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Språk:
Engelsk
Versjon:
14/07/2021
Filstørrelse:
478.5 KB
Filnavn:
SD02429R09EN_0121.pdf
-