
Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-40 … +200 °C (-40 … +392 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...20 bar (290 psi)
-
Max. measurement distance
50 m (164 ft)
-
Main wetted parts
PVDF, PTFE or PEEK
Bruksområde
Micropilot FMR60B er en del av den nye generasjonen 80 GHz-radarsensorer. Den brukes til kontinuerlig berøringsfri nivåmåling i enkle væskeapplikasjoner med små prosesstilkoblinger. Veivisere veileder brukerne gjennom igangkjøring, proof tester og verifisering av enhetene og garanterer dermed enkel betjening. Heartbeat Technology tilbyr verifiserings- og overvåkingsfunksjoner for å identifisere avvik, noe som gir økt sikkerhet og produktivitet.
Micropilot FMR60B egner seg for bruk i fritt rom på opptil 50 m og har høy strålefokusering for beholdere med mange tilpasninger.
Prosesstilkoblinger: Gjenger og flenser
Temperatur: -40 til +200 °C (-40 til 392° F)
Trykk: -1 til +20 bar (-14,5 til +290 psi)
Maksimalt måleområde: 50 m (164 fot)
Nøyaktighet: ±1 mm (0,04 in)
W-bånd: 80 GHz
Internasjonale sertifikater for eksplosjonsbeskyttelse, overfyllingssikring WHG, SIL, marinegodkjenning, 5- eller 10-punkts fabrikkalibreringssertifikat
Fordeler
Enkel håndtering gjennom intuitiv betjening og veivisere for igangkjøring og verifisering
Enklere feilsøking ved hjelp av anbefalte tiltak som vises på displayet
Reduksjon av systematiske feil ved hjelp av veiledet SIL-låsing, verifisering og proof testing
Sikkerhet gjennom design: Enhetsutvikling i henhold til IEC 61508
Økt produktivitet takket være prosessovervåking, verifisering og diagnostikk i den pågående prosessen med Heartbeat-teknologi
Videoer
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet

-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR60B HART
Engelsk versjon - 01/2025
Free-space radar
EN NO 10/01/202520/02/202301/06/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
10/01/2025
Filstørrelse:
2.2 MB
Filnavn:
TI01683FEN_0524-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR60B
Engelsk versjon - 04/2025
Free-space radar HART
EN NO 17/04/202510/01/202520/02/202301/08/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
17/04/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
BA02247FEN_0625-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR60B PROFIBUS PA
Free-space radar
EN NO 09/05/202510/01/202501/09/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
09/05/2025
Filstørrelse:
2.3 MB
Filnavn:
TI01693FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR60B HART
Free-space radar
EN NO 10/01/202520/02/202301/06/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
10/01/2025
Filstørrelse:
2.2 MB
Filnavn:
TI01683FEN_0524-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR60B PROFINET over Ethernet-APL
Free-space radar
EN NO 10/01/202522/04/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
10/01/2025
Filstørrelse:
2.6 MB
Filnavn:
TI01698FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR60B
Free-space radar
HARTEN NO 17/04/202510/01/202520/02/202301/08/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
17/04/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
BA02247FEN_0625-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR60B PROFIBUS PA
Free-space radar
EN NO 09/05/202510/01/202501/09/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
09/05/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
BA02261FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR60B PROFINET over Ethernet-APL
Free-space radar
EN NO 10/01/202522/04/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
10/01/2025
Filstørrelse:
3.3 MB
Filnavn:
BA02266FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Micropilot FMR60B - FMR67B
Free-space radar
PROFINET over Ethernet-APLEN NO 31/10/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
31/10/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
GP01224FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B; Operating tool
Free-space radar
HARTEN NO 17/04/202512/01/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
17/04/2025
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
GP01202FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B
Free-space radar
PROFIBUS PAEN NO 18/12/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
18/12/2024
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
GP01241FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Micropilot FMR60B
Berøringsfri radar
PROFIBUS PAEN NO 09/05/202510/01/202501/09/2023Språk:
Norsk
Versjon:
09/05/2025
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
KA01606FNO_0425-00.pdf
-