Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Input
1 x analogue 4...20 mA/HART®
-
Output
Not defined
-
Display
LCD 17 mm (0.67")
5-digit
7-segment bargraph
Plain text display for unit/TAG
Activatable backlight -
Power Supply
Loop powered
Bruksområde
RIA15 gir deg klar og umiddelbar prosessinformasjon der du trenger det. Indikatoren kombinerer robust design med et tydelig 5 sifret LCD display (17 mm), lavt spenningsfall og fleksibel montering i både felt og panel.
Sløyfedrevet design gjør at ingen ekstern strømforsyning behøves, og RIA15 er tilgjengelig i både Ex og ikke Ex utførelser for universell bruk i prosessindustrien. Ideell for visning av nivå, trykk, temperatur, flow og analoge HART verdier i krevende feltmiljøer.
Bruksområder:
Lokal indikering av 4–20 mA signaler eller opptil fire HART® prosessverdier fra samme sensor.
Kan brukes som primær eller sekundær HART® master for aktiv forespørsel av verdier.
Tilgjengelig både som panelmontasje og felthus – kompakt design som passer i trange installasjoner.
Fordeler
Sløyfedrevet – ingen ekstern strømforsyning nødvendig,
Svært lavt spenningsfall: ≤ 1 V (≤ 1,9 V med HART®), ideelt for Ex installasjoner.
5 sifret LCD-display (17 mm) med tydelig enhetstekst og bargraph.
Bakgrunnsbelysning kan aktiveres ved behov.
Minimal installasjonsdybde – fleksibel montering.
Enkel betjening via tre frontknapper, inkl. låsefunksjon med brukerkode.
God lesbarhet i sterkt sollys og svake lysforhold.
Videoer
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI RIA15
Engelsk versjon - 09/2024
Loop-powered Ex ia process indicator as a field device or panel-mounted instrument for 4 to 20 mA signals or HART® protocol
EN NO 30/09/202423/04/202319/07/201925/04/201810/06/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2024
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
TI01043KEN_0924-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA RIA15
Engelsk versjon - 09/2024
Loop-powered Ex ia process indicator as a field device or panel-mounted instrument for 4 to 20 mA signals or HART® protocol
EN NO 30/09/202423/04/202312/07/201901/05/201809/06/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2024
Filstørrelse:
4 MB
Filnavn:
BA01170KEN_0924-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI RIA15
Loop-powered Ex ia process indicator as a field device or panel-mounted
instrument for 4 to 20 mA signals or HART® protocolEN NO 30/09/202423/04/202319/07/201925/04/201810/06/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2024
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
TI01043KEN_0924-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA RIA15
Loop-powered Ex ia process indicator as a field device or panel-mounted
instrument for 4 to 20 mA signals or HART® protocolEN NO 30/09/202423/04/202312/07/201901/05/201809/06/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2024
Filstørrelse:
4 MB
Filnavn:
BA01170KEN_0924-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA RIA15
Process indicator
EN NO 23/04/202308/06/201618/11/201426/07/201326/02/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
23/04/2023
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
BA01073KEN_0723-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA RIA15
Sløyfedrevet Ex ia-prosessindikator som feltenhet eller panelmontert instrument for 4 til 20 mA-signaler eller HART®-protokoll
EN NO 30/09/202423/04/202305/12/201706/06/201626/08/2014Språk:
Norsk
Versjon:
30/09/2024
Filstørrelse:
486.1 KB
Filnavn:
KA01141KNO_0624-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Zubehör RIA15
Zubehör RIA15 RK01
EN NO 17/07/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
17/07/2025
Filstørrelse:
116 KB
Filnavn:
71714920.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
XPR0005-xxx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainbord RIA15
EN NO 23/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
23/01/2025
Filstørrelse:
492.3 KB
Filnavn:
71198181.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
XPR0006-A1
Einbauanleitung für den Austausch des LC Display RIA15
EN NO 23/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
23/01/2025
Filstørrelse:
492.7 KB
Filnavn:
71198178.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
XPR0006-
Einbauanleitung zum Tausch und Bestellung des RIA15 Gehäuse
EN NO 23/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
23/01/2025
Filstørrelse:
48.1 KB
Filnavn:
71193007.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
XPR0006-A4
Einbauanleitung für den Austausch Gehäuse des RIA15
EN NO 30/01/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
30/01/2025
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
71525936.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
RIA15, ORIA15
Ex ib IIC T6 Gb
EN NO 19/09/202230/07/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
19/09/2022
Filstørrelse:
502.1 KB
Filnavn:
XA02115KEN_0222-00.pdf
-