For faststoffapplikasjoner: Den nye generasjonen 80 GHz radarsensor
Tiltenkt spesielle behov: Dine.
Den nye Micropilot-serien med 80 GHz radarsensorer oppfyller dine individuelle krav til enklere, mer effektive og fremtidssikre anleggsprosesser. Veiledningsprogrammer gjør det lettere for deg å sette i drift, betjene og feilsøke enheter. Funksjoner som Heartbeat Technology bidrar til at du minimerer feilkilder mens måleprinsipper med lavt vedlikehold bidrar til å øke produktiviteten. Innovative kommunikasjonsalternativer som Ethernet-APL klargjør anlegget for den digitale fremtiden.
Fordeler
Enkelt: Endress+Hauser SmartBlue-appen bruker veivisere til å veilede deg gjennom idriftsetting og muliggjør intuitiv betjening og feildetektering fra en ekstern plassering. Radarteknologien kan brukes uten noe vesentlig opplæring.
Bred portefølje: Micropilot kompletterer Endress+Hausers serie med radarenheter, som er egnet for praktisk talt enhver radarapplikasjon og kan håndtere individuelle kundekrav.
Sikkerhet: Menneskelige feil minimeres ved hjelp av guidet konfigurasjon. Ekstern betjening via smarttelefon eller nettbrett beskytter de ansatte. Funksjonssikkerheten forbedres takket være Endress+Hausers mange års erfaring med SIL.
Heartbeat Technology: Innovativ Heartbeat Technology, med den pålitelige detekteringen av avleiringer og diagnostikk- og overvåkningsfunksjoner i sanntid, muliggjør forebyggende vedlikehold, som i sin tur støtter optimaliserte prosesser og oppetid på anlegget.
Fremtidssikker: Innovative kommunikasjonsalternativer som Ethernet-APL sikrer datatransparens for hele anlegget og klargjør anleggets prosesser for fremtiden.
Brukervennlig
Nye Micropilot oppfyller behovet ditt for en måleteknologi som er brukervennlig helt fra idriftsetting til feilsøking. Veivisere veileder deg gjennom idriftsettingsprosessen uten behov for ytterligere opplæring. Betjening og feilanalyse via Bluetooth®-teknologi er intuitivt, og det samme er problemløsning basert på sanntidsdata. Hvis en av enhetene må skiftes ut, kan parametrene overføres av HistoROM-enheten uten noe datatap.
Heartbeat Technology
Klar for fremtiden? Takket være intelligente diagnostikk-, overvåknings- og verifiseringsfunksjoner fra Heartbeat Technology, er den nye generasjonen klar til bruk i en digital fremtid. Måleteknologien vår oppfyller forventningene dine når det gjelder å optimalisere effektiviseringsfordeler. Avleiringer oppdages tidlig, og forebyggende vedlikehold betyr at du unngår nedstenging av anlegget. Jevnlig diagnostikk av prosesser og enhetsbetingelser kan forlenge vedlikeholdsintervallene og forbedre effektiviteten.
Kombinasjonen av Heartbeat Technology og Radar Accuracy Index (RAI) gjør det til og med mulig å utføre sporbar verifisering. Dette betyr i sin tur at essensielle kalibreringer kan erstattes med verifisering, og at måling med høy presisjon er fullstendig garantert. Videre oppfyller verifiseringsalternativet som er tilgjengelig i denne produktserien, kravene i DIN ISO 9001 og sparer deg for tidkrevende dokumentasjonsarbeid.
80 GHz ytelse
Har du spesielt strenge krav når det gjelder radarytelse? Med den nye 80 GHz radarbrikken leverer Micropilot pålitelige måleverdier under tøffe forhold, for lange måleområder og i alle medier. Det er mulig å oppnå presise målinger i smale og ekstremt høye beholdere eller siloer, uavhengig av temperatur eller støv. Hvis du har høye prosesstanker, muliggjør den nye brikken et måleområde på over 100 m og en fabrikkalibrering på opptil 50 m.
Materialestrømning og støv
Micropilot brukes til lagring av grus og sand i hauger hvor den gjør det mulig å automatisere optimal overflatefylling, uavhengig av materialestrømning og værforhold. Fylleprosessen overvåkes på et optimalt nivå uten behov for vedlikehold. Nøyaktig nivåmåling garanteres selv i nærvær av støv, for eksempel ved overføringsstasjoner med transportbånd. Det samme gjelder for slitasje eller produktfuktighet i sement-, buffer- og produksjonssiloer.
Tiltenkt spesielle behov: Dine.
Micropilot for faststoffapplikasjoner
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Nedlastinger
-
-
Selskapsfakta
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Filstørrelse:
Filnavn:
-
-
-
Selskapsfakta
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Filstørrelse:
Filnavn:
-
-
-
Selskapsfakta
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
Filstørrelse:
Filnavn:
-