Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Optimaliser kontrollen av forbrenningsprosessen for stabil og effektiv avfallsforbrenning

Nøyaktig måleteknologi sikrer stabil, effektiv og forskriftsmessig forbrenning i avfallsforbrenningsanlegg

Overvåking av nøyaktig forbrenningskontroll

Vær vennlig og gi oss så mange opplysninger som mulig så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Forbrenningskontroll i forbrenningsprosessen

I et avfallsforbrenningsanlegg er effektivt drift av de ulike rensesystemene avhengig av et godt innstilt reguleringssystem, slik at anlegget kan overholde utslippsgrensene. Dette krever overvåking av prosessparametrene, og denne må være rask og nøyaktig. Reduksjonen av utslipp starter allerede med en kontrollert forbrenning, noe som krever overvåking av CO og O2. CO dannes ved ufullstendig forbrenning når det er for lite oksygen. For mye oksygen i brenneren betyr at denne overflødige luften også må varmes opp, noe som er kostbart. O2-måling ved utløpet av forbrenningskjelen gjør det muli å regulere etterforbrenningen.

Måling av gasstrøm i skorsteinen med FLOWSIC100 ©Endress+Hauser

Oppsett av ultralydstrømmåling montert på skorsteinsveggen for kontinuerlig, vedlikeholdsvennlig overvåking av gasstrømmen.

Innsikt

Kontroll av primær- og sekundærluftstrøm for olje- og gassbrenner

Måling av primær- og sekundærluftstrøm i avfallsforbrenning er avgjørende for å optimalisere forbrenningseffektiviteten, sikre fullstendig forbrenning av avfallet, kontrollere utslippsnivåene, styre ovnstemperaturene og opprettholde kjelenes stabilitet. Det gir mulighet for en nøyaktig kontroll over luft-til-brensel-forholdet, noe som forhindrer problemer som slaggdannelse samtidig som energibesparelsene maksimeres.

Mål gasstrømmen i skorsteinen kontinuerlig og med høy nøyaktighet ved hjelp av FLOWSIC100-instrumentet for måling av flow med ultralyd.

Ultralydmålinger er spesielt pålitelige, fordi de gjør det mulig å foreta representative målinger av volumstrømning over hele skorsteinstverrsnittet. Høy målekvalitet er avgjørende, da konsentrasjonene av forurensende stoffer angis i forhold til det målte røykgassvolumet og vises i kg/t. Et lovkrav i henhold til gjeldende EU-standard (IED 2010/75/EU).

Måling av O₂-konsentrasjon for regulering etter forbrenning ©Endress+Hauser
Måling av O₂-konsentrasjon for regulering etter forbrenning

Veggmontert gassanalysator for pålitelig og kontinuerlig kontroll av forbrenningen.

Innsikt

O2-konsentrasjon ved kontroll etter forbrenning

Forbrenning krever oksygen som reagerer med brennstoffet under forbrenningen. Måling av O₂-konsentrasjonen ved utløpet av forbrenningskammeret er en viktig kontrollvariabel for å stabilisere prosessen, da primær- og sekundærluftstrømmen justeres basert på denne verdien.

In-situ-gassanalysatorene ZIRKOR100 og ZIRKOR200 gir rask, pålitelig og kontinuerlig O₂-måling direkte i røykgassen. Deres sanntidsdata støtter en nøyaktig oksygenkontroll, og dette sikrer en stabil forbrenning og muliggjør kontinuerlig optimalisering av luftfordelingen gjennom hele prosessen.

Trykkmåling med Cerabar PMP71B ©Endress+Hauser

Robust og nøyaktig trykkmåling i miljøer med høy temperatur

Innsikt

Pålitelig trykkmåling for sikker og effektiv forbrenning

For enhver forbrenningsprosess er trykkmåling avgjørende fordi det sikrer stabile trekkforhold, forhindrer tilbakestrøm av røykgasser og holder brennerne i drift innenfor sikre grenser. Nøyaktig trykkontroll forbedrer blandingen av brensel og luft, reduserer utslipp og beskytter utstyret mot termisk eller mekanisk belastning – og er dermed en nøkkelfaktor for pålitelig, effektiv og forskriftsmessig forbrenning.

Trykktransmitterne Cerabar PMP51B og Cerabar PMP71B er konstruert for krevende forbrenningsmiljøer og høytemperaturapplikasjoner, og de har svært god motstand mot temperatursvingninger og vibrasjoner.

Høytemperaturmåling mediTHERMFlameLine TAF12D i en SRU-/Claus-ovn ©Endress+Hauser
Høytemperaturmåling mediTHERMFlameLine TAF12D i en SRU-/Claus-ovn

Pålitelig måling av høye temperaturer i forbrenningsovner

Innsikt

Temperaturmåling: En nøkkelvariabel for stabil forbrenningskontroll

Temperaturovervåking er avgjørende for stabil og effektiv forbrenning, da det sikrer fullstendig forbrenning av drivstoff, beskytter utstyret mot termisk skade og holder utslippene innenfor lovbestemte grenser. Nøyaktig temperaturkontroll bidrar til å opprettholde prosessikkerheten, redusere drivstofforbruket og forhindre kostbar driftsstans – nøkkelfaktorer for en pålitelig forbrenning.

Produktutvalg

Se nærmere på produkter for styring av forbrenningsprosesser:

/
Spørsmål og svar

Alt du trenger å vite

Vær vennlig og gi oss så mange opplysninger som mulig så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Sluttnoter

Dette kan også være interessant