Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Kontinuerlig utslippsovervåking for bærekraftig drift av anlegg

Pålitelige løsninger som støtter målene om karbonreduksjon og sikrer overholdelse av regelverket

Teaser-bilde: Fokusområde – utslippsovervåking

Systemer for kontinuerlig utslippsovervåking: velprøvd måleteknologi for overholdelse av regelverk og driftsinnsikt

Lovkravene til utslippsovervåking og -rapportering blir stadig strengere i nesten alle land i verden. Analyzer-systemløsningene overvåker utslipp, sikrer overholdelse av grenseverdier og reduserer utslipp av andre stoffer til miljøet.

For å redusere utslippene renses avtrekksluften i ulike prosesser. Intelligente sensorløsninger sørger for at avtrekksrensesystemene fungerer effektivt og yter optimalt.

I avfallsbransjen gjelder ulike krav, avhengig av type forbrenningsanlegg, for eksempel om det er for husholdningsavfall, industriavfall eller farlig avfall. Forurensende stoffer som HCl, HF, NOₓ, SO2, VOC (flyktige organiske forbindelser) og støv samt O2 og/eller H2O må måles kontinuerlig i samsvar med lokale miljøbestemmelser. I økende grad må også den ekstra parameteren totalt kvikksølv (Hg) registreres kontinuerlig.

CEMS-løsning fra Endress+Hauser ©Endress+Hauser
CEMS-løsning fra Endress+Hauser

CEMS overvåker forurensende stoffer i avgasser

Innsikt

Kontinuerlig utslippsovervåking for alle relevante forurensende komponenter i avgassene

Systemer for kontinuerlig utslippsovervåking (CEMS) som MERCEM300Z og MCS200HW eller MCS100FT samtidig gir sanntidsmåling av kvikksølv og alle andre relevante forurensende stoffer i avgassene, og sikrer dermed pålitelig overholdelse av grenseverdiene. Enkel betjening og minimale vedlikeholdskrav bidrar til stabil, langsiktig anleggsytelse.

Analysatorsystemet kan konfigureres nøyaktig til måleoppgaven. Resultatet er et skreddersydd analysatorsystem som leverer både når det gjelder økonomi og ytelse. Hvis fremtidige krav krever overvåking av flere forurensende stoffer, for eksempel på grunn av en oppdatert anleggstillatelse, kan analysatorsystemet utvides på en fleksibel måte. Nye målekomponenter kan legges til på stedet, noe som minimerer både driftsstans og kostnader.

Kontinuerlig måling av kvikksølv ©Endress+Hauser
Kontinuerlig måling av kvikksølv

Kvikksølvmåling med MERCEM300Z

Innsikt

Overvåking av kvikksølv i utslipp

I noen land, for eksempel Tyskland, er kontinuerlig måling av det totale kvikksølvinnholdet også obligatorisk i avfallsforbrenningsanlegg.

Ekstraksjonsgassanalysatoren MERCEM300Z er egnethetstestet i henhold til EN 15267-3, med et måleområde fra 0 til 10 µg/m³ totalt kvikksølvinnhold. Den største fordelen med MERCEM300Z er at den omdanner oksidert kvikksølv til rent kvikksølv uten tilsetning av kjemikalier eller omformere, noe som reduserer vedlikeholdsbehovet betydelig sammenlignet med andre målesystemer.

Kontinuerlig måling av støvutslipp ©Endress+Hauser
Kontinuerlig måling av støvutslipp

Løsning for støvovervåking

Innsikt

Måling av støvkonsentrasjon i tørre og våte gasser

Støv kan måles kontinuerlig ved ekstraksjon for våte gasser eller uten ekstraksjon under tørre forhold. Endress+Hauser tilbyr velprøvde løsninger for begge bruksområdene. For standardanvendelse med tørr forbrenningsgass (over syreduggpunktet) er DUSTHUNTER S (spredt lys-måleprinsipp) og DUSTHUNTER T (transmisjonsmåleprinsipp) best egnet i henhold til lokale forskrifter og krav til utslippsmålinger. Ved våt forbrenningsgass (under syreduggpunktet) brukes støvmåleren FWE200DH. Her blir gassen som skal måles, fjernet i en bypass fra røret, oppvarmet over syreduggpunktet og kontinuerlig målt.

Mengdemåling av gass i røret ©Endress+Hauser

Mengdemåling av gass i røret

Innsikt

Pålitelig mengdemåling for gass

Nøyaktig mengdemåling er nødvendig for presis fraktberegning og er også viktig for utslippshandel.

Mengdemåleren FLOWSIC100 måler kontinuerlig mengden gass i røret. Enheten krever minimalt vedlikehold takket være ultralydteknologien som brukes. Høy kvalitet på mengdemålingen er avgjørende, da konsentrasjonene av forurensende stoffer angis i forhold til det målte volumet av forbrenningsgasser og til slutt rapporteres i kg/t.

Med tanke på den presise kontrollen av klimagassutslipp (GHG) som vil være nødvendig i fremtiden, vil en så nøyaktig mengdemåling som mulig, bli enda viktigere.

Bilde av kombisonde CP100 fra Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Bilde av kombisonde CP100 fra Endress+Hauser

Kombinert måling av støv, volum/mengde, trykk og temperatur

Innsikt

Plassbesparende løsning for måling av støv, mengde, trykk og temperatur

Med kombisonden CP100 kan støv, flow, trykk og temperatur måles i røret med minimal plassbruk. Denne løsningen innebærer installasjon av en DUSTHUNTER SP100 (spredt lys-metode), en FLOWSIC100 PR (mengdemåler med ultralyd), en temperatursensor og en trykksensor på en kombinert flens (DN250 PN6). Dette gjør at det ikke trengs ekstra flenser. Denne plassbesparende løsningen viser seg å være spesielt nyttig der det kreves redundant oppsett av måleinstrumentene.

Bilde av løsning for utslippsdatahåndtering fra Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Bilde av løsning for utslippsdatahåndtering fra Endress+Hauser

System for datainnsamling og -håndtering

Innsikt

Håndtering av utslippsdata

MEAC Data Acquisition and Handling System (DAHS) er utviklet for registrering, lagring, normalisering, evaluering, visning og overføring av utslippsmåledata. Det er tilgjengelig i flere varianter, som utfører rapportering i henhold til lokale krav.

MEAC300 er TÜV-testet og sertifisert og tilbyr dataanalyse som blant annet benytter QAL3-data for avdriftskontroll, samt løsninger som involverer MEAC for redundant drift. For digital dataoverføring til kontrollsystemet er alle standard protokoller for dataoverføring tilgjengelige.  

Bilde av et moderne avfallsforbrenningsanlegg ©Endress+Hauser
Bilde av et moderne avfallsforbrenningsanlegg
Innsikt

Måling av biogent CO2: hovedårsakene

Utslippshandelssystemer (ETS) som EU ETS, UK Environment Agency’s Pollution Inventory Guidance, tyske BEHG og China Certified Emission Reduction (CCER) er i drift. Alle lover skiller mellom fossilt og fornybart karbon. For å bestemme andelen fornybar energi kreves det kontinuerlig prøvetaking av biogent CO2 etterfulgt av C¹⁴-analyse i laboratoriet. Termiske avfallsbehandlingsanlegg med karbonfangstanlegg vil gi et betydelig bidrag til negative CO2-utslipp på grunn av den biogene delen av det heterogene råstoffet. Netto nullutslipp av klimagasser kan bare oppnås med betydelige negative CO2-utslipp som balanserer de gjenværende klimagassene (f.eks. fra landbruket). Det er ønskelig å kjenne de negative CO2-utslippene med best mulig nøyaktighet. For videre utnyttelse av fanget CO2 er den grønne delen viktig for økologisk, biobasert evaluering. Videre er den fornybare andelen av den gjenvunne energien fra avfallsforbrenningsanlegg av stor offentlig interesse. I noen europeiske byer er avfallshåndteringen per innbygger basert på den fossile andelen. Også for dette formålet er det nødvendig å bestemme de fossile og biogene CO2-fraksjonene.

Endress+Hauser har inngått et samarbeid med Genius5-Instruments GmbH om verdensomspennende salg og service av PmCTrace-målesystemet for biogent CO2, en fremtidig del av CEMS i termiske avfallsbehandlingsanlegg.

Produktoversikt

Oppdag våre produkter for utslippsovervåking:

/
Ewen Kindness fra RWE i samtale med Rhodri Jones fra Endress+Hauser
Kasusstudie

Overvåking av utslipp i sanntid sikrer at RWE overholder regelverket

RWE bruker Endress+Hausers PowerCEMS100 ved anlegget i Didcot for å levere nøyaktige sanntidsdata for NOₓ, SO₂, CO og CO₂, noe som sikrer pålitelig drift og overholdelse av regelverket.

Vanlige spørsmål

Alt du må vite

Sluttnoter

Dette kan også interessere deg