Kontinuerlig overvåking for sikker og effektiv nettverksdrift som overholder regelverk
Ledningssystemer eller kanalnettverk transporterer overvann, kommunalt og industrielt avløpsvann sikkert til renseanlegget. Ved kraftig nedbør lagrer overvannsbassenger midlertidig ubehandlet avløpsvann når renseanleggets maksimale innløpskapasitet er nådd, noe som bidrar til å forhindre overløp i avløpsnettet og oversvømmelser. For å sikre overholdelse av lovkrav og effektiv drift av nettverket bruker mange anlegg måle- og overvåkningsteknologier for kontinuerlig å overvåke fylling av bassenger, vannstand, utslipp og overløpsvolum.
Viktige fakta
25 mm regn
kan generere mer enn 250 kubikkmeter overvann på et areal på kun én hektar, noe som gjør pålitelig overvåking avgjørende for å forhindre oversvømmelser og overløp fra ledningssystemet.
Beskyttelse i avløpssnett og overvannsbassenger
Pålitelig overvåking i avløpsnett
Avløpsnett er avhengige av mengde- og nivåovervåking for å måle vannvolum og sikre at renseanleggene opererer innenfor den hydrauliske kapasiteten de er konstruert for. Overvåking i sanntid gir tidlig varsel om økte hydrauliske belastninger ved kraftig nedbør, noe som bidrar til å forhindre overløp og driftsforstyrrelser i renseanlegget. Kombinert med pumpestyring på tvers av ulike avløpssegmenter kan mengde- og nivåmåling støtte effektiv styring av avløpsnettet og pålitelig håndtering av avløpsvann.
For direkte mengdemåling gir elektromagnetiske mengdemålere som Promag W 400 og Promag W 10 pålitelig ytelse i avløpsvann
Overvåking av en åpen kanal med FlexView FMA90 og Micropilot FMR20B
Kontinuerlig nivåovervåking for avløpssystemer
Nivåmåling spiller en nøkkelrolle ved å levere dataene som trengs for å korrelere vannstand med strømningshastigheter i kanaler og avløpssystemer. Kontinuerlig overvåking muliggjør tidlig påvisning av tilstoppede rør, stigende vannstand og potensielle overløp til offentlige vassdrag. Dette hjelper operatører med å iverksette korrigerende tiltak før miljø- eller driftsproblemer oppstår. Pålitelige nivådata støtter også mer effektiv nettverkskontroll og planlegging.
- For utfordrende avløpsmiljøer med fuktighet eller gasslag vil radarinstrumenter som Micropilot FMR20B, kombinert med kontrollenheten FlexView FMA90, kunne tilby pålitelig ytelse
- Bruk batteridrevne Micropilot FWR30 til fjernovervåking
- Netilion eller SupplyCare gjør det mulig med sentralisert visualisering og analyse av måledata på tvers av systemet
Kontinuerlig bassengovervåking ved hjelp av radarsensoren FMR20B kombinert med kontrollenheten FlexView FMA90
Overvåking av overvannsbasseng for å forhindre overløp
Effektiv overvåking av overvannsbasseng kombinerer data om nedbør, vannstand og strømning for å beskytte avløpsinfrastruktur og vassdrag under kraftig nedbør. Nivåmåling viser tilgjengelig lagringskapasitet og indikerer når ubehandlet avløpsvann kan slippe ut. Mengdemåling kvantifiserer overløpsvolum, mens en registrator dokumenterer hendelsesfrekvens og utslippsvolum for overholdelse og rapportering. Ekstern tilgang gjør det mulig med sentralisert overvåking, raskere respons og forbedret langsiktig nettverksplanlegging.
- Kontinuerlig overvåking av bassengnivået med radarsensor Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B eller Micropilot FMR30B for å oppdage stigende vannivåer på et tidlig stadium. Prosessindikatoren RIA15 gir umiddelbar oversikt over bassengstatus for å forhindre overløp.
- Kombiner radarsensorene Micropilot FMR20B eller Micropilot FMR30B med kontrollenheten FlexView FMA90 for å overvåke inn- og utstrømning, verifisere oppbevaringskapasiteten og få bedre innsikt i bassengatferd under kraftig regnvær.
- Datahåndtereren Memograph RSG45 registrerer nivå, strømning, alarmer og nedbørsrelaterte prosessdata. Historiske hendelseslogger bidrar til å analysere stormhendelser og overløp for å oppfylle myndighetskrav.
Hydrostatisk nivåmåling med Waterpilot FMX21 i en pumpestasjon
Overvåking av avløpspumpestasjon
Nivåmåling i pumpestasjoner er avgjørende for å kontrollere pumpedriften, noe som bidrar til å forhindre ukontrollert tilbakestrømning av ubehandlet avløpsvann til omgivelsene, veier og boliger. Kontinuerlig overvåking av nivå, trykk og strømning gir verdifull innsikt i pumpestasjonens ytelse for å oppdage feil tidlig og minimere kostbare driftsstans. I avløpsapplikasjoner kan etsende H₂S-gasser, skum, fett og avfall skape utfordrende måleforhold, noe som gjør robust instrumentering avgjørende. Avhengig av bruksområdet kan hydrostatisk teknologi, radarteknologi eller ultralydteknologi brukes for å levere pålitelig nivåmåling.
- Hydrostatisk måling med Waterpilot FMX21 leverer en slitesterk, innfelt konstruksjon som motstår avleiringer og slitasje
- Berøringsfrie radarinstrumenter som Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B og Micropilot FMR30B påvirkes ikke av skum eller kondens
- Kombinert med kontrollere og skjermer, som FlexView FMA90, støtter disse systemene effektiv pumpestyring og balansert pumpebruk
Dokumentasjon av overløpshendelser for overholdelse av regelverk og analyse etter hendelsen
Under regnvær trenger operatører ofte dokumentert bevis på bassengytelse, overløpsvarighet og utslippsvolum. Kontinuerlig registrering av nivå-, strømnings- og alarmdata gjør det mulig med nøyaktig rekonstruksjon av hendelsen og gir den sporbarheten som kreves for myndighetsrapportering og revisjoner. Historiske registreringer støtter også undersøkelsen av overløpshendelser, og de hjelper anleggene med å identifisere gjentakende problemer, evaluere nettverkets ytelse og iverksette tiltak for å redusere miljøpåvirkningen under fremtidige stormer.