Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
Liquids: +/- 2 mm (0.08")
Solids: +/- 4 mm (0.16") -
Process temperature
-40…+80°C
(-40…+176°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar
(-14,5…43 psi) -
Max. measurement distance
40 mm/ 1-1/2": 20m (65.6 ft)
80 mm/ 3": 30m (98.4 ft) -
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Bruksområde
Micropilot FMR30B er laget for kontinuerlig berøringsløs nivåmåling og er utstyrt med 80 GHz-teknologi. Installasjon og igangkjøring av enheten er rask og enkel takket være den enkle designen og veiledningsveiviserne. Fjerntilgang via Bluetooth eller tilgang på stedet via berøringsskjermen i farger sikrer enkel betjening. Med on-demand prosessverifisering og enhetsdiagnostikk, takket være Heartbeat Technology, kan nedetiden reduseres. Den kompakte enheten er ideell for trange installasjonsforhold.
Micropilot FMR30B er utviklet for kontinuerlig berøringsfri nivåmåling og er utstyrt med 80 GHz-teknologi. Installasjon og igangkjøring går raskt og enkelt takket være den enkle designen og veiviserne. Fjerntilgang via Bluetooth eller tilgang på stedet via touchskjermen i farger sikrer enkel betjening. Med on-demand prosessverifisering og enhetsdiagnostikk (Heartbeat-teknologi), kan nedetiden reduseres. Ideell for trange installasjonsforhold.
Åpne baisiner
Overvåking av elver
Håndtering av kloakk
Pumpestasjoner/løftestasjoner
Strømning i åpne kanaler
IBC og lagertanker
Siloer
Lagre
Pneumatisk transport
Fordeler
Rask igangkjøring og drift takket være guidede oppsettsekvenser (veivisere)
Bluetooth-tilkobling muliggjør enkel, pålitelig og kryptert trådløs fjerntilgang
Komfortabel tilgang på stedet via berøringsskjerm i farger
Enhetsidentifikasjon under Bluetooth-tilkobling takket være «It's me-funksjonen» (blinkende display)
Enkelt valg av enhet takket være tydelig segmentering og enkel konfigurasjon
Heartbeat-teknologi gjør det mulig med behovsstyrt verifisering og diagnostikk gjennom veiviseren uten prosessavbrudd
Videoer
Forgjenger
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA UNI DN 80/80 (3") slip-on flange, 80 mm DN 100/100 (4") antenna, 80 mm DN 150/150 (6") antenna, 80 mm antenna
Engelsk versjon - 10/2025
Micropilot FMR20B, FMR30B
EN NO 17/10/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
17/10/2025
Filstørrelse:
1003.1 KB
Filnavn:
EA01719FEN_01.25-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR30B
Engelsk versjon - 09/2025
Free-space radar HART
EN NO 30/09/202510/12/202425/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2025
Filstørrelse:
2.8 MB
Filnavn:
TI01806FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR30B
Free-space radar
HARTEN NO 30/09/202510/12/202425/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2025
Filstørrelse:
2.8 MB
Filnavn:
TI01806FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR30B
Free-space radar
HARTEN NO 30/09/202525/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2025
Filstørrelse:
2.9 MB
Filnavn:
BA02373FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Micropilot FMR20B, FMR30B
Radar
HARTEN NO 30/07/202530/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/07/2025
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
GP01229FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Micropilot FMR30B
Berøringsfri radar
HARTEN NO 30/09/202525/09/2024Språk:
Norsk
Versjon:
30/09/2025
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
KA01724FNO_0225-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA UNI DN 80/80 (3") slip-on flange, 80 mm DN 100/100 (4") antenna, 80 mm DN 150/150 (6") antenna, 80 mm antenna
Micropilot FMR20B, FMR30B
EN NO 17/10/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
17/10/2025
Filstørrelse:
1003.1 KB
Filnavn:
EA01719FEN_01.25-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA Display with cover, cover seal
Micropilot
EN NO 31/01/202531/08/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
31/01/2025
Filstørrelse:
553.4 KB
Filnavn:
EA01502FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Micropilot FMR30B
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T4...T1 Ga
Ex ia IIIB T135 °C DaEN NO 30/09/202507/07/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2025
Filstørrelse:
393.4 KB
Filnavn:
XA03512FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Micropilot FMR30B
Ex ia IIC T4...T1 Ga
Ex ia IIIB T200 135 °C DaEN NO 15/10/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
15/10/2025
Filstørrelse:
493.9 KB
Filnavn:
XA03630FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Micropilot FMR30B
Control Drawing IS
Class I, II, III, Div. 1, Groups A-D, F, G
AEx/Ex ia IIC Ga, AEx/Ex ia IIIB Da
Class I, Div. 2, Groups A-DEN NO 30/09/202507/07/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2025
Filstørrelse:
405.3 KB
Filnavn:
XA03524FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Micropilot FMR30B
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIB T135 °C DaEN NO 28/10/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
28/10/2025
Filstørrelse:
396.9 KB
Filnavn:
XA03624FEN_0125-00.pdf
-