Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
Liquids:+/- 5 mm (0.2")
Solids:+/- 10 mm (0.39") -
Process temperature
-40…+60°C
(-40…+140°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar
(-14.5…43 psi) -
Max. measurement distance
10 m (32.8 ft)
-
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Bruksområde
Micropilot FMR10B kombinerer 80 GHz radar og Bluetooth for å gjøre nivåmåling enklere i hele livssyklusen – fra montering til drift. Den smale strålevinkelen gir pålitelige målinger i trange tanker, mens robust IP66/68‑kapsling tåler tøffe forhold. Med veivisere i appen tar oppstart bare noen få minutter, og trådløs tilgang øker sikkerheten ved å redusere behovet for å åpne tilkoblinger. Resultatet er stabile målinger, mindre vedlikehold og høy tilgjengelighet – i vann/avløp, prosess og bulkhåndtering.
Egnet for applikasjoner i:
Åpne bassenger
Overvåking av elver
Lagringstanker
Siloer
Fordeler
Presis 80 GHz‑måling med smal strålevinkel i trange applikasjoner
Rask igangkjøring via Bluetooth og veivisere i app
Robust IP66/68‑design for krevende miljøer
Pålitelig ytelse i varierende temperatur, damp og kondens
Lavt vedlikehold og høy driftssikkerhet
Videoer
Forgjenger
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR10B
Engelsk versjon - 09/2025
Free-space radar
EN NO 30/09/202510/12/202425/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2025
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
TI01805FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR10B
Engelsk versjon - 09/2025
Free-space radar
EN NO 30/09/202525/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2025
Filstørrelse:
1.8 MB
Filnavn:
BA02372FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR10B
Free-space radar
EN NO 30/09/202510/12/202425/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2025
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
TI01805FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR10B
Free-space radar
EN NO 30/09/202525/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2025
Filstørrelse:
1.8 MB
Filnavn:
BA02372FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Micropilot FMR10B
Berøringsfri radar
EN NO 30/09/202525/09/2024Språk:
Norsk
Versjon:
30/09/2025
Filstørrelse:
380.9 KB
Filnavn:
KA01722FNO_0225-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA Counter nut G 1", seal
Micropilot FMR10B, FMR20B
EN NO 28/02/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
28/02/2025
Filstørrelse:
477.1 KB
Filnavn:
EA01593FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
Free-space radar
EN NO 17/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
17/09/2024
Filstørrelse:
246.7 KB
Filnavn:
SD03324FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD Flooding protection tube
Accessories
EN NO 03/03/202615/01/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
03/03/2026
Filstørrelse:
282.2 KB
Filnavn:
SD03513FEN_0226-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD Flooding protection tube
Accessories
EN NO 01/11/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
01/11/2024
Filstørrelse:
295.3 KB
Filnavn:
SD03340FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD Tagging
Level and pressure measuring instruments
EN NO 15/04/202403/07/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
15/04/2024
Filstørrelse:
806.1 KB
Filnavn:
SD03128PEN_0224-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD Flow measurement in open channels or weirs
FMR10B, FMR20B, FMR30B, FMA90
EN NO 18/07/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
18/07/2025
Filstørrelse:
893.9 KB
Filnavn:
SD03445FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Kasusstudie (CS)
Reducing risks in urban drainage. Smart measuring technology monitors wastewater levels in the network
SH POWER supplies the Schaffhausen region in Switzerland
with energy and manages the water and wastewater
infrastructure. The company also handles urban
drainage, which requires reliable level
monitoring in the wastewater network.Språk:
Engelsk
Versjon:
23/07/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
CS01949SEN_04_EN_01.25.pdf
-