Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
Liquids: +/- 2 mm (0.08")
Solids: +/- 4 mm (0.16") -
Process temperature
-40…+80°C
(-40…+176°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar
(-14,5…43 psi) -
Max. measurement distance
30m (98.4 ft)
-
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Bruksområde
Micropilot FMR20B tilbyr kontinuerlig, kontaktfri nivåmåling med 80 GHz-teknologi. Veivisere gjør det enkelt å håndtere installasjon, igangsetting og drift. Effektivitet gjennom redusert nedetid kan oppnås med prosessverifisering og enhetsdiagnostikk på forespørsel, takket være Heartbeat-teknologi. Enhetens kompakte konstruksjon gjør det også mulig å bruke den i trange installasjonsforhold.
Micropilot FMR20B er en frittromsradar med en måleavstand på opptil 30 m (98 ft) for grunnleggende anvendelser i væsker og faste stoffer i avfallsbransjen og vann- og avløpsbransjen, gruvedrift, mineral- og metallindustrien samt næringsmiddelindustrien, i tillegg til bruksområder på tvers av alle bransjer:
Åpne bassenger
Overvåking av elver
Forvaltning av avløpsvann
Pumpestasjon/løftestasjon
Strømning i åpne kanaler
IBC- og lagringstanker
Siloer
Lager
Pneumatisk transport
Fordeler
Rask igangsetting og drift takket være veiledede konfigurasjonssekvenser (veivisere)
Bluetooth-tilkobling gir enkel, pålitelig og kryptert trådløs ekstern tilgang
Enhetsidentifikasjon under Bluetooth-tilkobling takket være "It’s me-funksjonen" (blinkende LED) og statusindikasjon via LED
Enkelt valg av enhet takket være tydelig segmentering og enkel konfigurasjon
Heartbeat-teknologi gir verifisering og diagnostikk på forespørsel, med veiledning i veiviseren uten avbrudd i prosessen
Videoer
Lean utvalg
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR20B
Engelsk versjon - 09/2025
Free-space radar HART
EN NO 30/09/202525/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2025
Filstørrelse:
2.6 MB
Filnavn:
BA02364FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR20B
Engelsk versjon - 09/2025
Free-space radar HART
EN NO 30/09/202510/12/202425/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
TI01796FEN_0425-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR20B
Free-space radar
HARTEN NO 30/09/202510/12/202425/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2025
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
TI01796FEN_0425-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR20B
Free-space radar
HARTEN NO 30/09/202525/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2025
Filstørrelse:
2.6 MB
Filnavn:
BA02364FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Micropilot FMR20B, FMR30B
Radar
HARTEN NO 30/07/202530/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/07/2025
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
GP01229FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Micropilot FMR20B
Berøringsfri radar
HARTEN NO 30/09/202525/09/2024Språk:
Norsk
Versjon:
30/09/2025
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
KA01723FNO_0225-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA UNI DN 80/80 (3") slip-on flange, 80 mm DN 100/100 (4") antenna, 80 mm DN 150/150 (6") antenna, 80 mm antenna
Micropilot FMR20B, FMR30B
EN NO 17/10/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
17/10/2025
Filstørrelse:
1003.1 KB
Filnavn:
EA01719FEN_01.25-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA Counter nut G 1", seal
Micropilot FMR10B, FMR20B
EN NO 28/02/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
28/02/2025
Filstørrelse:
477.1 KB
Filnavn:
EA01593FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Micropilot FMR20B
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIB T135 °C DaEN NO 11/08/202628/10/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
11/08/2026
Filstørrelse:
393.9 KB
Filnavn:
XA03623FEN_0226-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Micropilot FMR20B
Ex ia IIIC T135 °C Da X
EN NO 14/07/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
14/07/2026
Filstørrelse:
393.6 KB
Filnavn:
XA03695FEN_0126-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Micropilot FMR20B
Control Drawing IS
Class I, II, III, Div. 1, Groups A-D, F, G
AEx/Ex ia IIC Ga, AEx/Ex ia IIIB Da
Class I, Div. 2, Groups A-DEN NO 09/01/202607/07/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
09/01/2026
Filstørrelse:
404.6 KB
Filnavn:
XA03522FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Micropilot FMR20B
II 1 G Ex ia IIC T4...T1 Ga
II 1 D Ex ia IIIB T135 °C DaEN NO 18/02/202624/09/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
18/02/2026
Filstørrelse:
399.9 KB
Filnavn:
XA03631FEN_0226-00.pdf
-