Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
0.2%
0.1% (optional) -
Process temperature
-10°C...70°C
(14°F...158°F)
Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C
(32°F...122°F) -
Pressure measuring range
100 mbar...20 bar
(1.5 psi...300 psi) -
Main wetted parts
Diameter 22 mm and 42 mm: Seal, 316L, Ceramic
Diameter 29 mm: Seal, PPS, Polyolefin, Ceramic
Extension cable: PE, PUR, FEP -
Max. measurement distance
200 m H2O
(656 ft H2O) -
Measuring cell
100mbar...20bar
(1.5psi...300psi)
Bruksområde
Waterpilot FMX21 er en nivåtransmitter for indikering av nivå i de fleste prosessapplikasjoner der montering foregår fra topp. Kan også skaffes for saltvann / sjøvannsapplikasjoner. Sensoren leveres med 4-20mA eller 4-20mA/Hart hvor måleområder kan justeres fritt og densitetskompensering kan aktiveres. Transmitteren kan også skaffes med integrert temperaturmåling. Versjoner for bruk i avløpsvann og slam også tilgjengelige.
Skaffes i 3 ulike versjoner; ferskvannsapplikasjoner, avløpsvann og sjøvann
Temperatur: -10 til +70 °C (14 til 158 °F)
Måleområde: Opp til 20 bar / 200 m H20 (opp til 300 psi / 600 ft H2O)
Maks avvik: ±0,2 %, «Platinum» ±0,1
Internasjonale sertifikater for eksplosjonsbeskyttelse, marine godkjenninger, drikkevannsgodkjenning
Fordeler
Robust, overbelastningsbestandig keramisk sensor med høy renhetsgrad (99,9 % Al2O3)
Fleksibel skalering fra 4 til 20 mA med HART
Høyeste nivånøyaktighet ved hjelp av temperaturkompensert densitetskorrigering
Måling av nivå og temperatur med integrert Pt100-temperatursensor (tilleggsutstyr)
Extensive range of accessories provides complete measuring point solutions
-
Klimasikret sensor takket være fullstendig innkapslet elektronikk og trykkompensasjonssystem med to filtre
-
Kompakt størrelse d=22mm, gjør den utmerket til bruk i borehull og brønner med liten diameter
Videoer
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Waterpilot FMX21
Engelsk versjon - 09/2022
Hydrostatic level measurement
EN NO 12/09/202208/06/201829/07/201610/07/201528/10/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
12/09/2022
Filstørrelse:
1.7 MB
Filnavn:
TI00431PEN_1822-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Waterpilot FMX21
Engelsk versjon - 11/2022
Hydrostatic level measurement
EN NO 28/11/202208/06/201807/11/201629/06/201610/07/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
28/11/2022
Filstørrelse:
2.5 MB
Filnavn:
BA00380PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Waterpilot FMX21
Hydrostatic level measurement
EN NO 12/09/202208/06/201829/07/201610/07/201528/10/2013Språk:
Engelsk
Versjon:
12/09/2022
Filstørrelse:
1.7 MB
Filnavn:
TI00431PEN_1822-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Waterpilot FMX21
Hydrostatic level measurement
EN NO 28/11/202208/06/201807/11/201629/06/201610/07/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
28/11/2022
Filstørrelse:
2.5 MB
Filnavn:
BA00380PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Waterpilot FMX21
Hydrostatic level measurement
EN NO 28/11/202229/06/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
28/11/2022
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
BA01605PEN_0222-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Waterpilot FMX21 HART
Hydrostatisk nivåmåling
EN NO 01/11/2022Språk:
Norsk
Versjon:
01/11/2022
Filstørrelse:
356.6 KB
Filnavn:
KA01631PNO_0122-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Waterpilot FMX21
Hydrostatisk nivåmåling
EN NO 28/11/202208/06/201807/11/201629/06/201617/09/2015Språk:
Norsk
Versjon:
28/11/2022
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
KA01189PNO_0622-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Waterpilot FMX21
Hydrostatisk nivåmåling
EN NO 01/11/2022Språk:
Norsk
Versjon:
01/11/2022
Filstørrelse:
356.8 KB
Filnavn:
KA01632PNO_0122-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Waterpilot FMX21
Hydrostatisk nivåmåling
EN NO 28/11/202230/06/201629/06/2016Språk:
Norsk
Versjon:
28/11/2022
Filstørrelse:
966.6 KB
Filnavn:
KA01244PNO_0222-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Suspension clamp
Waterpilot
EN NO 25/01/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
25/01/2023
Filstørrelse:
394.2 KB
Filnavn:
EA01464PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Pressure adapter Installation instruction
Deltapilot M, Deltapilot S, Waterpilot
EN NO 12/04/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
12/04/2012
Filstørrelse:
195.4 KB
Filnavn:
EA0028PA2_0110.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Waterpilot FMX21
IECEx KEM 09.0026
Ex ia IIC T6...T4 GbSpråk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2009
Filstørrelse:
207.9 KB
Filnavn:
XA455PEN_0609.pdf
-