Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

IO-Link er en kommunikasjonsprotokoll med åpen kildekode som gir en toveis, digital forbindelse mellom feltenheter (f.eks. måleinstrumenter, brytere og aktuatorer) og industrielle kontrollsystemer (f.eks. PLS-er). Protokollen fungerer i en punkt-til-punkt-arkitektur, der en IO-Link-master kontrollerer kommunikasjonen med flere IO-Link-enheter. IO‑Link forvandler grunnleggende sensorer til smarte datapunkter, noe som gir deg sanntidsoversikt og kontroll uten å øke kompleksiteten. Ved å muliggjøre standardisert diagnostikk og fjernkonfigurasjon hjelper IO‑Link deg med å holde enkle målescenarier stabile og forutsigbare.

Fordeler med IO-Link teknologi

  • Enkel enhetskommunikasjon: Ideell for sensorer (måleinstrumenter og brytere) og aktuatorer for kompakte applikasjoner (f.eks. temperatur-, trykk-, strømnings- eller nivåmåling).
  • Kostnadseffektivitet: Budsjettvennlig valg for enkle applikasjoner som krever mange feltenheter.
  • Enkel integrering: Enkel å sette opp og integrere i eksisterende automasjonssystemer uten omfattende konfigureringer.
  • Diagnostikk og parametrisering: Fjernkonfigurasjon, diagnostikk og overvåking reduserer manuelle inngrep, minimerer nedetid og forenkler forebyggende vedlikehold.
  • Vær i forkant av problemer: Få tilgang til live enhetsdata og diagnostikk for å oppdage uregelmessigheter før de blir til problemer, og støtt en proaktiv vedlikeholdskultur.
  • Enkelt og segmentert: IO‑Link holder tilkoblingen enkel og lokalisert, noe som gjør det enklere å designe sonesegmentering som reduserer risikoen.
prosesskart over flaskefyllingsprosessen i drikkevareproduksjon | fylling av flasker | drikkeproduksjon ©Endress+Hauser

Flaskefyllingsprosessen i drikkevareproduksjon.

Eksempel på bruksområde: Mat og drikke

Reduser kompleksiteten ved fylling

Forkort tiden til markedet og optimaliser arbeidsflyten i produksjonen ved å utnytte IO-Links standardiserte kommunikasjon. Sørg for samsvar med forskrifter for mattrygghet og kvalitet gjennom sømløs tilgang til all relevant dokumentasjon og sertifisering via IO-Link-aktiverte enheter.

  • Konsekvent ressursforvaltning gjennom IO-Links automatiske enhetsidentifikasjon og parametrisering for ekte plug-and-produce-funksjonalitet.
  • Forenklet integrering og rask idriftsettelse takket være IO-Link Integration Support Package som tilbys av Endress+Hauser.
prosesskart | Vanndistribusjonsprosessen i et biofarmasøytisk anlegg | distribusjon av vann i farmasøytisk anlegg ©Endress+Hauser

Distribusjon av vann i farmasøytisk anlegg

Eksempel på bruksområde: Life Sciences

Kontroll av kritiske parametere for vannrensing og -distribusjon

Farmasøytisk vann er et kritisk verktøy i legemiddelproduksjon, og krever streng kvalitetssikring og overholdelse av lover og regler. IO-Link-aktivert instrumentering sikrer kontinuerlig overvåking og kontroll av kritiske prosessparametere i hele vannsystemet - fra behandling og rensing til distribusjon og brukspunkt. Vår IO-Link-kompatible portefølje støtter datainnsamling i sanntid og sømløs integrering, uavhengig av anleggets størrelse.

  • Standardisert og strømlinjeformet drift med et skalerbart utvalg av IO-Link-kompatible prosess- og kvalitetskontrollinstrumenter.
  • Fullt i samsvar med ASME BPE, ISPE-retningslinjer og globale farmakopéer.
  • Forenklet digital integrasjon via Endress+Hauser IO-Link Integration Support Package, industrielt Ethernet og skyklar tilkobling.
  • Muliggjør prediktive, datadrevne kalibreringsstrategier som reduserer nedetid og optimaliserer vedlikeholdsintervallene.

Få maksimalt ut av IO-Link i din bransje

IO-Link-teknologien er allerede svært populær innen fabrikkautomatisering. I våre whitepapers kan du lese mer om prosessindustri-spesifikke bruksområder som er like relevante for OEM-kunder og deres sluttbrukere.

Food and beverage production

Mat og drikke

I dette dokumentet forklarer vi hvordan du kan bruke IO-Link i mat- og drikkevareapplikasjoner som pasteurisering, brygging eller pakking.

Renseanlegg vann

Vann, avløp og avfallsvann

I dette dokumentet forklarer vi hvordan du kan bruke IO-Link i vann- og avløpsapplikasjoner, for eksempel til rensing av avløpsvann eller produksjon av drikkevann.

Instrumenter med IO-Link fra Endress+Hauser

Ta en titt på våre nøkkelprodukter med IO-Link-teknologi, eller last ned brosjyren for å se hele porteføljen.

/

Hvorfor velge IO-Link-teknologi fra Endress+Hauser?

Når du velger IO-Link-teknologi fra Endress+Hauser, er du garantert å få en ypperlig og ekstraordinær instrumentkvalitet for prosessautomatisering, et nivå som sjelden finnes i IO-Link-instrumentsklassen. Teknologien vår har en høy grad av interoperabilitet med tredjeparts IO-Link-mastere og konfigurasjonsprogramvare, takket være den omfattende implementeringen av den nyeste Smart Sensor Profile Specification. I tillegg tilbyr vi integrering av andre systemkomponenter lokalt på forespørsel. Ved å velge Endress+Hauser får du tilgang til et bredt spekter av tjenester gjennom hele livssyklusen til enhetene dine, med den samme høye kundesupport som tilbys for premiumproduktene våre. Enhetene våre kan også raskt og enkelt integreres i ledende prosesskontrollsystemer, med et komplett funksjonsblokkbibliotek for Siemens TIA Portal og et omfattende bibliotek med tilleggsinstruksjoner for Rockwell Plant PAx. Les mer om integrasjon for Siemens og Rockwell Automation her.

Kombinasjonen av Endress+Hauser IO-Link-enheter for enkle målepunkter med Ethernet-baserte Endress+Hauser-instrumenter for kritiske målepunkter i prosessautomatisering gir et utmerket grunnlag for å oppnå maksimal nytte av digitaliseringen.

prosesskart: Typisk industrielt Ethernet-nettverk med IO-Link | PROFINET- og EtherNet/IP-enheter ©Endress+Hauser

Endress+Hauser har nøye valgt ut en portefølje av IO-Link-, PROFINET- og EtherNet/IP-enheter for å kunne tilby de beste løsningene.

Forbedre IO-Link med avanserte protokoller

Selv om IO-Link utmerker seg ved å tilby effektiv, toveis digital kommunikasjon for feltenheter, er det viktig å være klar over at IO-Link er optimalisert for enklere målescenarioer og fabrikkautomatisering, der diskrete sensorer og grunnleggende datagjennomstrømning er tilstrekkelig. For applikasjoner med høy båndbredde, sanntid eller komplekse applikasjoner er det imidlertid ikke sikkert at IO-Link alene oppfyller alle krav, og IO-Link bør derfor integreres med andre protokoller. Denne hybridtilnærmingen gjør det mulig for produsenter å utnytte enkelheten og kostnadseffektiviteten til IO-Link for enkle sensorer, samtidig som de kan bruke kraftigere protokoller for komplekse enheter og kontrollsystemer.

Typiske situasjoner:

Viktige integrasjonsstrategier:

Vil du vite mer?

Våre eksperter kan gi deg alt av svar

Sluttnoter

Mer av interesse