Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Process temperature
-40 °C...+150 °C
(-40 °F...+302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...64 bar
(Vacuum...928 psi) -
Min. density of medium
0.5 g/cm³ (25.0 lb/ft3)
(0.4 g/cm³ (31.2 lb/ft3) optional)
Bruksområde
Liquiphant FTL43 er en punktnivåbryter for væsker og en del av Compact Line. Produktserien er spesielt utviklet for hygieniske applikasjoner og kombinerer kompakt design med full ytelse. Den velprøvde vibroniske teknologien fungerer pålitelig i alle pumpbare væsker, uten justering av mediet. Liquiphant FTL43 utmerker seg ved sin brukervennlighet med plug & play-funksjonalitet og et bredt utvalg av digitale kommunikasjonsalternativer.
Liquiphant FTL43 brukes til punktnivådeteksjon i prosess- og lagertanker samt i rørledninger.
Liquiphant FTL43 dekker et bredt spekter av hygieniske applikasjoner:
Nivådeteksjon i smale skid og moduler for ulike væsker
Beskyttelse mot tørrgang av pumper i rør
Overfyllingsbeskyttelse i prosessbeholdere
Deteksjon av medier med ulik tetthet
Fordeler
Enestående brukervennlighet takket være enkel idriftsettelse med plug & play-funksjonalitet
Forbedret prosess- og produktsikkerhet gjennom konfigurasjonsintegritet – en sjekksumalgoritme (CRC) sikrer at sikkerhetsrelevante parametere forblir uendret
Økt produktivitet takket være sporbar og dokumentert verifisering på forespørsel uten prosessavbrudd og kontinuerlig diagnostikk med Heartbeat Technology
Dokumentert samsvar gjennom sertifisert hygienisk design samt påvist materialkonformitet og sporbarhet
Brukervennlig drift med veiledede veivisere og et bredt utvalg av digitale kommunikasjonsalternativer
Videoer
Lean utvalg
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Liquiphant FTL43 HART
Engelsk versjon - 11/2024
Vibronic
EN NO 30/11/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/11/2024
Filstørrelse:
943.3 KB
Filnavn:
TI01762FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Liquiphant FTL43
Engelsk versjon - 05/2025
Vibronic IO-Link
EN NO 16/05/202530/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
16/05/2025
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
BA02309FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NO 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
06/12/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Liquiphant FTL43 HART
Vibronic
EN NO 30/11/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
30/11/2024
Filstørrelse:
943.3 KB
Filnavn:
TI01762FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Liquiphant FTL43 IO-Link
Vibronic
EN NO 30/09/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2023
Filstørrelse:
937.1 KB
Filnavn:
TI01725FEN_0323-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Liquiphant FTL43
Vibronic
HARTEN NO 16/05/202530/11/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
16/05/2025
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
BA02308FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Liquiphant FTL43
Vibronic
IO-LinkEN NO 16/05/202530/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
16/05/2025
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
BA02309FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Liquiphant FTL43
Vibronic
IO-LinkSpråk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2024
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
GP01228FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Liquiphant FTL43
Vibronic
HARTEN NO 25/11/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
25/11/2024
Filstørrelse:
952 KB
Filnavn:
GP01232FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Liquiphant FTL43
Vibronisk
IO-LinkEN NO 19/05/202530/09/2024Språk:
Norsk
Versjon:
19/05/2025
Filstørrelse:
924 KB
Filnavn:
KA01697FNO_0225-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Liquiphant FTL43
Vibronisk
HARTEN NO 19/05/202530/11/2024Språk:
Norsk
Versjon:
19/05/2025
Filstørrelse:
900.7 KB
Filnavn:
KA01696FNO_0225-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Liquiphant FTL43, FTL60
Ex ia IIC T4...T1 Ga/Gb
Ex ia IIC T4...T1 Gb
Ex ia IIIB T135 °C Da/Db
Ex ia IIIB T135 °C DbEN NO 11/11/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
11/11/2025
Filstørrelse:
431.2 KB
Filnavn:
XA03612FEN_0125-00.pdf
-