Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
Standard 0.1%
Platinum 0.075% -
Process temperature
-40°C...+130°C (-40°F...+266°F)
-20°C...+200°C (-4°F...+392°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...100 bar
(6 psi...1450 psi) -
Material process membrane
316L
-
Measuring cell
400 mbar...100 bar
(6 psi...1450 psi)
Bruksområde
Cerabar PMP43 er en pålitelig trykktransmitter i Compact Line-serien, spesielt utviklet for hygieniske prosessmiljøer innen næringsmiddel- og farmasøytisk industri. Den kombinerer kompakt design med høy målenøyaktighet for både absolutt trykk og overtrykk i væsker og gasser.
Takket være den plassbesparende sensorkonstruksjonen og små prosesstilkoblinger, er PMP43 ideell for installasjon i trange rom og fleksibel i skalerbare systemer.
Egnet for applikasjoner i:
Næringsmiddelindustri
Farmasøytisk og kosmetisk industri
Bioteknologi
Andre sterile og aseptiske miljøer
Fordeler
Kompakt design – ideell for trange installasjoner
Enkel oppstart med veivisere og intuitiv touchskjerm
Heartbeat Technology gir kontinuerlig selvdiagnostikk og verifikasjon uten prosessavbrudd
Sertifisert hygienisk design med dokumentert materialsporbarhet
Konfigurasjonssikkerhet med CRC-algoritme som beskytter kritiske parametere
Kommunikasjon: 4-20 mA, 4-20 mA HART, 4-20 mA IO-Link, Bluetooth
Videoer
Lean utvalg
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar PMP43
Engelsk versjon - 05/2025
Process pressure measurement IO-Link
EN NO 20/05/202530/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
20/05/2025
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
TI01759PEN_0425-00.pdf
-
-
-
Eksplosjonsvern
Product family: Cerabar
Engelsk versjon - 04/2025
Product root: PMP43- Region: Europe (ATEX) Approval agency: CSA Protection: Ex i Zone 0, Ex i Zone 1, Ex i Zone 2, Ex i Zone 20, Ex i Zone 21, Ex i Zone 22
Språk:
Engelsk
Versjon:
17/04/2025
Filstørrelse:
92.6 KB
Filnavn:
CSANe 24ATEX1053X Iss 1.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NO 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
06/12/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar PMP43
Process pressure measurement
IO-LinkEN NO 20/05/202530/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
20/05/2025
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
TI01759PEN_0425-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar PMP43
Process pressure measurement
4-20 mA analogEN NO 20/05/202530/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
20/05/2025
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
TI01757PEN_0425-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar PMP43
Process pressure measurement
4-20mA HARTEN NO 20/05/202530/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
20/05/2025
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
TI01758PEN_0425-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Cerabar PMP43
Process pressure measurement
IO-LinkEN NO 16/05/202530/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
16/05/2025
Filstørrelse:
1 MB
Filnavn:
BA02306PEN_0525-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Cerabar PMP43
Process pressure measurement
4-20 mA analogEN NO 16/05/202530/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
16/05/2025
Filstørrelse:
926.1 KB
Filnavn:
BA02304PEN_0525-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Cerabar PMP43
Process pressure measurement
4-20mA HARTEN NO 16/05/202530/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
16/05/2025
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
BA02305PEN_0525-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Cerabar PMP43
Process pressure measurement
HARTEN NO 25/11/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
25/11/2024
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
GP01231PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Cerabar PMP43
Process pressure measurement
IO-LinkSpråk:
Engelsk
Versjon:
30/09/2024
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
GP01227PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Cerabar PMP43
Prosesstrykkmåling
4–20 mA analogEN NO 19/05/202530/09/2024Språk:
Norsk
Versjon:
19/05/2025
Filstørrelse:
732.2 KB
Filnavn:
KA01661PNO_0325-00.pdf
-