Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-40 to +150 °C
(-40 to +302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1 to +20 bar
(-14.5 to +290 psi) -
Max. measurement distance
15 m (49 ft)
-
Main wetted parts
PEEK
PTFE
316L (for threaded connections)
Bruksområde
Micropilot FMR43 er en radarsensor for kontinuerlig, berøringsfri nivåmåling og er en del av Compact Line serien. Produktserien er spesielt utviklet for hygieniske bruksområder og kombinerer kompakt design med høy ytelse. Enheten sikrer pålitelig måling selv under raskt skiftende eller turbulente prosessforhold. I tillegg til den velprøvde 80 GHz-teknologien finnes det et 180 GHz-frekvensalternativ som gjør det mulig å bruke apparatet selv i spesielt små prosesstanker.
Micropilot FMR43 er beregnet for berøringsfri måling opp til 15 m (49 ft) og tilbyr et ekstra 180 GHz-sensoralternativ for små beholdere.
Micropilot FMR43 egner seg for et bredt spekter av hygieniske bruksområder:
Blanding av viskøse og lav konduktivitets medier
Påfylling av viskøse medier
Lagring av væsker med lav konduktivitet
Nivåmåling i tanker med varierende medietetthet
Fordeler
Enestående brukervennlighet takket være enkelt oppsett og betjening med guidede veivisere.
Forbedret prosess- og produktsikkerhet gjennom konfigurasjonsintegritet - en sjekksumalgoritme (CRC) sikrer at sikkerhetsrelevante parametere forblir
uendret.Økt produktivitet takket være sporbar og dokumentert verifisering på forespørsel, inkludert radarens nøyaktighet uten prosessavbrudd med Heartbeat-teknologi.
Dokumentert samsvar gjennom sertifisert hygienisk design samt dokumentert materialsamsvar og sporbarhet.
Fleksibilitet i skala - installasjon under trange plassforhold takket være kompakt sensordesign og små prosesstilkoblinger, samt bruk i store tanker og siloer.
Videoer
Lean utvalg
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Engelsk versjon - 12/2024
Level, pressure and temperature measurement
EN NO 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
06/12/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Eksplosjonsvern
Product family: Micropilot
Engelsk versjon - 05/2025
Product root: FMR43- Region: Europe (ATEX) Approval agency: CSA Protection: Ex i Zone 0, Ex i Zone 20
Språk:
Engelsk
Versjon:
21/05/2025
Filstørrelse:
88.7 KB
Filnavn:
CSANe 24ATEX1152X Iss 0.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NO 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
06/12/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR43 IO-Link
Free-space radar
EN NO 15/05/202414/05/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
15/05/2024
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
TI01729FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Micropilot FMR43 HART
Free-space radar
EN NO 15/05/202414/05/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
15/05/2024
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
TI01728FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR43 HART
Free-space radar
EN NO 16/05/202515/05/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
16/05/2025
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
BA02310FEN_0425-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Micropilot FMR43 IO-Link
Free-space radar
EN NO 16/05/202515/05/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
16/05/2025
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
BA02312FEN_0425-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Micropilot FMR43 HART
Free-space radar
EN NO 15/05/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
15/05/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
GP01225FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Micropilot FMR43 IO-Link
Free space radar
Språk:
Engelsk
Versjon:
21/05/2024
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
GP01226FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Micropilot FMR43 HART
Berøringsfri radar
EN NO 19/05/202515/05/2024Språk:
Norsk
Versjon:
19/05/2025
Filstørrelse:
777.8 KB
Filnavn:
KA01693FNO_0225-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Micropilot FMR43 IO-Link
Berøringsfri radar
EN NO 19/05/202515/05/2024Språk:
Norsk
Versjon:
19/05/2025
Filstørrelse:
800 KB
Filnavn:
KA01694FNO_0225-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Micropilot FMR43
Ex ia IIIB T135 °C Da
Ex ic IIIB T135 °C DcEN NO 03/11/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
03/11/2025
Filstørrelse:
391.3 KB
Filnavn:
XA03583FEN_0125-00.pdf
-