Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
-
Response time
t50 = 1 s
t90 = 1.5 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 50 bar (725 psi)
-
Operating temperature range
PT 100:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 600,00 mm (23,62'')
Bruksområde
iTHERM CompactLine TM311 er utviklet for pålitelig og rask temperaturmåling i standardiserte industrielle og hygieniske applikasjoner. Den kompakte konstruksjonen, kombinasjonen av IO‑Link og 4–20 mA samt hygieniske godkjenninger gjør TM311 spesielt egnet for maskin‑ og skidbyggere som ønsker én felles temperaturløsning for mange applikasjoner.
Egnet for applikasjoner i:
Maskin‑ og skidbygging
Næringsmiddel- og drikkevareindustri
Farmasøytisk industri og bioteknologi
Fordeler
Rask og presis temperaturmåling: Svært kort responstid med høy nøyaktighet – også ved korte innstikkslengder.
Enkel standardisering og integrasjon: IO‑Link og 4–20 mA i én enhet gir rask idriftsetting og redusert kompleksitet.
Robust og hygienisk design: IP69, rustfritt stål og hygieniske godkjenninger for krevende prosessmiljøer.
Videoer
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Engelsk versjon - 06/2026
Level, pressure, temperature
EN NO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA iTHERM CompactLine TM311
Engelsk versjon - 08/2025
Metric/imperial, compact RTD thermometer, 4-20 mA/IO-Link, for industrial and hygienic applications
EN NO 04/08/202528/02/202531/10/202231/03/202229/06/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
04/08/2025
Filstørrelse:
1.7 MB
Filnavn:
BA01952TEN_0625-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN NO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI iTHERM CompactLine TM311 Compact thermometer
Metric/imperial, compact RTD thermometer with 4-20 mA/IO-Link output for industrial and hygienic applications
EN NO 04/08/202528/02/202531/10/202231/03/202230/06/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
04/08/2025
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
TI01439TEN_0625-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA iTHERM CompactLine TM311
Metric/imperial, compact RTD thermometer, 4-20 mA/IO-Link, for industrial and hygienic applications
EN NO 04/08/202528/02/202531/10/202231/03/202229/06/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
04/08/2025
Filstørrelse:
1.7 MB
Filnavn:
BA01952TEN_0625-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
iTHERM CompactLine TM311
Kompakt termometer med IO-Link
EN NO 22/06/202012/08/2019Språk:
Norsk
Versjon:
22/06/2020
Filstørrelse:
538.2 KB
Filnavn:
KA01437TNO_0220.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
PU01246T_09_EN_04.22 TT4xx
PU01246T_09_EN_04.22 TT4xx
Språk:
Engelsk
Versjon:
16/06/2026
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
PU01246T_09_EN_04.22 TT4xx.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Kabel Steckverbinder M12 IP69k 5m
Kabel Steckverbinder M12 IP69k 5m
EN NO 21/04/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
21/04/2026
Filstørrelse:
103.6 KB
Filnavn:
71589963.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
TI Adapter und Flansch EN
TI Adapter und Flansch EN
EN NO 28/05/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
28/05/2025
Filstørrelse:
344.2 KB
Filnavn:
Adapter _Flansche_en.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Kupplung für Anschlusskabel M12
Kupplung für Anschlusskabel M12
IP67,PG7, 4pol.M12, KabelkonfektionierungEN NO 21/04/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
21/04/2026
Filstørrelse:
109 KB
Filnavn:
71535693.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
PCV Kabelset 4p D18 IP69K
PCV Kabelset 4p D18 IP69K
EN NO 24/04/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
24/04/2026
Filstørrelse:
120.4 KB
Filnavn:
71217708.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
TI Adapter und Flansch DE
TI Adapter und Flansch DE
EN NO 28/05/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
28/05/2025
Filstørrelse:
348.2 KB
Filnavn:
Adapter_Flansche_de.pdf
-