Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
0.3%
-
Process temperature
-10…+100°C
(+14…+212°F)
135°C for 1h
(275°F for 1h) -
Pressure measuring range
400 mbar…+40 bar
(6...+600psi) -
Measuring cell
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi)
Bruksområde
Cerabar PMP23 er en prisgunstig og kompakt absolutt- eller manometertrykktransmitter. Den piezoresistive målecellen med innfelt 316L-membran er utviklet for bruk i den hygieniske industrien. PMP23 tilbyr ulike EHEDG- og 3-A-sertifiserte hygieniske prosesstilkoblinger, materialer med FDA-samsvar, EG1935/2004-samsvar, IP69, valgfri IO-Link og sertifikater for eksplosjonsfarlige områder. Enheten kan leveres med kundetilpassede måleområder på opptil 40 bar.
Trykkgiver for måling av absolutt trykk eller overtrykk i gasser eller væsker.
Prosesstilkoblinger: Flush-monterte hygieniske tilkoblinger, flush-monterte gjengede tilkoblinger
Prosesstemperatur: -10°C til +100°C (-40°F til +212°F) og +135°C (+275°F) for max. 1t
Prosesstrykk: 400mbar til +40bar (6 til 600psi)
Nøyaktighet: ±0.3% av måleområde
Internationasjonale sertifikater for eksplosjonsbeskyttelse, hygieniske sertifikater
Fordeler
Enkel og tidsbesparende installasjon og oppsett i anlegget på grunn av svært kompakt konstruksjon og tilpassbare måleområder
IO-Link reduserer kostnader og kompleksitet takket være enkel konfigurasjon via enkle konfigurasjonsverktøy eller gjennom ingeniørsystemet
Helsveisede prosesstilkoblinger maksimerer prosessikkerheten ved å minimere bruken av pakninger
Forbedret prosesstilgjengelighet sikres gjennom den strenge bruken av 316L-materiale og muligheten for IP 69-inntrengningsbeskyttelse for nedvaskingsforhold, samt produktets høye reproduserbarhet og langsiktige stabilitet
PMP23 er svært fleksibel i bruk og gir dermed lavere lagringskostnader, ettersom den er egnet for CIP-/SIP-vask
PMP23 kan støtte behovet for hygienisk dokumentasjon og sporbarhet i anlegget, ettersom sertifiseringer som EHEDG, 3-A eller (EC)1935/2004 er tilgjengelige sammen med andre relevante sertifikater og produksjonserklæringer
Videoer
Forgjenger
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar PMP23
Engelsk versjon - 09/2025
Process pressure measurement
EN NO 09/09/202514/09/202128/05/201918/05/201831/10/2017Språk:
Engelsk
Versjon:
09/09/2025
Filstørrelse:
902 KB
Filnavn:
TI01203PEN_1125-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar PMP23
Engelsk versjon - 09/2025
Process pressure measurement
EN NO 09/09/202514/09/202128/05/201918/05/201831/10/2017Språk:
Engelsk
Versjon:
09/09/2025
Filstørrelse:
902 KB
Filnavn:
TI01203PEN_1125-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN NO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar PMP23
Process pressure measurement
EN NO 09/09/202514/09/202128/05/201918/05/201831/10/2017Språk:
Engelsk
Versjon:
09/09/2025
Filstørrelse:
902 KB
Filnavn:
TI01203PEN_1125-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Process pressure measurement
EN NO 09/09/202501/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
09/09/2025
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
TI01133PEN_0825-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN NO 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2021
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Cerabar PMP23 IO-Link
Process pressure measurement
EN NO 31/07/202328/05/201931/10/2017Språk:
Engelsk
Versjon:
31/07/2023
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
BA01784PEN_0323-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Cerabar PMP23
Prosesstrykkmåling
EN NO 01/05/202311/04/2023Språk:
Norsk
Versjon:
01/05/2023
Filstørrelse:
330 KB
Filnavn:
KA01600PNO_0223-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Cerabar PMP23 IO-Link
Prosesstrykkmåling
EN NO 01/05/202311/04/2023Språk:
Norsk
Versjon:
01/05/2023
Filstørrelse:
324 KB
Filnavn:
KA01601PNO_0223-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Prosesstrykkmåling
EN NO 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Språk:
Norsk
Versjon:
31/03/2021
Filstørrelse:
768.5 KB
Filnavn:
KA01164PNO_0721.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar PMP23 IO-Link Hurtigveiledning
Trykkgiver for sikker måling og overvåkning av absolutt- og relativtrykk
EN NO 28/05/201919/11/2018Språk:
Norsk
Versjon:
28/05/2019
Filstørrelse:
362.4 KB
Filnavn:
KA01402PNO_0219.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
EA Process seal for universal adapter - EPDM O-ring with/without 316L back ring
Deltapilot M, Deltapilot S, Cerabar, Cerabar M
EN NO 31/10/202504/11/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
31/10/2025
Filstørrelse:
445.6 KB
Filnavn:
EA01410PEN_0225-00.pdf
-