Spesifikasjonene kort oppsummert
Accuracy
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Process temperature
Standard: -40°C…+125°C (-40°F...+257°F) Diaphragm seal: -70°C...+400°C (-94°F...+752°F)
Material process membrane
Measuring cell
1 bar...400 bar (14.5 psi...5800 psi)
Bruksområde
Cerabar PMP50 er en trykktransmitter med metallmembran for måling av væsker og gasser. Den er optimalisert for standardapplikasjoner og tilbyr intuitive og sikre driftsfunksjoner.
Måleområde: opp til 400 bar (6000 psi)
Prosesstemperatur opp til 400°C (752°F) med membrantetning
Nøyaktighet: opp til +/-0.055 %
Fordeler
Rask og enkel igangkjøring med guidete veivisere
Enheter utviklet i samsvar med IEC 61508
Fleksibel skrivebeskyttelse via maskinvare- og/eller programvareveiviser
Forhåndsmonterte manifolder (trykk- og lekkasjetestet) for raskere installasjon
Lean utvalg
Standardprodukter
Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
©Endress+Hauser
Enkle produkter
Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Standardprodukter
Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
High- end produkter
Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Spesialprodukter
Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
FLEX utvalget
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Fundamental utvalg
Møter dine grunleggende målebehov
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Lean utvalg
Håndter henkelt dine kjerneprosesser
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Extended utvalg
Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Xpert utvalg
Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Loading alternative products
Measuring principle
Absolute and gauge pressure
Characteristic
Pressure transmitter with metal membrane for accurate measurement in liquids or gases. Available with diaphragm seals. Intuitive and clear wizard for commissioning.
Supply voltage
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Reference Accuracy
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Long term stability
0.1 % of URL/ year 0.2 % of URL/ 5 years 0.25 % of URL/ 10 years
Process temperature
Standard: -40°C…+125°C (-40°F...+257°F) Diaphragm seal: -70°C...+400°C (-94°F...+752°F)
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Measuring cell
1 bar...400 bar (14.5 psi...5800 psi)
Smallest calibratable span
Process connection
Thread: G1/2, NPT1/2 Flange: DN25...DN80, NPS 1"...3"
Material process membrane
Fill fluid
Silicone oil, high temperature oil, Inert oil
Certificates / Approvals
ATEX, FM, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI
Design approvals
EN10204-3.1, NACE MR0103, NACE MR0175
Specialities
Zero/Span buttons, Testclamp, RFID TAG for easy identification
Measuring principle
Absolute and gauge pressure
Characteristic / Application
Pressure transmitter with metal membrane for accurate measurement in liquids or gases. Available with diaphragm seals. Intuitive and clear wizard for commissioning.
Specialities
zero/span button test clamp RFID TAG for easy identification
Supply / Communication
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Accuracy
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Long term stability
0.1 % of URL/ year 0.2 % of URL/ 5 years 0.25 % of URL/ 10 years
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Process temperature
Standard: -40°C…+125°C (-40°F...+257°F) Diaphragm seal: -70°C...+400°C (-94°F...+752°F)
Process connection
Thread: G1/2, NPT1/2 Flange: DN25...DN80, NPS 1"...3"
Certificates / Approvals
ATEX, FM, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI
Design approvals
EN10204-3.1, NACE MR0103, NACE MR0175
Mest nedlastet
Device Type Manager (DTM) - Cerabar 5x - HART
Language neutral - 05/2025
Endress+Hauser, DeviceCare, 1.08.08
Emerson, AMS DTM Launcher, 14.5
Endress+Hauser, Memograph RSG45, 02.04.05
Endress+Ha
user, FieldCare, 2.19.00
Endress+Hauser, WirelessHART Adapter, SWA70
Yokogawa, Plant Resource Manager, R4.03
Endress+Hau
ser, Field Xpert SMT70, 1.08.08
PACTware, PACTware, 6.1
Språk:
Language neutral
Versjon:
13/05/2025
Filstørrelse:
203 MB
Filnavn:
EH_Cerabar_5x_HART_FW_1_00_zz_Dev_Rev_01.zip
110 dokumenter
Pressure and level measurement in liquids or gases HART
EN
NO
Tysk Spansk French Italiensk Japansk Polsk Portugisisk Russisk Kinesisk
29/03/2024
Språk:
Engelsk
Versjon:
29/03/2024
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
TI01773PEN_0224-00.pdf
EN
NO
Tysk Spansk French Italiensk Japansk Polsk Portugisisk Russisk Kinesisk
29/03/2024
Språk:
Engelsk
Versjon:
29/03/2024
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
BA02332PEN_0224-00.pdf
Process pressure measurement HART
Språk:
Engelsk
Versjon:
29/03/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
GP01222PEN_0124-00.pdf
EN
NO
Bulgarsk Tsjekkisk Dansk Tysk Gresk Spansk Estlandsk Finsk French Kroatisk Ungarsk Indonesisk Italiensk Japansk Koreansk Lithuanian Latvian Nederlandsk Polsk Portugisisk Rumensk Russisk Slovakisk Slovensk Svensk Thai Tyrkisk Kinesisk
29/03/2024
Språk:
Norsk
Versjon:
29/03/2024
Filstørrelse:
586.9 KB
Filnavn:
KA01679PNO_0123-00.pdf
EA Hovedelektronikk
Digital kommunikasjon
Cerabar, Deltabar
EN
NO
Bulgarsk Tsjekkisk Dansk Tysk Gresk Spansk Estlandsk Finsk French Kroatisk Ungarsk Indonesisk Italiensk Japansk Koreansk Lithuanian Latvian Nederlandsk Polsk Portugisisk Rumensk Russisk Slovakisk Slovensk Svensk Thai Tyrkisk Kinesisk
06/06/2024
Språk:
Norsk
Versjon:
06/06/2024
Filstørrelse:
584.8 KB
Filnavn:
EA01497FNO_0124-00.pdf
Språk:
Engelsk
Versjon:
06/06/2024
Filstørrelse:
467 KB
Filnavn:
EA01495FEN_0124-00.pdf
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant Cerabar, Deltabar, Prowirl L
EN
NO
Tysk
28/03/2025
20/02/2023
25/05/2020
Språk:
Engelsk
Versjon:
28/03/2025
Filstørrelse:
465.5 KB
Filnavn:
EA01306FEN_0325-00.pdf
EN
NO
Bulgarsk Tsjekkisk Dansk Tysk Gresk Spansk Estlandsk Finsk French Kroatisk Ungarsk Indonesisk Italiensk Japansk Koreansk Lithuanian Latvian Nederlandsk Polsk Portugisisk Rumensk Russisk Slovakisk Slovensk Svensk Thai Tyrkisk Kinesisk
06/06/2024
Språk:
Norsk
Versjon:
06/06/2024
Filstørrelse:
669.3 KB
Filnavn:
EA01496FNO_0124-00.pdf
EA Lock screw NPT¼
316L, alloy
Cerabar, Deltabar
EN
NO
Tysk
31/07/2025
31/07/2020
Språk:
Engelsk
Versjon:
31/07/2025
Filstørrelse:
436.6 KB
Filnavn:
EA01318PEN_0225-00.pdf
EA Dummy plug M20×1.5
G½, NPT ½, NPT ¾
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo Cerabar, Deltabar
EN
NO
Tysk Japansk
12/09/2025
15/07/2024
19/06/2023
27/01/2022
31/07/2020
Språk:
Engelsk
Versjon:
12/09/2025
Filstørrelse:
615.6 KB
Filnavn:
EA01319FEN_0525-00.pdf
Søk reservedeler etter nummer i tegning
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Blind plug, M20, 316L, o-ring EPDM
Tegningsnummer
Ordrekode
14
71487198
Blind plug NPT1/2, Alu, Ex d
Tegningsnummer
Ordrekode
14
71679718
Blind plug, M20, Alu, o-ring EPDM
Tegningsnummer
Ordrekode
14
71487199
Blind plug NPT1/2, 316L, Ex d
Tegningsnummer
Ordrekode
14
71679715
Tegningsnummer
Ordrekode
14
71487201
Blind plug M20, Alu, Ex d
Tegningsnummer
Ordrekode
14
71679714
Tegningsnummer
Ordrekode
14
71487203
Blind plug M20, 316L, Ex d
Tegningsnummer
Ordrekode
14
71679712
Tegningsnummer
Ordrekode
15
71435135
Cable gland M20, brass nickel plated
Tegningsnummer
Ordrekode
15
71435136
Tegningsnummer
Ordrekode
15
71435137
Ground terminal Housing L+P
Tegningsnummer
Ordrekode
18
71474251
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71652584
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71652587
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71652611
Cover 316L, sight glass, Ex d
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71652610
Cover red Alu, sight glass, Ex d
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71652609
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71652585
Cover Alu, sight glass, Ex d
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71652606
Cover red Alu, closed, Ex d
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71652607
Cover sealing HNBR, 5 pieces
Tegningsnummer
Ordrekode
21
71652612
Tegningsnummer
Ordrekode
30
71652583
Terminal unit TU300A, 4-20mA
Tegningsnummer
Ordrekode
35
71652576
Terminal unit TU301A, 4-20mA, OVP
Tegningsnummer
Ordrekode
35
71652580
Manifold / Block&Bleed valve, DA63M
Mountingset for remote sensor
Mounting bracket 2 valve,stainless steel
Weather protect. cov., 316L, PMP50,PMD50
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.
Ved å velge «Godta alle» samtykker du i bruken vår av informasjonskapsler.
Du finner mer informasjon i retningslinjene våre for informasjonskapsler .
Tilpasse
Godta bare det essensielle
Godta alle