Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
0.3%
-
Process temperature
-40…+100°C
(-40…+212°F) -
Pressure measuring range
400 mbar…+400 bar
(6...+6000psi) -
Measuring cell
+400 mbar…+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
Bruksområde
Cerabar PMP21 er en trykktransmitter med metallmembran for presis måling av absolutt og relativt trykk i væsker og gasser. Ytelse: opptil 400 bar, nøyaktighet ≤0,3 %,
prosesstemperatur −40…+100 °C . Støtter 4–20 mA og 4-20mA/IO-Link
Egnet for applikasjoner i:
Vann, avløp og avfallsvann
Energi og kraftverk
Kjemisk industri
Fordeler
Enkel og tidsbesparende installasjon med sitt kompakte design
Kundetilpasset trykkområder
IP65, IP66, IP67, IP68
Kan leveres med sertifikater som foreks DNV marine, ATEX/IECEx, materialsertifikat 3.1 med mer
For måling av relativt og absolutt trykk i luft, vann, olje og gass.
Videoer
Forgjenger
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Engelsk versjon - 09/2025
Process pressure measurement
EN NO 09/09/202501/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
09/09/2025
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
TI01133PEN_0825-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Engelsk versjon - 04/2021
Process pressure measurement
EN NO 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2021
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN NO 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2026
Filstørrelse:
2 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar PMP21 IO-Link
Process pressure measurement
EN NO 31/07/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
31/07/2023
Filstørrelse:
856.7 KB
Filnavn:
TI01723PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Process pressure measurement
EN NO 09/09/202501/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
09/09/2025
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
TI01133PEN_0825-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN NO 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2021
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Cerabar PMP21 IO-Link
Process pressure measurement
EN NO 31/07/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
31/07/2023
Filstørrelse:
983.5 KB
Filnavn:
BA02298PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Cerabar PMP21 IO-Link
Prosesstrykkmåling
EN NO 01/05/2023Språk:
Norsk
Versjon:
01/05/2023
Filstørrelse:
322.7 KB
Filnavn:
KA01647PNO_0123-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Cerabar PMP21
Prosesstrykkmåling
EN NO 01/05/202311/04/2023Språk:
Norsk
Versjon:
01/05/2023
Filstørrelse:
330.8 KB
Filnavn:
KA01604PNO_0223-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Prosesstrykkmåling
EN NO 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Språk:
Norsk
Versjon:
31/03/2021
Filstørrelse:
768.5 KB
Filnavn:
KA01164PNO_0721.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN NO 08/08/201623/07/201507/04/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
08/08/2016
Filstørrelse:
205.3 KB
Filnavn:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN NO 24/09/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
24/09/2024
Filstørrelse:
392.7 KB
Filnavn:
XA03270PEN_0124-00.pdf
-