Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

For hygieniske bruksområder: Micropilot 80 GHz radar

Oppfyller dine unike krav

Micropilot for hygiene

Vår nye hygieniske 80 GHz Micropilot FMR63B tilbyr effektivitet, enkelhet, produktsikkerhet og oppfyller kravene til hygieniske applikasjoner. Utformingen av denne enheten er i samsvar med standarder som EHEDG eller 3-A. Sensoren og antennen er optimalisert for trange tanker og raskt skiftende nivåer. En kombinasjon av Heartbeat-teknologi med skumdeteksjon og Radar Accuracy Index, Ethernet-APL og guidet installasjon reduserer feil og avbrudd i prosessen.

Fordeler

  • Hygienisk design: Materialer og overflater, tetninger og prosesskoblinger oppfyller de strenge standardene innenfor biovitenskap og næringsmiddelindustri, f.eks. EHEDG, 3-A-sertifisering eller ASME BPE. 
  • Heartbeat-teknologi med Radar Accuracy Index (RAI) tilbyr verifisering med sporbarhet. Radarsensorens nøyaktighet kan verifiseres når den er installert og uten prosessavbrudd, noe som reduserer tiden og innsatsen for kalibrering.
  • Overlegen måleytelse: Den raske sensorbrikken og den smale strålevinkelen til antennen gjør det mulig å oppnå nøyaktige målinger ved raskt skiftende nivåer og turbulente overflater.
  • Enkel betjening: Intuitiv betjening, sanntidsdata og presentasjon av data i henhold til NAMUR-standarder gjør at feil unngås og problemer løses raskt. Stegvis brukerveiledning sørger for rask og sikker igangkjøring av måleapparatet.
  • Fremtidssikker: Som alle instrumenter i vår nye, omfattende produktportefølje av 80 GHz radarsensorer, er Micropilot FMR63B med sine innovative kommunikasjonsalternativer som Ethernet-APL utstyrt for rask og sikker dataoverføring.
80 GHz radar for bruksområder med hygienekrav ©Endress+Hauser

Hygienisk design

Uansett hvilke krav som stilles til regelverk eller renhetskrav, egner Micropilot FMR63B seg like godt til bruk i strengt regulert biovitenskap som i næringsmiddelindustrien (f.eks. meierier eller bryggerier). Sensoren består av én del og har derfor ingen tetninger som må skiftes, noe som reduserer risikoen for avbrudd i prosessen.

Delene av sensorene som er i kontakt med mediet – fra pakning til prosesskobling – oppfyller kravene i EHEDG, 3-A-sertifisering samt ASME BPE. De egner seg også for utvendig rengjøring med kraftige rengjøringsmidler som hydrogenperoksid (H2O2).

Optimale målinger ©Endress+Hauser

Rask og nøyaktig

Hastighet er spesielt viktig ved raske nivåendringer eller urolige overflater, f.eks. i blandetanker som brukes for å produsere antibiotika eller injeksjonsløsninger. Vår Micropilot FMR63B måler raskere enn forrige generasjon. Nivåmålinger nøyaktige ned til millimeteren er mulig selv ved svingninger i mediets tetthet, noe som muliggjør nøyaktige justeringer i forhold til konsentrasjoner.

Algoritmene til Micropilot FMR63B er optimalisert spesielt for små tanker og raske prosesser, som man ofte finner i produksjon av cellekulturer og vaksiner, og i fylleprosesser. Antennens smale strålevinkel gir nøyaktige måleresultater som ikke påvirkes av f.eks. rørearmer eller slingreplater. Måleenheter fra vår nyeste 80 GHz radarserie kan brukes her uten problemer.

Heartbeat-teknologi med RAI ©Endress+Hauser

Heartbeat-teknologi med Radar Accuracy Index

Heartbeat-teknologi effektiviserer produksjonen og gir mindre driftsavbrudd. Pulsovervåking kan for eksempel brukes ved skumdannelse, som i bryggekjeler eller i gjæringskar ved ølbrygging. Heartbeat-teknologi overvåker kontinuerlig skumdannelsen på overflaten til væsken, og sender et signal når det er nødvendig. Dette muliggjør effektiv kontroll av mottiltak, som bruk av skumdempingsmidler, basert på behov.

Kalibreringssyklusene blir betydelig lengre ved hjelp av Heartbeat-teknologi med Radar Accuracy Index (RAI), som gjør det mulig å verifisere radarnøyaktigheten uten å avbryte prosessen. For å gjøre dette vurderer RAI nøyaktigheten til referansemålingen under sporbar verifisering i samsvar med ISO 9001, for å analysere det mulige måleavviket i forhold til enhetens produksjonstidspunkt.

Dette betyr at du alltid har innsikt i måleenhetens nøyaktighet. Verifisering utføres på mindre enn tre minutter, direkte på målepunktet, og uten behov for ekstra utstyr. Dokumentasjon genereres automatisk. 

FMR63B-tilkobling ©Endress+Hauser

Tilkobling og enkelhet

Ønsker du å øke effektiviteten i fremtiden? I tillegg til 4-20 mA HART og Profibus, er måleenhetene våre utstyrt med Ethernet-APL for industri. Muligheten til å koble til feltnivå i prosessanlegg gir gjennomsiktige data på hele anlegget og klargjør prosessene for videre digitalisering. 

Vår nye portefølje av 80 GHz radarsensorer oppfyller kravene til brukervennlighet og produktsikkerhet. Betjening via Bluetooth® og SmartBlue-appen, i tillegg til smarttelefon eller nettbrett, er intuitivt og foregår i sanntid. Nye og utprøvde funksjoner som konfigurasjonsveivisere, ekstern analyse via Bluetooth®, eller HistoROM for enkel overføring av parametere til den nye enheten, sørger for færre problemer. 

FMR63B i biovitenskap ©Endress+Hauser

Biovitenskap

Krever du høy presisjon på millimeternivå, for eksempel for å justere konsentrasjon av løsninger? Jobber du med væsker med varierende tetthet? Eller med faste stoffer, som aktive farmasøytiske ingredienser eller eksipienser? Radarsensoren Micropilot FMR63B 80 GHz for kontaktløs nivåmåling under de strengeste hygienekravene egner seg for mange bruksområder.

Fra vaksineproduksjon til cellekulturbioreaktorer, og fra oppbevaring av råvarer til blandetanker for produksjon av antibiotika, blodplasmaprodukter og injeksjons- og infusjonsløsninger – alt er mulig.

FMR63B i næringsmiddelindustri ©Endress+Hauser

Næringsmiddelindustri

Enten det handler om melkepulver, meieriprodukter, fruktsaft, sirup eller limonade – om mat og drikke oppbevares i hygieniske oppbevarings- og prosesstanker – er det avgjørende med perfekt timing og avbruddsfrie produksjonsprosesser. Micropilot FMR63B sørger for kontinuerlig, nøyaktig og kontaktfri nivåmåling, i tillegg til samsvar, enkel rengjøring, forebyggende vedlikehold i drift samt optimal tilkobling. 

Nedlastinger

Utforsk flere ressurser

document icon
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
download icon Nedlasting
document icon
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
download icon Nedlasting
document icon
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
download icon Nedlasting