Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Liquiphant FTL63 – produktbilde

Liquiphant FTL63
Hygienisk nivåbryter for væsker

Velprøvd i felten, enkel å bruke og perfekt egnet for hygieniske applikasjoner.

FTL63
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Process temperature

    -50 °C...+150 °C
    (-58 °F...+302 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum...64 bar
    (Vacuum...928 psi)

  • Min. density of medium

    0.5 g/cm³
    (0.4 g/cm³ optional)

Bruksområde

Liquiphant FTL63 er spesielt utviklet for næringsmiddel-, drikkevare- og biovitenskapsindustrien, og oppfyller alle deres hygieniske krav. Den velprøvde vibroniske teknologien fungerer pålitelig i alle pumpbare væsker, selv der andre måleprinsipper når sine grenser på grunn av endringer i konduktivitet eller dielektrisk konstant (DC-verdi), avleiringer, skum, turbulens eller luftbobler. Derfor er teknologien den perfekte erstatningen for flottørbrytere, kapasitive eller optiske sensorer.

Liquiphant FTL63 brukes til punktnivådeteksjon i prosess- og lagringstanker samt i rørledninger.

  • Prosesstemperatur fra -50 til +150 °C (-58 til +302 °F)

  • Viskositeter opptil 10 000 mm2/s (cSt)

  • Sensorlengde opptil 3 m (10 fot)

  • Overflatebehandling: mekanisk eller elektropolert

  • Internasjonale hygieniske sertifikater (3-A, EHEDG, ASME BPE), kontaktmateriale i samsvar med EC1935/2004, FDA, GB4806

  • Internasjonale eksplosjonsbeskyttelsessertifikater, overfyllingsbeskyttelse WHG, SIL

  • CIP/SIP

Fordeler

  • Universell bruk i alle pumpbare væsker uten mediejustering - velprøvd vibronisk måleteknologi

  • Høy prosess- og produktsikkerhet gjennom sertifisert hygienisk design (3-A, EHEDG, ASME BPE) samt velprøvd materialkonformitet og sporbarhet gjennom erklæringer og sertifikater (f.eks. EC1935/2004, FDA og cGMP)

  • Enkel igangkjøring med plug & play-funksjonalitet og minimert vedlikeholdsarbeid takket være funksjonstest via testknapp eller magnetisk pinne

  • Kontinuerlig diagnostikk samt sporbar og dokumentert verifisering på forespørsel uten prosessavbrudd takket være Heartbeat Technology

  • Intuitiv betjening via Bluetooth®-teknologi samt optisk prosessstatusindikasjon via farget og lyssterk LED

Videoer

  • Ethernet-APL logo
    Produktportefølje Ethernet-APL

    Ethernet er klar for prosessindustrien: Ethernet-APL sikrer stor kabellengde, enkel installasjon og eksplosjonsbeskyttelse. Dette muliggjør høyhastighetskommunikasjon ute i felten.

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentering med Heartbeat-teknologi

    Vil du øke anleggsytelsen og redusere kostnadene? Vår portefølje av smarte instrumenter med Heartbeat-teknologi gir dyptgående enhetsinnsikt for mer kostnadseffektivitet og driftssikkerhet.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products