Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
RLN22 er en 1‑ eller 2‑kanals skilleforsterker med 24 V DC og relésignalutgang, egnet for systemer opptil SIL 2.

RLN22 NAMUR
isolerende skilleforsterker

RLN22 er en NAMUR‑skilleforsterker med én eller to kanaler, 24 V DC forsyning, NAMUR‑ eller bryterkontaktinngang og reléutgang, tilgjengelig med SIL‑ og Ex‑godkjenninger.

RLN22
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Input

    NAMUR
    blocking: < 1,2 mA
    conducting: > 2,1 mA

  • Output

    relay contact

  • Power Supply

    24 V DC

Bruksområde

RLN22 er en kompakt 1‑ eller 2‑kanals skilleforsterker med 24 V DC og reléutgang for signaler. Den er utviklet for sikker drift av for eksempel nærhetssensorer eller punktnivåbrytere, som Liquiphant FTL51B (NAMUR) i henhold til IEC 60947‑5‑6.
DC‑grensesnittet overvåker linjefeil som kabelbrudd eller kortslutning i sensorer eller mekaniske bryterkontakter. Enheten er egnet for bruk i eksplosjonsfarlige områder og i sikkerhetsinstrumenterte systemer opptil  SIL 2 i samsvar med IEC 61508.

  • Skilleforsterker for overføring av binære brytersignaler

  • Inngang for nærhetssensorer, åpne kontakter eller kontakter med resistive koblingselementer

  • Galvanisk isolasjon (3‑veis)

  • Linjeovervåking av inngangskretser eller mekaniske bryterkontakter

  • Gruppefeilmelding via DIN‑skinne busskontakt

  • Relékontakter på utgangssiden; virkemåte (arbeidsstrøm eller hvilestrom) kan velges via DIP‑bryter

  • Omgivelsestemperaturområde: –40 til +60 °C (–40 til +140 °F)

Fordeler

  • Sikre og pålitelige bryteroperasjoner: stol på dine kritiske applikasjoner

  • Kompakt kapsling: opptil 2 kanaler på 12,5 mm (0,49 tommer) for effektiv utnyttelse av plass i styreskap

  • Installasjon i eksplosjonsfarlige områder: Ex‑godkjenning for Ex sone 2

  • Opptil SIL 2 i henhold til IEC 61508

  • Rask og enkel kabling og idriftsettelse: plugg‑inn‑terminaler, strømforsyning og modul for gruppefeilmelding via DIN‑skinne busskontakt

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende