Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Produktportefølje Ethernet-APL

Våre produkter for enkel, rask og digital kommunikasjon

Ethernet-APL logo

Ethernet-APL utvider funksjonene til tradisjonelt Ethernet for å oppfylle de høye kravene i prosessindustrien, f.eks. lange kabellengder, enkel installasjon og eksplosjonssikkert design. Det muliggjør høyhastighetskommunikasjon og strømforsyning via en 2-lederkabel og er derfor egnet for enheter ute i felt, for eksempel i måleinstrumenter. Endress+Hauser har utviklet måleinstrumenter for Ethernet-APL på måleprinsippene Trykk, Nivå, Temperatur og Mengdemåling.

Fordeler

  • PROFINET PA Profile 4, S2 Systemredundans, dynamisk rekonfigurasjon
  • Innebygd webserver som gir ekstern tilgang til parametrisering, feilsøking og andre funksjoner (f.eks. rapporter)
  • Toppmoderne systemintegrasjon via FDI-pakker
  • Kontinuerlig diagnostikk, verifisering og overvåking ved hjelp av Heartbeat Technology​

Ethernet-APL er et nytt fysisk lag for Ethernet - utviklet for å oppfylle kravene fra prosessindustrien. Alle typer industrielle Ethernet-protokoller eller standard Ethernet-applikasjoner kan kombineres med Ethernet-APL. Endress+Hauser har lansert PROFINET-instrumenter som de første Ethernet-APL-klare enhetene. Flere protokoller vil følge.

9 Produkter
Sorter etter:
Filter

Nedlastinger

Utforsk flere ressurser

document icon
Ethernet-APL: Smart, fast, digital
Ethernet-APL is designed to be open, future-proof and ready for the Industrial Internet of Things (IIoT).
download icon Nedlasting