Bruksområde
Nivotester FTL325N is a switching unit for point level detection in liquid tanks, also in hazardous explosion areas. Also suitable for overfill prevention in tanks with combustible or non-combustible liquids harmful to water. Two-point control and point level detection. The perfect fit for applications in safety related systems with requirements for functional safety up to SIL2 in accordance to IEC 61508 /IEC 61511 using Liquiphant with electronic insert FEL56 or FEL58.
Switching unit with NAMUR input for rail mounting or single installation.
Ambient temperature: -20 to +50°C (-4 to +122°F)
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, marine approvals
Fordeler
Nivotester FTL325N for connecting one, two or three measuring cells (1-, 2- or 3-channel devices)
Intrinsically safe signal circuits Ex ia for use of measuring sensor in explosion hazardous areas
Functional safety up to SIL2 through line monitoring
DIN Rail housing for simple series installation on standard rails in switch cabinet
Simple wiring using pluggable terminal blocks
NAMUR interface to EN 50227 (DIN 19234; NAMUR) or IEC 60947-5-6 to connect NAMUR sensors or electronic inserts
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
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
Nivotester FTL325N
Vibronic
EN NO 29/09/202028/06/201924/09/201501/03/2003Språk:
Engelsk
Versjon:
29/09/2020
Filstørrelse:
565.3 KB
Filnavn:
TI00353FEN_1520.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Nivotester FTL325N, 3-channel
Vibronic
Level detector with NAMUR input for connecting any NAMUR sensorEN NO 29/09/202028/06/2019Språk:
Engelsk
Versjon:
29/09/2020
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
BA01973FEN_0220.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Nivotester FTL325N, single-channel Operating Instructions
Nivotester FTL325N; level detector, single-channel with NAMUR input
For connecting any NAMUR sensorEN NO 28/06/2019Språk:
Engelsk
Versjon:
28/06/2019
Filstørrelse:
622.5 KB
Filnavn:
BA01972FEN_0119.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Nivotester FTL325N, enkelt kanal Nivådetektor med NAMUR-inngang
Vibronic
EN NO 18/06/2024Språk:
Norsk
Versjon:
18/06/2024
Filstørrelse:
350.1 KB
Filnavn:
KA01699FNO_0124-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Nivotester FTL325N, 3-kanals Nivådetektor med NAMUR-inngang
Vibronisk
EN NO 18/06/2024Språk:
Norsk
Versjon:
18/06/2024
Filstørrelse:
356.5 KB
Filnavn:
KA01700FNO_0124-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Operating Instructions Nivotester FTL325N
1-channel, Level detector with NAMUR input
EN NO 16/09/201501/02/2001Språk:
Engelsk
Versjon:
16/09/2015
Filstørrelse:
341.1 KB
Filnavn:
KA00170FA6_1315.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Nivotester FTL325N, enkanal Hurtigveiledning
Nivotester FTL325N; nivådetektor, enkanal med NAMUR-inngang
For tilkobling av eventuell NAMUR-sensorEN NO 28/06/2019Språk:
Norsk
Versjon:
28/06/2019
Filstørrelse:
542.3 KB
Filnavn:
KA01433FNO_0119.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Nivotester FTL325N, 3-kanals
Vibronisk
Nivådetektor med NAMUR-inngang for tilkobling av eventuell NAMUR-sensorEN NO 29/09/202028/06/2019Språk:
Norsk
Versjon:
29/09/2020
Filstørrelse:
871 KB
Filnavn:
KA01434FNO_0220.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Nivotester FTL325N Operating Instructions
"3-channel; Level detector with NAMUR input"
EN NO 16/09/201507/07/2004Språk:
Engelsk
Versjon:
16/09/2015
Filstørrelse:
759.9 KB
Filnavn:
KA00171FA6_1315.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Nivotester FTL325N
2Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc X
EN NO 26/07/202415/08/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
26/07/2024
Filstørrelse:
414.8 KB
Filnavn:
XA02907FEN_0224-00.pdf
-