Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Kvalitetskontroll for ølbryggere og bryggerier

Alle prosesser i ølproduksjonen må utformes for å sikre kontinuerlig høy produktkvalitet

Visning i brygghuset

Øl brygges ved hjelp av naturlig dyrkede produkter som varierer fra år til år og fra avling til avling. Bryggeren må reagere på disse endringene for å produsere et øl av stabil kvalitet, og dessuten må ølet også smake likt år etter år for å innfri kundens forventninger. For å treffe dette bevegelige målet kreves det mye erfaring. Dette er ølbryggerkunsten.

Viktige fakta

2

millioner hektoliter

av øl ble produsert over hele verden i 2019. Konsekvent og stabil produktkvalitet er nøkkelen for alle bryggerier. Dra nytte av Endress+Hausers kompetanse og erfaring for å nå dette målet. Kilde: www.statista.com

qwx43 ©Endress+Hauser

Fermenteringsmonitor

Kvalitetskontroll innen brygging Hero Images/Strandperle
Innsikt

Gjæring

Målet med gjæringen er å omdanne maltsukkeret til alkohol. Pålitelig måling av temperatur, ekstrakt og alkohol samt overvåking av gjæringsprosessen er avgjørende for å sikre jevn kvalitet, batch etter batch.

Vår ekspertise i felten

RTD-er med høy kvalitet i hygienisk utførelse kombinert med ultrarask svartid garanterer optimal temperaturstyring. Ekstraktmåling med en nøyaktighet på 0,15 Plato° i gjæringskar med Coriolis-mengdemåler eller Vibronic-tetthetsmåling sikrer en stabil gjæringsprosess ved å tillate kontinuerlige justeringer.

Kontrollvindu i ølfiltreringen ©Brauerei Schützengarten
Innsikt

Filtrering

Hovedutfordringen med den konvensjonelle filtreringsprosessen er knyttet til diatoméjordfiltreringen fordi diatoméjorden kan variere i kvalitet. Den er problematisk for håndtering og kassering siden den er farlig og genererer store mengder avløpsprodukter.

Vår ekspertise i felten

Differensialtrykk er en felles indikator for filterytelse. Konvensjonelle DP-sendere eller elektroniske DP-systemer sikrer nødvendig pålitelighet.

  • Forbedre påliteligheten og optimaliser filterytelsen med det elektroniske differensialtrykksystemet Deltabar FMD71.
Prosessfotometere ©Endress+Hauser
Innsikt

Fargebasert, integrert registrering av øltyper

Bryggerier produserer ofte mange forskjellige øltyper. Det er litt av en utfordring å ha god oversikt i produksjonen for å sikre korrekt påfylling.

Vår ekspertise i felten

For å sikre at produksjonen forløper smidig, og at øltap reduseres, må produsenter om mulig skille de individuelle typene automatisk og direkte i prosessen. Tokanals fotometere brukes til målingen, noe som gjør det mulig å analysere fargeabsorbans ifølge EBCs retningslinjer. Sammen med en konduktivitetsmåling kan de individuelle øltypene identifiseres.

  • Stol på vår optiske sensor OUSAF22 for en presis innebygd fargemåling.
  • Bruk den digitale konduktivitetssensoren Indumax CLS54D.
Instrumenter i CIP-prosessen ©Endress+Hauser
Innsikt

CIP-optimalisering

CIP-konsentrasjon er kritisk for næringsmiddelsikkerheten, men har også stor innvirkning på bruken av rengjøringsmiddel og avløpsvannkostnader.

Vår ekspertise i felten

Svært nøyaktig konduktivitetsmåling sikrer den nøyaktige beregningen av påkrevd konsentrasjon. Nivåmåling av aggressive kjemikalier kan løses ved hjelp av forskjellige alternativer avhengig av tankstørrelse og brukerpreferanse.

  • Sikre minimalt øltap under øl-/vannoverganger takket være den svært raske temperaturkompensasjonen i våre konduktivitetstransmittere.
  • Stol på de vanligste måleprinsippene hydrostatisk nivå og radar nivåmålere. Oppdag flere innovative sensorteknologier for å optimalisere din "rens-på-stedetprosess" (CIP).
Instrumenter i CIP-prosessen ©Endress+Hauser
Innsikt

Optimalisering av Cleaning in place (CIP)

CIP-konsentrasjon er avgjørende for mattryggheten, men har også stor innvirkning på bruken av vaskemidler og avløpsvannskostnader.

Vår ekspertise på området

Svært nøyaktig konduktivitetsmåling sikrer nøyaktig beregning av nødvendig konsentrasjon. Nivåmåling av aggressive kjemikalier kan løses ved hjelp av ulike alternativer, avhengig av størrelsen på tanken og brukerens preferanser.

  • Sørg for minimalt øltap under overganger mellom øl og vann takket være den svært raske temperaturkompensasjonen til våre konduktivitetstransmittere.
  • Stol på de vanligste måleprinsippene - hydrostatisk nivåmåling og radar nivåmåling.
  • Oppdag flere innovative sensorteknologier for å optimalisere din Clean-In-Place (CIP) prosess.

Fordeler

Stol på våre pålitelige instrumenter for kvalitetskontroll og kvalitetssikring i ditt bryggeri, som leverer nødvendige data for ideelle prosesser, støtter passende løsninger for sporing og sporing av ølet ditt og minimerer produkttap. Vårt erfarne team av industri- og applikasjonseksperter hjelper deg med å velge riktig prosessinstrumentering for dine kritiske parametere.

Viktige fakta

52 uker

stabil produktkvalitet og stabile prosesser takket være beste tilpassede instrumentering for dine kritiske parametere

Viktige fakta

30 %

mindre vann- og kjemikalieforbruk i CIP-prosessen

Viktige fakta

100 %

overholdelse av industristandarder og forskrifter

«I min jobb som industrileder er jeg forpliktet til å hjelpe deg med å sikre produktkvalitet og smak. Sammen gjør vi det som må til for å forbedre kvalitetskontrollprosessen ytterligere.»

Matthias Schützeberg, Industriutviklingsleder – Næringsmiddel og drikke, Endress+Hauser Group Services AG
I korte trekk

Hva vi tilbyr

Endress+Hauser er her for å hjelpe deg med å kjøre prosessen konsekvent med høy kvalitet dag og natt. Vår moderne sensorteknologi støtter bryggeprosessen. Prosessensorer med konstant forbedret nøyaktighet, sammen med høy repeterbarhet, gjør det mulig å kjøre prosessen på den mest effektive måten. Tilbudet vårt omfatter:

  • Stabil produktkvalitet
  • Pålitelig prosessinstrumentering
  • Effektiv bruk av råstoff
Løsninger

Oppdag våre relaterte løsninger

Verdensledende lagerstyring i næringsmiddelindustrien

Finn ut mer om våre løsninger i verdensklasse for inventarstyring i nærings- og nytelsesmiddelindustrien, og hvordan Endress+Hauser kan administrere lagerbeholdningen din på flere anlegg.

Les mer

Sikker vannovervåking for den kjemiske industrien

Oppnå effektiv, enkel og sikker vannkvalitetsovervåking for kjemiske prosesser med Endress+Hausers nøkkelferdige løsninger.

Les mer

Analysesystem for damp og vann (SWAS) innen næringsmiddelindustrien

Bruker du dampgeneratorer til næringsmiddelproduksjon? Se våre smarte SWAS-paneler for pålitelig overvåkning av vannkvalitet ved dampgenerering.

Les mer

Overvåkingssystemer for avløpsvann for alle industrier

Les mer om våre robuste, nøkkelferdige systemer for avløpsvannovervåking med smart vedlikehold som hjelper deg med å overholde lov- og kontraktsfestede grenseverdier

Les mer

Sluttnoter

Relaterte artikler

Oppdag flere interessante artikler