bildet viser et eksempel på en tilgjengelig løsning
Våre målepaneler er komplette analyseløsninger for overvåking av avløpsvannprodukter som er kompatible med hele Endress+Hausers portefølje. De nøkkelferdige systemene gir deg nøyaktige og pålitelige avlesninger helt fra starten av – uten idriftsettingsarbeid. Takket være våre kompetente prosjektledere, moderne logistikkjeder og langsiktig tilgang på våre produkter og tjenester øker vi din effektivitet og sikrer at løsningene er fremtidssikre.
Løsningsoversikt:
Tilgjengelig for:
Kjemi
Kraftproduksjon
Metallverk, mineraler og gruvedrift
Næringsmiddelindustri
Olje & Gass / Marine
Vann, avløp og avfall
Hardware & Software:
Nettkonfigurator for rask tilpasning av paneler til dine krav
Koble til opptil 8 sensorer per giver for ønskede kvalitetsparametere for avløpsvann med våre moderne Liquiline-multiparametergivere
Bruken av forhåndskalibrerte sensorer med Memosens-teknologi begrenser stans når en sensor må byttes
Overvåk parametere som: pH/ORP, konduktivitet, oksygen, turbiditet, desinfeksjon (klor, bromid, ozon), ammonium, ortofosfat, nitrat, sumparametere (TORSK, TOC, TP, SAC) – om ønskelig også med spektroskopi
Automatiske rengjørings- og prøvetakingsventiler tilgjengelige
Robust utførelse med integrerte PVC-rør
Sømløs integrering i kommunikasjonsnettverk (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Ethernet/IP, fjernovervåking via nettserver og skytilkobling)
Integrert Heartbeat Technology og sensordiagnosefunksjoner for tilstandsbasert vedlikehold og enkel kontroll av hele målepunktet
Tjenester:
Rådgivning og planlegging
Prosjektledelse
Fabrikkgodkjenningsprøving (FAT)
Anleggsgodkjenningsprøving (SAT)
Idriftsetting og opplæring ved erfarne serviceteknikere
Feilsøking og reparasjon
Ekstern støtte når det er nødvendig
Paneler for overvåking av avløpsvann med smart vedlikehold
Endress+Hauser tilbyr robuste analysepaneler for pålitelig overvåking av alle relevante avløpsvannparametere. For panelene bruker vi moderne måleinstrumenter med Memosens- og Liquiline-teknologi, som tilbyr et utmerket vedlikeholdskonsept: Slitte sensorer kan byttes i løpet av sekunder med forhåndskalibrerte sensorer som du kan ha på lager, noe som reduserer stans til et minimum. Serviceteamet ditt informeres dessuten på forhånd når vedlikehold må utføres, og kan planlegge servicen fleksibelt.
Med våre tilkoblingsklare systemer for avløpsvannovervåking reduserer vi planleggingsarbeidet for deg, og du kan derfor senke kostnadene. Takket være vår kunnskap om avløpsvannovervåking og gjennomtenkte teknikk sikrer vi full åpenhet, f.eks. i forbindelse med driftskostnader. Du kan også få rask levering av overvåkingspanelet, helt skreddersydd etter dine behov. Velg bransje for mer informasjon:
Kjemisk
Næringsmidler
Gruvedrift, mineraler og metaller
Olje og gass
Kraft og energi
Er du interessert i våre løsninger? Våre konsulenter kan svare på alle dine spørsmål.
Oppnå driftseffektivitet, forbedre påliteligheten ved feltmålinger og forebygg kvalitets-, sikkerhets- og miljørisikoer med Endress+Hausers vedlikeholdstjenester.
Ta en titt på Endress + Hauser-enhetene som er spesielt utviklet for vannbehandlingssektoren. Memosens og Liquiline samt overvåkingsløsninger som gjør arbeidet ditt på vannanlegget enklere.
Ta en titt på Endress+Hauser-enhetene som er spesielt utviklet for avløpsvann. Memosens og Liquiline samt overvåkningsløsninger som gjør det lettere å behandle avløpsvannet.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Med denne smarte overvåkingsløsningen får du full åpenhet rundt alle aktiviteter i drikkevann- eller avløpsvannettverket. Les hvordan du kan spare tid mens du reduserer drifts- og energikostnadene.
Overvåkingssystemer for kommunale renseanlegg
Oppdag Endress+Hausers smarte overvåking for renseanlegg. Overhold juridiske grenseverdier med forbedret effektivitet med våre brukervennlige, kostnadseffektive, nøkkelferdige overvåkingssystemer.
Nitrogenfjerning fra avløpsvann med Liquiline Control
Oppdag Liquiline Control - automatiseringsløsningen for pålitelig nitrogenfjerning fra avløpsvann med stabile prosesser også under toppbelastning og kostnadsbesparelser gjennom optimalisert bruk av energi.
Fosforfjerning fra avløpsvann med Liquiline Control
Oppdag Liquiline Control-automatiseringsløsningen for pålitelig fosforfjerning fra avløpsvann, stabile prosesser også under topplaster og kostnadsbesparelser gjennom optimalisert bruk av fellingsmidler.
Sikker vannovervåking for den kjemiske industrien
Oppnå effektiv, enkel og sikker vannkvalitetsovervåking for kjemiske prosesser med Endress+Hausers nøkkelferdige løsninger.
Overvåkingssystemer av vannkvalitet for drikkevann
Utforsk Endress+Hausers vannforsynings- og avløpsløsninger for kostnadseffektiv og pålitelig overvåking av drikkevannkvalitet, i dag og i fremtiden.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.