Fra luft- til væskekjøling: oppfylle KI-drevne krav til varme og effektivitet
Økende racktetthet, brikkekonstruksjon, arbeidsbelastninger knyttet til kunstig intelligens (KI) og bærekraftsmål endrer måten datasentre kjøles på. Selv om tradisjonelle luftkjølings- og inneslutningsstrategier fortsatt er en del av mange anlegg, gir ikke dette nok kapasitet til å håndtere varmen etter hvert som effekttettheten øker eller til å oppfylle de høyere kravene fra brikkeprodusentene. Derfor tar operatører i bruk væskebaserte kjølearkitekturer som fjerner varme mer direkte, forbedrer strømutnyttelseseffektiviteten (PUE) og gir forutsigbar skalering. Disse arkitekturene inkluderer hybride tilnærminger, varmevekslere på baksiden, væskekjøling direkte til brikken og i noen tilfeller nedsenkingskjøling.
For alle disse teknologiene avhenger pålitelig drift av nøyaktig måling av væskeanalyse, strømning, temperatur og trykk. Endress+Hauser støtter operatører av datasentre som en pålitelig partner for kjøling, spesielt væskekjøling, ved å tilby instrumenter i industriell kvalitet, digitale tjenester og livssykluskompetanse som bidrar til å sørge for sikkerhet, effektivitet og langsiktig ytelse.
Kjøleprosessen i et datasenter
Kjølearkitekturer for datasentre utvikles i takt med økende effekttetthet
Ettersom KI, maskinlæring og høyytelsesberegninger øker varmeutviklingen, utvikles kjølearkitekturene i datasentre utover tradisjonell oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg (HVAC) samt luftfordeling. Kjølesystemer kan utgjøre opptil 40 % av det totale energiforbruket i datasentre, noe som gjør effektiv varmeavledning og termisk stabilitet til sentrale konstruksjonskriterier. Væskekjøling brukes i stadig større grad sammen med luftkjøling og erstatter den i områder med høy tetthet, fordi den fjerner varmen nærmere kilden og gir mer forutsigbar regulering.
Felles for alle arkitekturer er at det er avgjørende med nøyaktige og pålitelige prosessdata. Endress+Hauser støtter kjøling av datasentre med et omfattende produktutvalg som dekker strømning, temperatur, trykk og væskeanalyse, slik at operatører kan optimalisere ytelsen og øke strømutnyttelseseffektiviteten (PUE) og vannutnyttelseseffektiviteten (WUE).
Luftkjøling er fortsatt relevant, men er avhengig av presis temperaturkontroll
Luftkjøling ved hjelp av CRAH (Computer Room Air Handler) og CRAC (Computer Room Air Conditioner) er fortsatt mye brukt i miljøer med lavere tetthet eller blandet bruk. Inneslutningsstrategier forbedrer luftstrømningseffektiviteten, men etter hvert som tettheten i rackene øker, blir luftbaserte systemer mer følsomme for temperaturavvik og overkjøling, noe som kan øke energiforbruket.
Nøyaktig temperaturmåling er avgjørende for å opprettholde stabile tilførsels- og returforhold i luftkjølte systemer. iTHERM ModuLine TM151 og TM152 temperatursensorer, kombinert med iTEMP TMT82-transmittere, er utviklet for pålitelig temperaturovervåking i kjølekretser og forsyningssystemer. Deres robuste design og raske respons hjelper operatører med å forhindre overoppheting og redusere unødvendig energiforbruk.
Hybridkjøling og varmevekslere på baksiden (RDHx) utvider rollen til væskekjøling
Hybridkjølearkitekturer kombinerer luftkjøling med væskebaserte løsninger som varmevekslere på baksiden. Disse systemene fjerner varmen nærmere racket samtidig som de bevarer eksisterende romoppsett, noe som gjør dem til et praktisk skritt mot høyere kjølekapasitet. Systemer på baksiden er vanligvis koblet til kjølevann eller vann/glykol-sløyfer, noe som øker viktigheten av pålitelig væskestrømningskontroll.
Hybridmiljøer innebærer ofte trange mekaniske rom og varierte rørledningsoppsett. Picomag elektromagnetiske mengdemålere er godt egnet for sekundære kjølesløyfer takket være en kompakt konstruksjon og installasjonsfleksibilitet, mens Proline Promag W 300 støtter nøyaktig mengdemåling i større rør uten å kreve rette rørforløp eller forårsake trykktap. Disse funksjonene bidrar til å opprettholde stabil varmeavledning når væskekjølingen utvides.
Væskekjøling av typen direct-to-chip (D2C) støtter KI-arbeidsbelastninger med høy tetthet
Direct-to-chip-væskekjøling sirkulerer kjølevæske gjennom kjøleplater montert direkte på sentrale prosessorenheter (CPU-er), tensorprosessorenheter (TPU-er) og grafikkprosessorenheter (GPU-er). Denne arkitekturen muliggjør sanntids tilpasning av kjølekapasiteten til skiftende arbeidsbelastninger og brukes i økende grad i KI-, maskinlærings- og høyytelsesberegningsmiljøer der det ikke er nok med luftkjøling.
Stabil drift avhenger av pålitelig overvåking av kjølesystemer, distribusjonssløyfer og forsyningssystemer. Endress+Hauser støtter direct-to-chip-systemer med presis måling av strømning og temperatur, noe som hjelper operatører med å holde en stabil temperatur og unngå varmepunkter i væskekjølte miljøer med høy tetthet.
Nedsenkingskjøling utvider væskekjøling til ekstreme tettheter
Nedsenkingskjøling plasserer IT-utstyr direkte i dielektriske væsker, noe som gir svært høy varmeavledningseffektivitet på et kompakt areal. Enfasede og tofasede nedsenkingssystemer brukes vanligvis til spesialiserte applikasjoner med ultrahøy tetthet eller forsknings- og utviklingsprosjekter, snarere enn til generell bruk.
Selv ved nedsenkingskjøling er væskesløyfer og varmeavledningssystemer på anleggssiden fortsatt avgjørende. Pålitelig måling av strømning, nivå og temperatur ved disse grensesnittene støtter sikker og forutsigbar drift av den samlede kjøleinfrastrukturen.
Varmeavledning og forsyningssystemer avgjør den samlede kjøleeffektiviteten
Uansett hvilken kjøleteknologi som brukes på racknivå, avhenger den samlede ytelsen av infrastruktur oppstrøms og nedstrøms, for eksempel kjøleaggregater, varmevekslere og varmeavledningssystemer. Mange moderne datasentre sentraliserer disse ressursene for å støtte skalerbar og effektiv drift. Det er svært viktig å optimalisere disse systemene for å få full nytte av energifordelene ved væskekjøling.
Nøyaktig måling av strømning og temperatur på tvers av forsynings- og varmeavledningssystemer gir transparens, energioptimalisering og stabil drift etter hvert som kjølebehovet øker. Endress+Hauser-instrumenter støtter disse målene med pålitelighet i industriell klasse.
Standardisert instrumentering støtter skalerbare kjølearkitekturer
Kjøleinfrastrukturen i datasentre utvikles i takt med at kapasiteten utvides og nye teknologier introduseres. Standardiserte, pålitelige målinger reduserer kompleksiteten og støtter jevn ytelse på tvers av luft-, hybrid- (inkludert tørrkjølere) og væskekjølingsarkitekturer.
Med et bredt instrumentsortiment og digitale tjenester støtter Endress+Hauser oversikt over anlegg, tilstandsovervåking og livssyklusoptimalisering, og hjelper operatører med å skalere væskekjøling med trygghet samtidig som oppetiden opprettholdes. Les mer om instrumentering og målingsstrategier for væskekjølte datasentersystemer.