- F
- L
- E
- X
Liquiline CM444 er en toppmoderne transmitter for pH, ORP, konduktivitet, oksygen, klor, turbiditet, slamnivå, SAC, nitrat og mange andre parametere.
- F
- L
- E
- X
Liquiline-transmittere med Heartbeat-teknologi tilbyr statusorientert vedlikehold og enkel verifisering av målepunktet, og hjelper deg med å utføre optimaliseringstiltak.
- F
- L
- E
- X
Vær fleksibel med Liquiline CM444-transmitteren: den modulære designen lar deg enkelt legge til funksjonalitet når som helst (f.eks. digitale feltbusser, antall kanaler, reléer osv.).
Liquiline CM444 er en toppmoderne transmitter for pH, ORP, konduktivitet, oksygen, klor, turbiditet, slamnivå, SAC, nitrat og mange andre parametere.
Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Ingress protection
IP66 / IP 67
Bruksområde
Liquiline CM444-transmitteren lar deg koble til opptil 4 Memosens-sensorer du velger fra over 12 måleparametere. Den tilbyr automatisk sensorgjenkjenning, fleksibel utvidelsesmulighet og standardiserte reservedeler med alle andre enheter på Liquiline-plattformen. Med innganger, utganger, kontrollere og matematikkmoduler kan du til og med styre rengjøringssystemer eller doseringspumper. Heartbeat Technology hjelper deg med å finne den ideelle balansen mellom tilgjengelighet av målepunkter og vedlikeholdskostnader.
Liquiline CM444 er egnet for alle industrier og deres applikasjoner, som for eksempel:
Mat og drikke
Biovitenskap
Kraft og energi
Vann, avløp og avfallsvann
Kjemikalier
Maritim
Den har følgende kommunikasjonsprotokoller og grensesnitt:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Webserver
Transmitteren kan utvides med en modul som har godkjenninger for eksplosjonsvern, som IECEx, ATEX og CSA, som tillater tilkobling av sensorer installert i eksplosjonsfarlige områder.
Fordeler
Smart enkelhet: Én kontroller for alle parametere og applikasjoner, intuitivt brukergrensesnitt, automatisk sensorgjenkjenning, hot plug & play med forhåndskalibrerte Memosens-sensorer.
Høyeste fleksibilitet: Universelle moduler for alle parametere minimerer reservedelslager og muliggjør enkel 1-klikks utvidelse til opptil 8 kanaler når som helst.
Sømløs systemintegrasjon: Unik portefølje av kommunikasjonsstandarder passer til alle distribuerte kontrollsystemer (DCS).
Enkel og sikker igangkjøring: Lagring av konfigurasjon på SD-kort muliggjør raskt oppsett ved duplikatinstallasjoner.
Prosesskontroll på avstand: Integrert webserver som lar operatøren se diagnostiske data, utføre konfigurasjoner eller få tilgang til enhetsparametere eksternt i hvilken som helst nettleser – til og med via smarttelefon.
Høyere tilgjengelighet, lavere kostnader:
Heartbeat Technology muliggjør statusorientert vedlikehold og enkel verifisering av hele målepunktet, og bidrar til å utføre optimaliseringstiltak.Tilkobling: Liquiline Edge Module CYY7 overfører prosessdata til Netilion, uavhengig av feltbussen. Dette muliggjør fjernoversikt og bruk av IIoT-tjenester. Den er tilgjengelig i nye produkter eller som oppgradering til installerte Liquiline-plattformer.
Videoer
-
Memosens konverterer måleverdien til et digitalt signal og overfører det til transmitteren uten kontakt. Denne videoen viser hvordan Memosens optimaliserer prosesskontroll og vedlikehold.
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Forgjenger
-
Measuring principle
Potentiometric
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP 67
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
Measuring principle
Sensor ORP / Redox
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP 67
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
Measuring principle
Conductive
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP 67
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
Measuring principle
Amperometric oxygen measurement
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Etherne -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
Measuring principle
Free chlorine
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
Measuring principle
Single beam scattered light
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP 67
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
Measuring principle
Ultrasonic sensor
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP 67
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
Measuring principle
Potentiometric / ISE
-
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional
-
-
Flashfil til fastvare
Firmware flash file - Liquiline CM44x, Liquistation, Liquiline System - PROFINET
Language neutral - 07/2026
New version available in English
Endress+Hauser, Field Device, None
Språk:
Language neutral
Versjon:
22/07/2026
Filstørrelse:
18.8 MB
Filnavn:
EH_PN_AN_Liquiline_Liquistation_0x859C_0x859D_0x859F_FW01.17.00.zip
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Liquiline CM442/CM444/CM448
Engelsk versjon - 11/2025
New version available in English
Multiparameter transmitter with a maximum of eight measuring channels based on digital Memosens technology
EN NO 10/11/202511/03/202528/08/202410/08/202204/07/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
10/11/2025
Filstørrelse:
5.9 MB
Filnavn:
TI00444CEN_2925-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Liquiline CM442/CM444/CM448
-
Teknisk informasjon (TI)
Engelsk versjon - 11/2025New version available in EnglishMultiparameter transmitter with a maximum of eight measuring channels based on digital Memosens technology
EN NO 10/11/202511/03/202528/08/202410/08/202204/07/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
10/11/2025
Filstørrelse:
5.9 MB
Filnavn:
TI00444CEN_2925-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Memosens
-
Driftsinstruksjon (BA)
Engelsk versjon - 05/2022New version available in EnglishSensor inputs with Memosens protocol
EN NO 30/05/202228/02/2019Språk:
Engelsk
Versjon:
30/05/2022
Filstørrelse:
3.3 MB
Filnavn:
BA01245CEN_0822-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Operating Instructions
-
Driftsinstruksjon (BA)
Engelsk versjon - 06/2013New version available in EnglishCommunication via the HART protocol
EN NO 27/06/201315/09/2011Språk:
Engelsk
Versjon:
27/06/2013
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
BA00486CEN_0213.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Liquiline CM442/CM444/CM448
-
Driftsinstruksjon (BA)
Engelsk versjon - 03/2025New version available in EnglishUniversal four-wire multichannel controller
Field deviceEN NO 19/03/202525/09/202310/08/202204/07/202208/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
19/03/2025
Filstørrelse:
7.8 MB
Filnavn:
BA00444CEN_3225-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Liquiline CM442/CM444/CM448
-
Kort instruksjon (KA)
Norsk versjon - 11/2025New version available in EnglishUniversell firetråds multikanalgiver
EN NO 07/11/202525/09/202312/08/202208/10/202106/05/2021Språk:
Norsk
Versjon:
07/11/2025
Filstørrelse:
3.4 MB
Filnavn:
KA01159CNO_1125-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Engelsk versjon - 11/2022New version available in EnglishModule 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN NO 28/11/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
28/11/2022
Filstørrelse:
1.8 MB
Filnavn:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Engelsk versjon - 07/2014New version available in EnglishFür erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN NO 07/07/201425/03/201331/12/2011Språk:
Engelsk
Versjon:
07/07/2014
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
SD card kit
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Engelsk versjon - 03/2021New version available in English32 GB, industrial flash drive
EN NO 23/03/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
23/03/2021
Filstørrelse:
506.7 KB
Filnavn:
EA01354CEN_0121.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Kit CM44x / CSXxx / CA80xx Kit Module 485/ETH Installation Instructions
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Engelsk versjon - 08/2017New version available in EnglishFor Ethernet configuration, PROFIBUS, Modbus
EN NO 22/08/201722/06/201531/01/201431/12/2011Språk:
Engelsk
Versjon:
22/08/2017
Filstørrelse:
2.1 MB
Filnavn:
EA00009CA2_0417.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Kit Mastbefestigung Post mounting kit 71096920 Installation Instructions
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Engelsk versjon - 02/2017New version available in EnglishKit Mastbefestigung
EN NO 28/02/201711/06/201431/12/2011Språk:
Engelsk
Versjon:
28/02/2017
Filstørrelse:
659.1 KB
Filnavn:
EA00010CA2_0317.pdf
-
Velg en av våre foreslåtte alternativer
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Leter du etter flere alternativer? Bruk det individuelle konfigurasjonsverktøyet for å fortsette.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Leter du etter flere alternativer? Bruk det individuelle konfigurasjonsverktøyet for å fortsette.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tegninger CAD-tegninger
- CAD-tegninger
-
Pris per enhet
-
<%range%><%price%>
-
- Valgfritt tilbehør
individuell konfigurasjon
Ofte kjøpt sammen
Tilbehør
Beslektede produkter