Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Output
24...28 V DC
-
Power Supply
100…240 V AC/DC
Bruksområde
RNB22 er en kompakt, høyeffektiv primær svitsjet strømforsyning for DIN-skinne-grensesnittsystemer. Den leverer en pålitelig, enfaset 24 VDC / 2,5 A-utgang og drives av et bredt inngangsspenn fra 100 til 240 VAC / 110 til 250 VDC, med en dynamisk og statisk boost på henholdsvis 5 A og 3,125 A.
Når den kjøres parallelt med feilmeldingsmodulen RNF22 gir RNB22 redundans, økt kapasitet samt funksjonsovervåking for å rapportere kritiske driftstilstander før feil oppstår.
Høyeffektiv 24 VDC / 2,5 A strømforsyning med lav varmeutvikling
Parallellmodus med RNF22 for redundans
Egnet for desentraliserte applikasjoner eller eksterne skap
Kompakt hus for effektiv plassutnyttelse i kontrollskap
Lav varmeavledning, ingen sideavstand nødvendig
Omgivelsestemperaturområde: –25 til 70 °C (–13 til 158 °F)
Fordeler
Sikker og pålitelig enfaset utgang i effektområdet opp til 100 W
Smart overvåking av systemfunksjoner for å forebygge feil og sikre høy systemtilgjengelighet
Kraftig reservekapasitet for lavere effektområder
Beskyttelse mot spenningsspikre, kortslutningssikker, tomgangsbeskyttet
Verktøysfri installasjon, egnet for vertikal eller horisontal montering
Forgjenger
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
RNB22
System power supply unit 24 V DC / 2.5 A
EN NO 03/05/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
03/05/2021
Filstørrelse:
1 MB
Filnavn:
TI01585KEN_0121.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
RNB22 System Power Supply for RxLine Interfaces
RNB22 System Power Supply for Rx-Line Interfaces
Included languages: DE+EN+FR+IT+TR+PT+ES+PL+ZH+RUEN NO 24/03/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
24/03/2021
Filstørrelse:
898.2 KB
Filnavn:
BA02055K09A2_0120.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Språk:
Engelsk
Versjon:
14/07/2021
Filstørrelse:
478.5 KB
Filnavn:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Språk:
Japansk
Versjon:
29/08/2022
Filstørrelse:
11.7 MB
Filnavn:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Språk:
Koreansk
Versjon:
12/03/2024
Filstørrelse:
3.8 MB
Filnavn:
FA00016K46KO.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
System products and data managers
Solutions to complete your measuring point
Språk:
Engelsk
Versjon:
15/09/2026
Filstørrelse:
17 MB
Filnavn:
FA00016KEN_2426.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Vervollständigung Ihrer Messstelle
Språk:
Tysk
Versjon:
15/09/2026
Filstørrelse:
17 MB
Filnavn:
FA00016KDE_2426.pdf
-
-
-
Innovasjon (IN)
RN Series Zuverlässige Signalverarbeitung und -aufbereitung
Spannungsversorgungen, Speisetrenner und
Trennschaltverstärker für Sensoren und
analoge SignaleSpråk:
Tysk
Versjon:
02/06/2023
Filstørrelse:
3.9 MB
Filnavn:
IN01216K09DE_02.23.pdf
-
-
-
Innovasjon (IN)
RN 시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
RN시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
Språk:
Koreansk
Versjon:
08/09/2021
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
IN01216K09KO_0121.pdf
-
-
-
Innovasjon (IN)
Innovation brochure about the RN Series
RN Series - Reliable signal processing and conditioning
Språk:
Engelsk
Versjon:
02/06/2023
Filstørrelse:
3.9 MB
Filnavn:
IN01216K09EN_02.23.pdf
-