Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Input
0/4…20 mA / HART
feeding/not feeding -
Output
0/4…20 mA / HART
active/passive -
Power Supply
24...230 V AC/DC
Bruksområde
Den aktive barrieren brukes til overføring og galvanisk isolasjon av 4–20 mA/HART-signaler. Enheten har en aktiv/passiv strøminngang som en transmitter med 2 eller 4 tråder kan kobles direkte til. Enhetens utgang kan betjenes aktivt eller passivt. Strømsignalet er deretter tilgjengelig for PLS-en/styreenheten eller for videre instrumentering via pluggbare skrueklemmer eller valgfrie innstikksklemmer.
Aktiv barriere, 1-kanal, strømforsyning med bredt spenningsområde
Overføring og galvanisk isolasjon av analoge 0/4- til 20 mA-signaler
Valgfritt med egensikre [Ex-ia]-signaler fra eksplosjonsfarlig område
Toveis overføring av HART®-kommunikasjonssignaler
Tilførsel eller ingen tilførsel av signal til instrumenter med 2 eller 4 tråder
Aktiv eller passiv signalutgang
Omgivelsestemperatur: -40 … 60 °C (-40 … 140 °F)
Fordeler
Strømforsyning med bredt spenningsområde fra 19,2 til 253 V AC/DC
Rask og enkel kabling takket være pluggbare klemmer
Valgfritt for sikkerhetsrelaterte anvendelser opp til SIL 2 (SC3) i henhold til IEC 61508
Valgfri installasjon i eksplosjonsfarlig sone 2
Kompakt kabinettbredde på 17,5 mm (0,69 tommer) for effektiv utnyttelse av plassen
Mulighet for montering rotert 180° (klemmer til strømtilkobling øverst eller nederst)
Videoer
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI RN42
Engelsk versjon - 06/2024
Active barrier
EN NO 20/06/202401/06/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
20/06/2024
Filstørrelse:
683.7 KB
Filnavn:
TI01584KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI RN42
Active barrier
EN NO 20/06/202401/06/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
20/06/2024
Filstørrelse:
683.7 KB
Filnavn:
TI01584KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA RN42
Active barrier, 1-channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with
24 to 230 V (AC/DC) and active/passive input and output,
optionally with SIL and ExEN NO 21/06/202402/06/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
21/06/2024
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
BA02090KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA RN42
Aktiv barriere, 1-kanal for 4 til 20 mA, HART® transparent med 24 til 230 V <sub>AC/DC</sub> og aktiv/passiv inngang og utgang, tilg
jengelig med SIL og Ex som tilleggsutstyrEN NO 21/06/202426/12/202220/12/202124/06/2021Språk:
Norsk
Versjon:
21/06/2024
Filstørrelse:
509.2 KB
Filnavn:
KA01509KNO_0424-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN NO 26/09/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
26/09/2022
Filstørrelse:
366.1 KB
Filnavn:
XA03020KEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA RN22, RN42
Ex tc IIIC Dc
EN NO 31/01/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
31/01/2023
Filstørrelse:
360.2 KB
Filnavn:
XA03109KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN NO 24/05/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
24/05/2023
Filstørrelse:
363.8 KB
Filnavn:
XA03134KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN NO 17/10/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
17/10/2023
Filstørrelse:
367.9 KB
Filnavn:
XA03199KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA RN22, RN42
ATEX, IECEx:
II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
II3G Ex ec IIC GcEN NO 15/05/202321/03/202219/07/202130/04/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
15/05/2023
Filstørrelse:
369.8 KB
Filnavn:
XA02086KEN_0423-00.pdf
-
-
-
Funksjonssikkerhet (FY)
RN22, RN42
Active barrier for isolating 4 to 20 mA standard signal circuits,
HART-transparentEN NO 29/10/202115/01/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
29/10/2021
Filstørrelse:
2.3 MB
Filnavn:
FY01034KEN_0221-00.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Språk:
Japansk
Versjon:
29/08/2022
Filstørrelse:
11.7 MB
Filnavn:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-