Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Input
0/4…20 mA / HART
feeding/not feeding -
Output
0/4…20 mA / HART
active/passive -
Power Supply
24 V DC
Bruksområde
RN22 er en 1- eller 2-kanals aktiv barriere som driver analoge 0/4–20 mA instrumentsløyfer og sikkerhetssystemer opp til SIL 2 (SC 3). Den egensikre og HART®-transparente grensesnittmodulen etablerer en stabil og pålitelig kommunikasjonslinje mellom feltinstrumenter og prosesstyring. RN22 støtter både 2 og 4 leder enheter i Ex områder og tilbyr en ekstra galvanisk isolert signalutgang i henhold til NAMUR NE 175 – noe som åpner for en egen kanal for prosessoptimalisering uten å påvirke det primære automasjonssystemet.
Egnet for applikasjoner i:
Kjemisk industri: sikre og isolerte 4–20 mA signaler i prosesskritiske sløyfer
Olje-, gass- og kraftindustri: barrierefunksjon i Ex-soner og integrasjon med trykk- og nivåinstrumenter
Vann, avløp og avfall: stabil signaloverføring mellom felt og kontrollsystemer
Næringsmiddel og drikkevarer: hygieniske prosessmiljøer
Metall, mineraler og gruvedrift: robuste signalgrensesnitt i tunge og vibrasjonsutsatte installasjoner
Generell prosessindustri: hvor dobbel signalvei, HART-transparens eller Ex-beskyttelse kreves
Fordeler
Rask og intuitiv installasjon
Kompakt DIN-skinnemodul med enkel kabling og fronttilgangHøy signalintegritet og redusert risiko
Galvanisk isolasjon og HART®-transparens beskytter mot støy, jordsløyfer og feilstrømmer.Effektiv signaldobling uten å påvirke hovedsløyfen
Ekstra isolert signalvei for parallelle prosess og vedlikeholdsdata.Robust og plassbesparende design
Tåler krevende industrielle miljøer og temperaturer fra –40 til +60 °C.Fleksibel instrumentintegrasjon
Kompatibel med både 2- og 4-leder instrumenter og ulike sløyfekonfigurasjoner.
Videoer
Forgjenger
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI RN22
Engelsk versjon - 04/2025
Active barrier
EN NO 09/04/202508/04/202401/11/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
09/04/2025
Filstørrelse:
875.6 KB
Filnavn:
TI01515KEN_0325-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI RN22
Engelsk versjon - 04/2025
Active barrier
EN NO 09/04/202508/04/202401/11/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
09/04/2025
Filstørrelse:
875.6 KB
Filnavn:
TI01515KEN_0325-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI RN22
Active barrier
EN NO 09/04/202508/04/202401/11/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
09/04/2025
Filstørrelse:
875.6 KB
Filnavn:
TI01515KEN_0325-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA RN22
Active barrier, 1-/2-channel/SD for 4 to 20 mA, HART®-transparent with 24 V <sub>DC</sub> as well as active/passive input and output
, optionally available with SIL and ExEN NO 14/04/202508/04/202414/12/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
14/04/2025
Filstørrelse:
1.8 MB
Filnavn:
BA02004KEN_0325-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA RN22
Aktiv barriere, 1-/2-kanal/SD for 4 til 20 mA, HART® transparent med 24 V <sub>DC</sub> og aktiv/passiv inngang og utgang, tilgjenge
lig med SIL og Ex som tilleggsutstyrEN NO 21/04/202508/04/202401/12/202220/12/202101/02/2020Språk:
Norsk
Versjon:
08/04/2024
Filstørrelse:
564.6 KB
Filnavn:
KA01449KNO_0424-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA RN22, RN42
Ex tc IIIC Dc
EN NO 31/01/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
31/01/2023
Filstørrelse:
360.2 KB
Filnavn:
XA03109KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN NO 26/09/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
26/09/2022
Filstørrelse:
366.1 KB
Filnavn:
XA03020KEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA RN22, RN42
ATEX, IECEx:
II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
II3G Ex ec IIC GcEN NO 15/05/202321/03/202219/07/202130/04/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
15/05/2023
Filstørrelse:
369.8 KB
Filnavn:
XA02086KEN_0423-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN NO 24/05/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
24/05/2023
Filstørrelse:
363.8 KB
Filnavn:
XA03134KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN NO 17/10/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
17/10/2023
Filstørrelse:
367.9 KB
Filnavn:
XA03199KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC X
[Ex ia Da] IIIC X
Ex ec IIC Gc UEN NO 08/05/2026Språk:
Engelsk
Versjon:
08/05/2026
Filstørrelse:
367.8 KB
Filnavn:
XA03757KEN_0126-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Språk:
Engelsk
Versjon:
14/07/2021
Filstørrelse:
478.5 KB
Filnavn:
SD02429R09EN_0121.pdf
-